(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Este es un amarre de cable de modelo ancho, que es reutilizable después de la extracción. De color negro. 66 nylon UL94V-2. Paquete vendido en juegos de 100 piezas.
● Una brida negra gruesa que se puede reutilizar después de retirarla.
· Dependiendo de la cantidad de su pedido, el tiempo de entrega puede requerir una estimación.
· La apariencia y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
1 paquete incluye 100 piezas
Número de modelo | Diámetro del paquete (mm) |
Resistencia a la tracción del bucle Valor estandar kilogramos (libras) |
Tamaño (mm) | Peso (g / pieza) |
|||
L Longitud |
A Anchura |
B Altura |
t Espesor |
||||
HV-125 | 30 | 22 (50) |
127 ± 1.0 | 7.5 ± 0.36 | 8 ± 0.36 | 1.3 ± 0.25 |
1.5 |
HV-150 | 35 | 152 ± 1.5 | 7.6 ± 0.36 |
7.8 ± 0.36 |
2.0 | ||
HV-200 | 50 | 203 ± 2.5 | 2.2 | ||||
HV-300 | 80 | 303 ± 2.5 | 3.0 |
Especificaciones
Material | 66 Nylon UL94V-2 |
Rango de temperatura de funcionamiento | -40°C ~ +85°C |
Color | Negro |
Norma internacional certificada | UL (E97527) |
Número de Parte |
---|
HV-125 |
HV-150 |
HV-200 |
HV-300 |
Cargando…
Material | (Nylon) | Color | Negro | Resistencia al medio ambiente | Retardante de llama |
---|---|---|---|---|---|
Grado ignífugo (principales materias primas) | UL94V-2 | Función especial / aplicación | Re-empaquetado OK (Cinta de gancho y ojo incluida) | Normas representativas | UL |
Material (detalles) | 66 nylon | Rango de temperatura de funcionamiento (Min ~ Max)(°C) | -40 ~ +85 | Cantidad(P) | 100 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente