(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Sujetacables, ancho de DE 4,8 × 250 mm, diámetro de unión máximo de 68 mm, tipo estándar

Sujetacables, ancho de DE 4,8 × 250 mm, diámetro de unión máximo de 68 mm, tipo estándar
  • Descuento por volumen

Bridas para cables principalmente adecuadas para encuadernación en interiores.
[Características]
· Tipo de color de gran versatilidad.
· Los cables se pueden agrupar ordenadamente y de forma imperceptible utilizando un color que coincida con el color del recubrimiento del cable.
· Los diferentes tipos de cables se pueden agrupar en diferentes colores para que sean identificables de un vistazo.
· Rango de temperatura de funcionamiento: -40 a +80°C.
[Aplicaciones]
· Se utiliza para fijar y agrupar cables.

(i)Advertencia

  • Debe usarse en interiores. Los productos de nailon son fáciles de romper cuando se secan y el contenido de agua disminuye, así que utilícelos lo antes posible después de abrirlos. Al almacenar después de abrir, la bolsa debe estar sellada. Los productos de nailon tienden a endurecerse durante la temporada de frío, así que vuelva a dejarlos a temperatura ambiente antes de usarlos.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TRCVR-250OD

 
Número de Parte
TRCVR-250OD
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TRCVR-250OD de la serie Sujetacables, ancho de DE 4,8 × 250 mm, diámetro de unión máximo de 68 mm, tipo estándar.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico