(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

NA2464 UL con blindaje AWG28

NA2464 UL con blindaje AWG28
  • Descuento por volumen

Cable de instrumentación, blindado, serie NA2464.

[Características]
· Perfil de diámetro fino
· Voltaje: 300 V
· Compatibilidad UL
· Tamaño del cable: 28 AWG
· Material de la cubierta del cable: PVC
· Color de cables: azul marino
· Blindaje: Escudo trenzado hecho de alambre de cobre puro. (Resistente a EMI)
· Cableado de par trenzado
· Longitud: Corte a medida en incrementos de 1 metro (1m-100m)
· 1 rollo = 100 m

  • VW-1
  • ULAWM
  • Hilo de alambre
  • Escudo único
  • Par trenzado
  • 300 V

● Trenzado blindado para contramedidas EMI.

· Tenga cuidado de no confundir la longitud y la cantidad especificadas al realizar el pedido.
· 1P = 2 núcleos (par trenzado).
· No resistente al aceite.
· Este producto es compatible con el "Programa de trazabilidad UL / Cable procesado". (c-UL no es compatible)
* Para los cables en existencia, tenga en cuenta que debido a que los cortamos al tamaño especificado, no pueden cancelarse ni devolverse.
* Todos los precios unitarios son por metro.
Método de cálculo del precio unitario
[Fórmula: últimos dígitos del número de modelo (m) x precio unitario por metro arriba]
* El color y la suavidad pueden variar ligeramente debido a los cambios del fabricante.

No se ha obtenido el certificado de la Ley de seguridad de materiales y electrodomésticos.

(i)Advertencia

Especificaciones

NA2464 UL with Shield AWG28:Related Image

Número de modeloNumero de pares
1P = 2 núcleos
Largo total
o
Longitud especificada
Muestra
Provisto
NA24642P1
~
100
(Especifique 1 m
Incremento)
3P
5P
8P
10P
13P
17P
20P
25P
30P
32P

Más información

Color de la vainaArmada
Rango de temperatura de funcionamiento0 ~ 80°C
Estándar adquiridoULAWM2464
Archivo UL No.E120411
Radio de curvaturaDiámetro externo terminado x 8 (parte fija únicamente)

Especificaciones
Número de modeloAWG
Tamaño
Numero de pares
1P = 2 núcleos
Longitud especificada
(m)
ConductorAislamiento
Espesor
(mm)
Núcleos de alambre
Diámetro externo
Aproximadamente (mm)
Vaina
Espesor
(mm)
Acabado
Diámetro externo
(mm)
Propiedades eléctricasMasa
Masa
en kg/km
Estructura
Hilos/mm
Diámetro externo
Aproximadamente (mm)
Resistencia del conductor
Ω/km (20°C)
Propiedades de aislamiento
MΩkm (20°C)
Prueba de voltaje
V / Mín.
Corriente permisible
A (30 °C)
NA2464AWG28
* (0,08 mm 2 )
2P1 ~ 100
(Especificar incremento de 1 m)
7/0.127
(Estañado)
0.380.331.040.86228 o menos100 o más5001.950
3P0.86.31.654
5P0.87.42.3861
8P18.2276
10P18.91.8389
13P19.81.74106
17P1.110.91.55131
20P1.111.61.53145
25P1.312.71.44171
30P1.313.71.37197
32P1.314.11.34207
* La corriente permitida debe usarse solo como un valor de referencia y no está garantizada. * (~ mm 2 ) debe usarse solo como guía. Consulte la tabla de comparación en >> Haga clic aquí para más detalles.
* El valor de corriente permitido para 2P y 3P es menor que el de 5P por razones de fabricación. No es un error tipográfico.
* Para el tamaño del diámetro exterior de los cables, la cubierta del cable (capa), etc., consulte "Diámetro exterior terminado" en la tabla anterior.

Esquema de la estructura
ConductorAlambre trenzado de cobre recocido estañado
AislanteVinilo
RetortijónPar trenzado
BlindajeTrenzado de cobre recocido estañado
VainaVinilo resistente al calor / mate

Factor de reducción de corriente
Temperatura ambiente (°C)30 o menos40506070
Factor de reducción de corriente1.000.890.770.630.45
El valor de corriente permisible indica el valor calculado de un cable tendido sobre el suelo a una temperatura ambiente de 30°C, y no es un valor garantizado. Si la temperatura ambiente es de 30°C o superior, el factor de reducción de corriente anterior se multiplica por la corriente permitida.
(Ejemplo) Corriente permitida a AWG28 5P cuando la temperatura ambiente es 40°C
2.38 x 0.89 = 2.11 (A)

Tabla de identificación de núcleo de cable
Par No.Aislante
Color
Marca de puntoColor de marca de puntoPar No.Aislante
Color
Marca de puntoColor de marca de punto
Núcleo de alambre 1Núcleo de alambre 2Núcleo de alambre 1Núcleo de alambre 2
1NaranjaNegroRojo17Amarillo■■■■NegroRojo
2AmarilloNegroRojo18Verde claro■■■■NegroRojo
3Verde claroNegroRojo19Gris■■■■NegroRojo
4GrisNegroRojo20Blanco■■■■NegroRojo
5BlancoNegroRojo21Naranja■■■■■■ (continuo)NegroRojo
6Naranja■■NegroRojo22Amarillo■■■■■■ (continuo)NegroRojo
7Amarillo■■NegroRojo23Verde claro■■■■■■ (continuo)NegroRojo
8Verde claro■■NegroRojo24Gris■■■■■■ (continuo)NegroRojo
9Gris■■NegroRojo25Blanco■■■■■■ (continuo)NegroRojo
10Blanco■■NegroRojo26Naranja■■ (Guión * )NegroRojo
11Naranja■■■NegroRojo27Amarillo■■ (Guión * )NegroRojo
12Amarillo■■■NegroRojo28Verde claro■■ (Guión * )NegroRojo
13Verde claro■■■NegroRojo29Gris■■ (Guión * )NegroRojo
14Gris■■■NegroRojo30Blanco■■ (Guión * )NegroRojo
15Blanco■■■NegroRojo31Naranja■■■■ (Dash * )NegroRojo
16Naranja■■■■NegroRojo32Amarillo■■■■ (Dash * )NegroRojo
* Del par número 26, la marca de puntos es ligeramente alargada (guión).
Número de Parte
NA2464-2P-1
NA2464-2P-2
NA2464-2P-3
NA2464-2P-4
NA2464-2P-5
NA2464-2P-6
NA2464-2P-7
NA2464-2P-8
NA2464-2P-9
NA2464-2P-10
NA2464-2P-11
NA2464-2P-12
NA2464-2P-13
NA2464-2P-14
NA2464-2P-15
NA2464-2P-16
NA2464-2P-17
NA2464-2P-18
NA2464-2P-19
NA2464-2P-20
NA2464-2P-21
NA2464-2P-22
NA2464-2P-23
NA2464-2P-24
NA2464-2P-25
NA2464-2P-26
NA2464-2P-27
NA2464-2P-28
NA2464-2P-29
NA2464-2P-30
NA2464-2P-31
NA2464-2P-32
NA2464-2P-33
NA2464-2P-34
NA2464-2P-35
NA2464-2P-36
NA2464-2P-37
NA2464-2P-38
NA2464-2P-39
NA2464-2P-40
NA2464-2P-41
NA2464-2P-42
NA2464-2P-43
NA2464-2P-44
NA2464-2P-45
NA2464-2P-46
NA2464-2P-47
NA2464-2P-48
NA2464-2P-49
NA2464-2P-50
NA2464-2P-51
NA2464-2P-52
NA2464-2P-53
NA2464-2P-54
NA2464-2P-55
NA2464-2P-56
NA2464-2P-57
NA2464-2P-58
NA2464-2P-59
NA2464-2P-60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Largo total
(m)
Sección transversal del conductor
((mm)2)
Logaritmo Diámetro exterior terminado
(mm)
Otras características
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1-2P6-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2-2P6-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3-2P6-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4-2P6-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5-2P6-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6-2P6-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7-2P6-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8-2P6-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9-2P6-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-2P6-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11-2P6-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12-2P6-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13-2P6-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14-2P6-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15-2P6-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16-2P6-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

17-2P6-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18-2P6-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19-2P6-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20-2P6-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

21-2P6-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22-2P6-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

23-2P6-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

24-2P6-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25-2P6-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

26-2P6-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

27-2P6-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

28-2P6-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

29-2P6-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30-2P6-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

31-2P6-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

32-2P6-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

33-2P6-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

34-2P6-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

35-2P6-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

36-2P6-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

37-2P6-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

38-2P6-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

39-2P6-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40-2P6-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

41-2P6-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

42-2P6-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

43-2P6-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

44-2P6-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

45-2P6-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

46-2P6-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

47-2P6-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

48-2P6-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

49-2P6-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50-2P6-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

51-2P6-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

52-2P6-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

53-2P6-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

54-2P6-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

55-2P6-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

56-2P6-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

57-2P6-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

58-2P6-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

59-2P6-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60-2P6-

Cargando…

Información básica

Tamaño AWG(AWG) 28 Tensión nominal 300 V Blindaje
Normas representativas UL Color de la vaina Azul marino Material de la funda PVC
Materiales del cuerpo de aislamiento PVC Fuente de alimentación / señal Uso dual