(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 6:00 pm 19/10/2024 el día a 5:00 pm el día 20/10/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cables de alimentación: serie NA6UC, blindados, conformes con UL, CSA y CE

Cables de alimentación: serie NA6UC, blindados, conformes con UL, CSA y CE
  • Descuento por volumen

Cable de alimentación compatible con UL/CE de 600 V

  • CSA
  • Cumple con CE
  • VW-1
  • FT-1
  • ULAWM
  • Resistente al aceite
  • Hilo de alambre
  • 600 V
  • Normas europeas 300/500 V

· Este producto es compatible con el "Programa de trazabilidad UL / Cable procesado". (c-UL no es compatible)
* Para los cables en existencia, tenga en cuenta que debido a que los cortamos al tamaño especificado, no se pueden cancelar ni devolver.
* Todos los precios unitarios son por metro.
Método de cálculo del precio unitario
[Fórmula: últimos dígitos del número de modelo (m) x precio unitario por metro arriba]
* El color y la suavidad pueden variar ligeramente debido a los cambios del fabricante.
No se obtiene el certificado de la Ley de seguridad de materiales y electrodomésticos.

(i)Advertencia

Especificaciones

Número de modeloAWG
Tamaño
Número de núcleos
NA6UC202
3
4
6
8
10
12
16
20
182
3
4
6
8
10
12
16
20
162
3
4
6
8
10
12
142
3
4
6
8
123
4
103
4


Asegúrese de leer las siguientes precauciones cuando realice un pedido.
* La longitud en "m" está incluida en nuestros números de modelo. Siempre especifique la cantidad como número de unidades, no como metros.
* Para obtener la información más reciente sobre el precio unitario estándar, el precio unitario de la diapositiva de cantidad, los días de envío, etc., consulte el catálogo electrónico de Misumi VONA.
* 1 Los productos en existencia se indican con T o A en la columna de precios a la derecha.
* 2 Todos los precios unitarios anteriores son por metro.
Método de cálculo del precio unitario [Fórmula: últimos dígitos del número de modelo (m) x precio unitario por metro arriba]
* 3 Tenga en cuenta que al hacer un pedido de 1000 my 500 m, el pedido se entregará como bobinados de 100 m (no podemos aceptar pedidos de cables individuales).

Más información

NA6UC UL / CSA / CE compatible: imagen relacionada
NA6UC UL / CSA / CE compatible: imagen relacionada
NA6UC UL / CSA / CE compatible: imagen relacionada

Especificaciones
Número de modeloAWG
Tamaño
Número de núcleosTamaño
Área de sección
(mm 2 ) * 1
Trenzado
Estructura
(Ver figura)
Número de
núcleos de alambre
Acabado
Diámetro externo
(mm) * 4
Masa
Masa
en kg/km
Propiedades eléctricasConductorAislamientoNúcleos de alambre
Diámetro externo
Aproximadamente (mm)
VainaEspecificación
Corriente permisible
A (30°C)* 2
Resistencia del conductor
Ω/km (20°C)
Propiedades de aislamiento
MΩkm (20°C)
Tensión soportada
V / 5 minutos
Estructura
Hilos/mm
Diámetro externo
Aproximadamente (mm)
Enchapado *3Espesor
(mm)
Material *3Espesor
(mm)
Material *3
NA6UC2020.5Trenzado de núcleo / capa28.8821035.450200021/0.180.95Estaño0.85PVC2.651.7PVCULAWM2501
CSA
CE compatible
339.2968
449.91127
6611.51506
8813.11925
101014.12194
121214.52464
1616163043
202017.63623
1820.7529.3951322.350200034/0.181.210.852.911.7
339.811211
4410.51339
6612.21818
88142336
101015.12686
121215.63015
161617.23814
202018.94544
1621.2529.91131814.050200053/0.181.510.853.211.7
3310.413314
4411.216312
6613.122510
8815.12889
101016.33368
121216.83807
1422.0210.7139258.7550200041/0.261.920.853.621.7
3311.317121
4412.221018
6614.429115
8816.638213
1233.5312.4224275.5150200043/0.322.420.854.121.7
4413.427622
1035.5313.7298353.4650200043/0.403.00.854.731.7
4414.937130


* 1 La conversión de tamaño es solo de referencia. Consulte la tabla de comparación en >> Haga clic aquí para más detalles.
* 2 El valor de la corriente permitida debe usarse solo como un valor de referencia y no está garantizado.
* 3 Cómo ver materiales
[Enchapado] Estaño: alambre de cobre recocido estañado
[Materiales] PVC: cloruro de polivinilo; PE: material a base de polietileno;
P: material a base de poliéster; Flúor: varias resinas de flúor; *: Otro
* 4 Para el tamaño del diámetro exterior de los cables, la cubierta del cable (capa), etc., consulte "Diámetro exterior terminado" en la tabla anterior.

Factor de reducción de corriente
Temperatura ambiente (°C)30405060708090100
Factor de reducción de corriente1.000.900.750.730.650.560.440.27
El valor de corriente permitido indica el valor calculado de 1 cable tendido sobre el suelo a una temperatura ambiente de 30°C, y no es un valor garantizado.
Si la temperatura ambiente es de 30 ° C o superior, el factor de reducción de corriente anterior se multiplica por la corriente permitida.
(Ejemplo) Valor de corriente admisible 10 x 0.9 = 9 (A) cuando la temperatura ambiente para AWG20 de 2 núcleos es 40 ° C

NA6UC UL / CSA / CE compatible: imagen relacionada
NA6UC UL / CSA / CE compatible: imagen relacionada
Número de Parte
NA6UC-10-3-100
NA6UC-10-4-100
NA6UC-12-3-100
NA6UC-12-3-[1-100/1]
NA6UC-12-4-100
NA6UC-14-2-100
NA6UC-14-2-[1-100/1]
NA6UC-14-3-100
NA6UC-14-3-[1-100/1]
NA6UC-14-4-100
NA6UC-14-4-[1-100/1]
NA6UC-14-6-100
NA6UC-16-2-1
NA6UC-16-2-2
NA6UC-16-2-3
NA6UC-16-2-4
NA6UC-16-2-5
NA6UC-16-2-6
NA6UC-16-2-7
NA6UC-16-2-8
NA6UC-16-2-9
NA6UC-16-2-10
NA6UC-16-2-11
NA6UC-16-2-12
NA6UC-16-2-13
NA6UC-16-2-14
NA6UC-16-2-15
NA6UC-16-2-16
NA6UC-16-2-17
NA6UC-16-2-18
NA6UC-16-2-19
NA6UC-16-2-20
NA6UC-16-2-21
NA6UC-16-2-22
NA6UC-16-2-23
NA6UC-16-2-24
NA6UC-16-2-25
NA6UC-16-2-26
NA6UC-16-2-27
NA6UC-16-2-28
NA6UC-16-2-29
NA6UC-16-2-30
NA6UC-16-2-31
NA6UC-16-2-32
NA6UC-16-2-33
NA6UC-16-2-34
NA6UC-16-2-35
NA6UC-16-2-36
NA6UC-16-2-37
NA6UC-16-2-38
NA6UC-16-2-39
NA6UC-16-2-40
NA6UC-16-2-41
NA6UC-16-2-42
NA6UC-16-2-43
NA6UC-16-2-44
NA6UC-16-2-45
NA6UC-16-2-46
NA6UC-16-2-47
NA6UC-16-2-48
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLargo total
(m)
Sección transversal del conductor
((mm)2)
Tamaño AWG
(AWG)
Numero de nucleos
(Núcleo)
Diámetro exterior terminado
(mm)
Cable a tierra
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1005.510313.7GY (verde / amarillo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1005.510414.9GY (verde / amarillo)
1 Pieza(s)

8 Días o más

101003.512312.4GY (verde / amarillo)
1 Pieza(s)

6 Días o más

-1 ~ 1003.512312.4GY (verde / amarillo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1003.512413.4GY (verde / amarillo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-100214210.7-
1 Pieza(s)

5 Días o más

-1 ~ 100214210.7-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-100214311.3GY (verde / amarillo)
1 Pieza(s)

5 Días o más

-1 ~ 100214311.3GY (verde / amarillo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-100214412.2GY (verde / amarillo)
1 Pieza(s)

5 Días o más

-1 ~ 100214412.2GY (verde / amarillo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-100214614.4GY (verde / amarillo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-11.251629.9-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-21.251629.9-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-31.251629.9-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-41.251629.9-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-51.251629.9-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-61.251629.9-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-71.251629.9-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-81.251629.9-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-91.251629.9-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-101.251629.9-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-111.251629.9-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-121.251629.9-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-131.251629.9-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-141.251629.9-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-151.251629.9-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-161.251629.9-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-171.251629.9-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-181.251629.9-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-191.251629.9-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-201.251629.9-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-211.251629.9-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-221.251629.9-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-231.251629.9-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-241.251629.9-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-251.251629.9-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-261.251629.9-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-271.251629.9-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-281.251629.9-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-291.251629.9-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-301.251629.9-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-311.251629.9-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-321.251629.9-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-331.251629.9-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-341.251629.9-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-351.251629.9-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-361.251629.9-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-371.251629.9-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-381.251629.9-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-391.251629.9-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-401.251629.9-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-411.251629.9-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-421.251629.9-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-431.251629.9-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-441.251629.9-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-451.251629.9-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-461.251629.9-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-471.251629.9-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-481.251629.9-

Cargando…

Información básica

Tensión nominal 600V Blindaje N/A Característica de la vaina Resistente al aceite
Normas representativas UL / CE / CSA (c-UL) Color de la vaina Azul marino Material de la funda Silicona
Materiales del cuerpo de aislamiento Silicona Fuente de alimentación / señal Para la fuente de alimentación

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm