(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Cable de CA, longitud fija (AS), doble extremo

Cable de CA, longitud fija (AS), doble extremo
  • Descuento por volumen

10 A, 250 V nominal AS compatible con enchufes C13 en ambos extremos

  • AS

∙ Producto no aprobado por la Ley de seguridad de materiales y electrodomésticos. El uso en Japón está prohibido.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

ASP-G-ASSS-2

Especificaciones

AC Cord - Fixed Length (AS) - Double-Ended:Related Image

Número de modeloLargo total
ASP-G-ASSS-2
2 m

Más información

AC Cord - Fixed Length (AS) - Double-Ended:Related Image
AC Cord - Fixed Length (AS) - Double-Ended:Related Image
AC Cord - Fixed Length (AS) - Double-Ended:Related Image
Número de Parte
ASP-G-ASSS-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del enchufe O-3 Forma del zócalo IEC C13 Longitud del cable(m) 2
Color Negro Corriente nominal(A) 10 Tensión nominal(V) 250
Países admitidos (normas) AS (Australia) Modelo de cable GTSA / 3 x 1.0 mm2 Modelo de conector Tipo recto
Forma de cable Forma redonda

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo ASP-G-ASSS-2 de la serie Cable de CA, longitud fija (AS), doble extremo.

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico