(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Cable de CA: enchufe de corte de un solo lado, C14, con capucha, VDE

Cable de CA: enchufe de corte de un solo lado, C14, con capucha, VDE

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

10 A, 250 V nominal VDE / cable de enchufe con capucha

  • VDE

∙ Producto no aprobado por la Ley de seguridad de materiales y electrodomésticos. El uso en Japón está prohibido.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CESTP-1.8

Especificaciones

AC Cord - Fixed Length (VDE) - Single-Sided Cutoff Model Plug:Related Image

Número de modeloLargo total
CESTP-1.81,8 m

Más información

AC Cord - Fixed Length (VDE) - Single-Sided Cutoff Model Plug:Related Image
AC Cord - Fixed Length (VDE) - Single-Sided Cutoff Model Plug:Related Image
AC Cord - Fixed Length (VDE) - Single-Sided Cutoff Model Plug:Related Image
Número de Parte
CESTP-1.8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del enchufe IEC C14 Forma del zócalo Otros Longitud del cable(m) 1.8
Color Negro Corriente nominal(A) 10 Tensión nominal(V) 250
Países admitidos (normas) VDE (Alemania) Modelo de cable H05VV-F / 3 x 0.75 mm2 Modelo de conector Tipo recto
Forma de cable Forma redonda

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CESTP-1.8 de la serie Cable de CA: enchufe de corte de un solo lado, C14, con capucha, VDE.

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico