(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cable de CA - CCC, enchufe de corte de un solo lado

Cable de CA - CCC, enchufe de corte de un solo lado

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

6 A, 250 V nominal, CCC estándar recto

  • CCC

∙ Producto no aprobado por la Ley de seguridad de materiales y electrodomésticos. El uso en Japón está prohibido.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CCC2P-2

Especificaciones

AC Cord - Fixed Length (CCC) - Single-Sided Cutoff Plug:Related Image

Número de modeloLargo total
CCC2P-22 m

Más información

AC Cord - Fixed Length (CCC) - Single-Sided Cutoff Plug:Related Image
AC Cord - Fixed Length (CCC) - Single-Sided Cutoff Plug:Related Image
AC Cord - Fixed Length (CCC) - Single-Sided Cutoff Plug:Related Image
Número de Parte
CCC2P-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del enchufe A-2 Forma del zócalo Otros Longitud del cable(m) 2
Color Negro Corriente nominal(A) 6 Tensión nominal(V) 250
Países admitidos (normas) CCC (China) Modelo de cable H03VVH2-F / 2 x 0.75 mm2 Modelo de conector Tipo recto
Forma de cable Plano

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CCC2P-2 de la serie Cable de CA - CCC, enchufe de corte de un solo lado.

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico