(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Cable de CA: longitud fija, UL/CSA, un solo lado, enchufe A-3

Cable de CA: longitud fija, UL/CSA, un solo lado, enchufe A-3

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Estándar UL nominal de 15 A, 125 V con clavija de tierra

  • UL
  • CSA

∙ Producto no aprobado por la Ley de seguridad de materiales y electrodomésticos. El uso en Japón está prohibido.

Especificaciones

AC Cord - Fixed Length (UL / CSA) - Single-Sided Cutoff Model Plug:Related Image

Número de modeloLargo total
UL3P-15A-22 m
UL3P-15A-33 m

Más información

AC Cord - Fixed Length (UL / CSA) - Single-Sided Cutoff Model Plug:Related Image
AC Cord - Fixed Length (UL / CSA) - Single-Sided Cutoff Model Plug:Related Image
AC Cord - Fixed Length (UL / CSA) - Single-Sided Cutoff Model Plug:Related Image
Número de Parte
UL3P-15A-2
UL3P-15A-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud del cable
(m)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del enchufe A-3 Forma del zócalo Otros Color Negro
Corriente nominal(A) 15 Tensión nominal(V) 125 Países admitidos (normas) América (UL) / Canadá (CSA)
Modelo de cable VCTF / 3 x AWG14 Modelo de conector Tipo recto Forma de cable Forma redonda

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico