(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cable de CA: longitud fija, enchufe de corte de un solo lado, VDE

Cable de CA: longitud fija, enchufe de corte de un solo lado, VDE

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

10 A, 250 V nominal VDE/modelo de enchufe de un solo lado

  • VDE

∙ Producto no aprobado por la Ley de seguridad de materiales y electrodomésticos. El uso en Japón está prohibido.

Especificaciones

AC Cord - Fixed Length (VDE) - Single-Sided Cutoff Model Socket:Related Image

 

Número de modelo

Largo total

Utilizar cable

MCESTS-2

2 m

H05VV-F3G × 1.0 mm2

MCESTS-3

3 m

H05VV-F3G × 1.0 mm2

 CESTS-2

2 m

H05VV-F3 × 0.75 mm2

 CESTS-3

3 m

H05VV-F3 × 0.75 mm2

Más información

AC Cord - Fixed Length (VDE) - Single-Sided Cutoff Model Socket:Related Image
AC Cord - Fixed Length (VDE) - Single-Sided Cutoff Model Socket:Related Image
AC Cord - Fixed Length (VDE) - Single-Sided Cutoff Model Socket:Related Image
Número de Parte
CESTS-2
CESTS-3
MCESTS-2
MCESTS-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud del cable
(m)
Modelo de cable
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2H05VV-F / 3 x 0.75 mm2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3H05VV-F / 3 x 0.75 mm2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2H05VV-F / 3 G x 1.0 mm2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3H05VV-F / 3 G x 1.0 mm2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del enchufe Otros Forma del zócalo IEC C13 Color Negro
Corriente nominal(A) 10 Tensión nominal(V) 250 Países admitidos (normas) VDE (Alemania)
Modelo de conector Tipo recto Forma de cable Forma redonda

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico