(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Cable de CA, longitud fija (UL), enchufe modelo de corte de una cara (ULSTS-2)

Cable de CA, longitud fija (UL), enchufe modelo de corte de una cara ULSTS-2

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

15 A, 125 V nominal UL estándar / enchufe C13 incluido

  • UL
  • CSA

∙ Producto no aprobado por la Ley de seguridad de materiales y electrodomésticos. El uso en Japón está prohibido.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

ULSTS-2

Especificaciones

AC Cord - Fixed Length (UL) - Single-Sided Cutoff Model Socket:Related Image

Número de modeloLargo total
ULSTS-22 m
ULSTS-33 m

Más información

AC Cord - Fixed Length (UL) - Single-Sided Cutoff Model Socket:Related Image
AC Cord - Fixed Length (UL) - Single-Sided Cutoff Model Socket:Related Image
AC Cord - Fixed Length (UL) - Single-Sided Cutoff Model Socket:Related Image
Número de Parte
ULSTS-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud del cable
(m)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del enchufe Otros Forma del zócalo IEC C13 Color Negro
Corriente nominal(A) 15 Tensión nominal(V) 125 Países admitidos (normas) América (UL) / Canadá (CSA)
Modelo de cable VCTF / 3 x AWG14 Modelo de conector Tipo recto Forma de cable Forma redonda

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo ULSTS-2 de la serie Cable de CA, longitud fija (UL), enchufe modelo de corte de una cara.

Products like this...

Número de Parte
ULSTS-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud del cable
(m)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico