(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cable de CA: longitud fija, UL/CSA, doble extremo, enchufe A-3

Cable de CA: longitud fija, UL/CSA, doble extremo, enchufe A-3

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

10 A, 125 V nominal UL estándar plano de 2 clavijas + pin de tierra

  • UL
  • CSA

∙ Producto no aprobado por la Ley de seguridad de materiales y electrodomésticos. El uso en Japón está prohibido.

Especificaciones

AC Cord - Fixed Length (UL / CSA) - Double-Ended:Related Image

Número de modeloLargo total
UL3P-W-22 m
UL3P-W-33 m
UL3P-W-55 m

Más información

AC Cord - Fixed Length (UL / CSA) - Double-Ended:Related Image
AC Cord - Fixed Length (UL / CSA) - Double-Ended:Related Image
AC Cord - Fixed Length (UL / CSA) - Double-Ended:Related Image
Número de Parte
UL3P-W-2
UL3P-W-3
UL3P-W-5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud del cable
(m)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del enchufe A-3 Forma del zócalo IEC C13 Color Negro
Corriente nominal(A) 10 Tensión nominal(V) 125 Países admitidos (normas) América (UL) / Canadá (CSA)
Modelo de cable VCTF / 3 x AWG18 Modelo de conector Tipo recto Forma de cable Forma redonda

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico