(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Molde modelo cruzado Dsub9-Core⇔Dsub9-Core

Molde modelo cruzado Dsub9-Core⇔Dsub9-Core
  • Descuento por volumen

Modelo de molde económico
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el cable RS232C moldeado: D-sub de 9 núcleos a D-sub de 9 núcleos, modelo cruzado, consulte las secciones siguientes:


● Los modelos de extensión y material UL también están disponibles.
● Incluye 4 tornillos métricos para reemplazo.

· Para usar en áreas con mucho ruido, se recomienda un modelo de contramedida EMI con excelente efecto de blindaje.
· Hay muchos dispositivos RS-232 con una conexión de cable especial.
La comunicación de datos no se puede realizar si se utiliza un cable cableado incorrectamente. Verifique la asignación de pines del equipo RS-232 a conectar antes de realizar un pedido.
· La apariencia y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
Model El modelo de material UL no incluye tornillos métricos.

(i)Advertencia

Especificaciones

Número de modeloNO.Largo total
MRS232-09F-09F-CROSS
(Rosca hembra / hembra / pulgada)
Incluye 4 tornillos métricos
11 m
22 m
33 m
55 m
Tipo de material UL
MRS232UL-09F-09F-CROSS
(Rosca hembra / hembra / pulgada)
No incluye tornillos métricos.
22 m
33 m
55 m
Conector: DB - ** Producto equivalente a SP
Cable UL Tipo de material: UL2464 AWG28 300 V VW-1 80°C 9-Core + Drenaje Cable OD 4.8 mm
Tipo no UL: sin cable estándar de 80°C de 9 núcleos + cable de drenaje OD 4,8 mm

Más información

Molde Dsub9-Core⇔Dsub9-Core Cross Model: imagen relacionada

Molde Dsub9-Core⇔Dsub9-Core Cross Model: imagen relacionada

Número de Parte
C06-09F-09F-CROSS-903
C06-09F-09F-CROSS-906
C06-09F-09F-CROSS-910
C06-09F-09F-CROSS-915
C06UL-09F-09F-CROSS-906
C06UL-09F-09F-CROSS-910
C06UL-09F-09F-CROSS-915
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Largo total
(m)
Material utilizado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.9Material estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.8Material estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3Material estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.5Material estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.8Material UL
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3Material UL
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.5Material UL

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cable RS-232C CN1 Hembra de 9 núcleos CN2 Hembra de 9 núcleos
Tipo Conexión de cable cruzado Longitud(m) Longitud fija Tornillo CN1 Pulgada (# 4-40)
Tornillo CN2 Pulgada (# 4-40) Utilizar Para acoplamiento directo

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm