(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Precio bajo de todos los tiempos en la misma serie. Descuento significativo adicional por 20 piezas o más. Mismo modelo aceptado en Japón, China.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de modelo | Especificación de la forma | Tipo de cable | Longitud especificada (m) |
GRPD-9PH-9PH (Rosca macho de 9 núcleos / macho de 9 núcleos / pulgada) GRPD-9PH-9SH (9 núcleos macho / 9 núcleos hembra / rosca en pulgadas) GRPD-9SH-9SH (9 núcleos hembra / 9 núcleos hembra / rosca en pulgadas) | UL20276 AWG28 1 escudo de capas | 0.2 ~ 15 (Puede ser especificado por 0.1 m incrementos) |
Longitud especificada (m) | ~ 0.9 | 1 ~ 4 | 4.1 ~ 50 |
Tolerancia | +20 mm | +50 mm | + 3% de longitud especificada |
Número de Parte |
---|
GRPD-9PH-9PH-[0.2-15/0.1] |
GRPD-9PH-9SH-[0.2-15/0.1] |
GRPD-9SH-9SH-[0.2-15/0.1] |
Cargando…
Tipo de cable | RS-232C | Tipo | Conexión de cable recto | Longitud(m) | Largo libre |
---|---|---|---|---|---|
Tornillo CN1 | Pulgada (# 4-40) | Tornillo CN2 | Pulgada (# 4-40) | Modelo de cable | NA20276 |
Blindaje | Escudo de 1 capa |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente