(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

ø2 mm Pin Plug (chapado en oro) (Números de pieza)

ø2 mm Pin Plug (chapado en oro)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Clavija de ø2 mm con baño de oro. Modelo de soldadura.

  • Soldadura
  • Niquelado


● La conexión es por soldadura, y dado que hay 5 colores disponibles, es fácil distinguirlos por colores cuando se conecta.
● Tamaño de cable compatible: cable trenzado de 0.3 a 0.75 mm 2 o AWG 22 a 18

El único conector compatible es WTN1055R6-GO- *.
No se puede usar con WTN1055R9-GO- *.

Especificaciones

Clavija de ø2 mm (chapado en oro): imagen relacionada

Número de modelo Color
WTN1011R2-GO-RE Rojo
WTN1011R2-GO-BK Negro
WTN1011R2-GO-BU Azul
WTN1011R2-GO-YE Amarillo
WTN1011R2-GO-GR Verde

Más información

Clavija de ø2 mm (chapado en oro): imagen relacionada

Especificaciones

Enchapado Chapado en oro
Aislamiento ABS (UL94-HB)
Rango de temperatura de funcionamiento -10°C a + 60°C
Clasificación 6 A / 24 VDC
Voltaje pico 1500 V CA (1 minuto de duración)
Resistencia de aislamiento 500 V CC / 100 MΩ o más
Resistencia al contacto 1 mΩ
Número de Parte
WTN1011R2-GO-BK
WTN1011R2-GO-BU
WTN1011R2-GO-GR
WTN1011R2-GO-RE
WTN1011R2-GO-YE
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Color
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Azul
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Verde
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Rojo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Amarillo

Cargando…

  1. 1

Terminales para prueba de medición

Características

● A wide range of probes and terminals convenient for measuring and testing purposes are available
● Insulated terminals for testing are available
● EN standard acquired CE marking compatible products are also available

Especificaciones comunes

Sobre combinaciones

About Combinations

● Universal terminals popular for general measuring and testing purposes are available in wide variety at competitive prices.
● Terminals with insulating cover are, with the exception of a few, CE mark compatible products that have acquired European EN standards. These include some products that have acquired the UL standard, allowing for use with greater peace of mind.

Información básica

Categoría Pin Plug Corriente nominal(A) 6 Enchapado Oro platino
Rango de temperatura de funcionamiento(°C) -5 ~ 60

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico