(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Clavija de ø2 mm con niquelado. Arnés web compatible.
● La conexión se realiza mediante soldadura, y dado que hay 6 colores disponibles, es fácil distinguirlos por colores cuando se conecta.
● Tamaño de cable compatible: cable trenzado de 0.3 a 0.75 mm 2 o AWG 22 a 18
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de modelo | Color |
TJ-2-P-RE | Rojo |
TJ-2-P-BK | Negro |
TJ-2-P-BU | Azul |
TJ-2-P-YE | Amarillo |
TJ-2-P-GR | Verde |
TJ-2-P-WH | Blanco |
Especificaciones
Enchapado | Niquelado |
Aislamiento | Nylon 6 |
Rango de temperatura de funcionamiento | -5°C a 50°C |
Clasificación | 5A / 30 VAC |
Voltaje pico | 1,000 V AC / 1 minuto Duración |
Resistencia de aislamiento | 500 V CC / 100 MΩ o más |
Resistencia al contacto | 10 mΩ |
Número de Parte |
---|
TJ-2-P-BK |
TJ-2-P-BU |
TJ-2-P-GR |
TJ-2-P-RE |
TJ-2-P-WH |
TJ-2-P-YE |
Cargando…
Terminales para prueba de medición
Características
● A wide range of probes and terminals convenient for measuring and testing purposes are availableEspecificaciones comunes
Sobre combinaciones
Categoría | Pin Plug | Corriente nominal(A) | 5 | Rango de temperatura de funcionamiento(°C) | -5 ~ 50 |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente