(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Terminal de conversión / Conector banana * Jack BNC

Terminal de conversión / Conector banana * Jack BNC

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Banana Plug Terminal Terminal de conversión de conector BNC. RoHs compatible.

  • Niquelado


● El conector BNC coaxial (macho) se puede conectar a la parte posterior del conector banana de ø4 mm. Además, se pueden insertar dos tapones tipo banana de ø4 mm desde la parte posterior o hacia arriba.
● La tierra de la toma BNC (hembra) está conectada al área marcada GND en el conector banana.

Más información

Terminal de conversión / Conector banana * Jack BNC: imagen relacionada

Especificaciones

Enchapado Niquelado
Aislamiento PE
Rango de temperatura de funcionamiento -10°C a 90°C
Clasificación 6A / 125 VAC
Voltaje pico 500 V CA / 1 minuto de duración
Resistencia característica 50 Ω
Peso 16,5 g
Número de Parte
WTN1009-NI
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Terminales para prueba de medición

Características

● A wide range of probes and terminals convenient for measuring and testing purposes are available
● Insulated terminals for testing are available
● EN standard acquired CE marking compatible products are also available

Especificaciones comunes

Sobre combinaciones

About Combinations

● Universal terminals popular for general measuring and testing purposes are available in wide variety at competitive prices.
● Terminals with insulating cover are, with the exception of a few, CE mark compatible products that have acquired European EN standards. These include some products that have acquired the UL standard, allowing for use with greater peace of mind.

Información básica

Categoría Terminal de conversión Color Negro Especificaciones Conector tipo banana de ø4 mm con conector BNC (hembra)
Corriente nominal(A) 6 Enchapado Niquelado Rango de temperatura de funcionamiento(°C) -10 ~ 90

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo WTN1009-NI de la serie Terminal de conversión / Conector banana * Jack BNC.

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico