(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Herramientas de prensado manual para terminales de prensado desnudos. Productos estándar UL. (Fabricación de terminales de Daito)
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
DS031
Tamaño (longitud total) | 185 mm |
Peso | 210 g |
Tipo aplicable | Terminal de crimpado pelado | Forma terminal | Redondo / Modelo Y / Modelo de barra / En forma de anillo | Tamaño de terminal(mm2) | 0.3 ~ 1.25 |
---|---|---|---|---|---|
Clasificación del producto | Herramienta que prensa |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo DS031 de la serie Terminal de crimpado, herramienta de crimpado dedicada, herramientas manuales (DS031).
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente