(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
El terminal desnudo se divide en forma de cadena utilizando una banda de conexión. El engarzado se completa cuando la banda de conexión se rompe. (Punta abierta)
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
CT1.25Y-3N
Tipo | Terminal de crimpado desnudo | A | Tipo Y | Diámetro interior A(Φ) | 3.2 |
---|---|---|---|---|---|
Diámetro exterior B(mm) | 5.8 | Longitud total C(mm) | 16 | Tamaño de cable aplicable(AWG) | 22 a 16 |
Normas representativas | UL / CSA | Talla F(mm) | 6.6 | Número en paquete | 1500 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente