(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Haga clic en la imagen para ampliarla.
Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla
Se agregaron estándares de la serie J4.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el cable codificador de la serie Mitsubishi electric J4/J3/JN, consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Cable para conexiones (tipo procesado de doble extremo). En caso de que necesite un cable de más de 10 m de largo, use cables de "tipo de larga distancia".
Carga del lado delantero: cable del lado del eje del motor Cable de entrada, lado del lado anti-carga: cable del lado del eje del motor anti
* Longitud del cable especificable en incrementos de 0.1 m
Amplificador compatible | Motor compatible | Imagen del esquema | Número de modelo | Tipo de cable | |
MR-J4-□ MR-J3-□ MR-JN□ Tipo estándar (Hasta 10 m) | HG-KR□ HG-MR□ HF-KP□ HF-MP□ HF-KN□ | (1) Para conexión directa | Doble extremo (carga frontal) | SVEM-J3HF1 | A (Para fijo) 0.2 a 10 metro B (Para muebles) 0.2 a 10 m |
Doble extremo (lado frontal anti carga) | SVEM-J3HF1R | ||||
HF-SP□ HC-LP□ HC-RP□ HC-UP□ HA-LP□ HF-JP□HG-SR□ HG-RR HG-UR HG-JR53 (4), 73 (4), 103 (4), 153 (4), 203 (4), 353 (4), 503 (4), 703 (4), 903 (4) | (2) Para conexión directa | Doble punta | SVEM-J3HF2 | ||
MR-J4-□ MR-J3-□ MR-JN□ Tipo de larga distancia (Hasta 50 m) | HG-KR□ HG-MR□ HF-KP□ HF-MP□ HF-KN□ | (3) Relé lateral del amplificador * 1 (* Usar con 2 como conjunto) | Doble extremo: 1 a 20 m | SVEM-J3HF1L-C20 | C (para fijo) 1 a 20 m |
Doble punta: 20 a 30 m. | SVEM-J3HF1L-C30 | C (para fijo) 20 a 30 m | |||
Doble extremo: 1 a 20 m | SVEM-J3HF1L-D20 | D(para muebles) 1 a 20 m | |||
Doble punta: 20 a 50 m. | SVEM-J3HF1L-D50 | D(para muebles) de 20 a 50 m | |||
(4) Relé lateral del motor * 2 (* Usar con 1 como conjunto) | Dos extremos (lado de carga) | SVEM-J3HF1M | A (para fijo) 0.2 a 0.3 m B (para muebles) 0.2 a 10 m | ||
Ambos extremos (lado anti carga) | SVEM-J3HF1RM | ||||
HF-SP□ HC-LP□ HC-RP□ HC-UP□ HA-LP□ HF-JP□HG-SR□ HG-RR HG-UR HG-JR53 (4), 73 (4), 103 (4), 153 (4), 203 (4), 353 (4), 503 (4), 703 (4), 903 (4) | (2) Para conexión directa | Doble punta | SVEM-J3HF2L | C (para fijo) 10 a 30 metro D (para muebles) 10 a 50 m |
Amplificador compatible | Motor compatible | Imagen del esquema | Número de modelo | Tipo de cable | |
MR-J4-□ MR-J3-□ MR-JN□ Tipo estándar (Hasta 10 m) | HG-KR□ HG-MR□ HF-KP□ HF-MP□ HF-KN□ | (5) Lado del amplificador, un extremo | Cortar | SVEM-J3HF1-HA | ![]() |
Juego de conectores del lado del motor (lado de carga) | SVEM-J3HF1-HASET | ||||
(6) Lado del motor, un extremo (Carga del lado delantero) | Cortar | SVEM-J3HF1-HM | |||
Conjunto de conector lateral de amplificador | SVEM-J3HF1-HMSET | ||||
(6) Lado del motor, un extremo (Antideslizante lado delantero) | Cortar | SVEM-J3HF1R-HM | |||
Conjunto de conector lateral de amplificador | SVEM-J3HF1R-HMSET | ||||
HF-SP□ HC-LP□ HC-RP□ HC-UP□ HA-LP□ HF-JP□ HG-SR□ HG-RR HG-UR HG-JR53 (4), 73 (4), 103 (4), 153 (4), 203 (4), 353 (4), 503 (4), 703 (4), 903 (4) | (8) Amplificador lateral, un extremo | Cortar | SVEM-J3HF2-HA | ||
Conjunto de conector lateral del motor | SVEM-J3HF2-HASET | ||||
(9) Lado del motor, un extremo | Cortar | SVEM-J3HF2-HM | |||
Conjunto de conector lateral de amplificador | SVEM-J3HF2-HMSET | ||||
MR-J4-□ MR-J3-□ MR-JN□ Tipo de larga distancia (Hasta 50 m) | HG-KR□ HG-MR□ HF-KP□ HF-MP□ HF-KN□ | (7) Amplificador relé lateral * 1 (* Usar con 2 como conjunto) | Un extremo + conector para relé de 10 a 20 m | SVEM-J3HF1L-HASET-C20 | C (para fijo) 10 a 20 m |
Un extremo + conector para relé: 20 a 30 m | SVEM-J3HF1L-HASET-C30 | C (para fijo) 20 a 30 m | |||
Un extremo + conector para relé de 10 a 20 m | SVEM-J3HF1L-HASET-D20 | D(para muebles) de 10 a 20 m | |||
Un extremo + conector para relé: 20 - 50 m | SVEM-J3HF1L-HASET-D50 | D(para muebles) de 20 a 50 m | |||
HF-SP□ HC-LP□ HC-RP□ HC-UP□ HA-LP□ HF-JP□ HG-SR□ HG-RR HG-UR HG-JR53 (4), 73 (4), 103 (4), 153 (4), 203 (4), 353 (4), 503 (4), 703 (4), 903 (4) | (8) Amplificador lateral, un extremo | Cortar | SVEM-J3HF2L-HA | C (Para fijo) 10 a 30 m D (Para muebles) 10 a 50 m | |
Conjunto de conector lateral del motor | SVEM-J3HF2L-HASET | ||||
(9) Lado del motor, un extremo | Cortar | SVEM-J3HF2L-HM | |||
Conjunto de conector lateral de amplificador | SVEM-J3HF2L-HMSET |
Amplificador compatible | Motor compatible | Imagen del esquema | Número de modelo | Tipo de cable | |
MR-J3-□ Tipo estándar (Hasta 10 m) | HF-SP□ HC-LP□ HC-RP□ HC-UP□ HA-LP□ HF-JP□ | (10) Para acoplamiento directo | Doble punta | SVEM-J3HF2AL | ![]() |
(11) lado del amplificador, Un final | Corte lateral del motor | SVEM-J3HF2AL-HA | |||
Conjunto de conector lateral del motor | SVEM-J3HF2AL-HASET | ||||
(12) Lado del motor, un extremo | Amplificador lateral cortado | SVEM-J3HF2AL-HM | |||
Conjunto de conector lateral de amplificador | SVEM-J3HF2AL-HMSET | ||||
(10) Para conexión directa | Doble punta | SVEM-J3HF2LAL | ![]() | ||
(11) lado del amplificador, Un final | Corte lateral del motor | SVEM-J3HF2LAL-HA | |||
Conjunto de conector lateral del motor | SVEM-J3HF2LAL-HASET | ||||
(12) Lado del motor, un extremo | Amplificador lateral cortado | SVEM-J3HF2LAL-HM | |||
Conjunto de conector lateral de amplificador | SVEM-J3HF2LAL-HMSET |
Longitud especificada (m) | ~ 0.9 | 1 ~ 4 | 4.1 ~ 50 |
Tolerancia | +20 mm | +50 mm | + 3% de longitud especificada |
Número de Parte |
---|
SVEM-J3HF1-A-[0.2-10/0.1] |
SVEM-J3HF1-B-[0.2-10/0.1] |
SVEM-J3HF1-HA-A-[0.2-10/0.1] |
SVEM-J3HF1-HA-B-[0.2-10/0.1] |
SVEM-J3HF1-HASET-A-[0.2-30/0.1] |
SVEM-J3HF1-HASET-B-[0.2-30/0.1] |
SVEM-J3HF1-HM-A-[0.2-10/0.1] |
SVEM-J3HF1-HM-B-[0.2-10/0.1] |
SVEM-J3HF1-HMSET-A-[0.2-30/0.1] |
SVEM-J3HF1-HMSET-B-[0.2-30/0.1] |
SVEM-J3HF1L-C20-C-[1-20/0.1] |
SVEM-J3HF1L-C30-C-[0.2-30/0.1] |
SVEM-J3HF1L-D20-D-[1-20/0.1] |
SVEM-J3HF1L-D50-D-[0.2-50/0.1] |
SVEM-J3HF1L-HASET-C20-C-[0.2-30/0.1] |
SVEM-J3HF1L-HASET-C30-C-[0.2-30/0.1] |
SVEM-J3HF1L-HASET-D20-D-[0.2-30/0.1] |
SVEM-J3HF1L-HASET-D50-D-[10-50/0.1] |
SVEM-J3HF1M-A-[0.2-0.3/0.1] |
SVEM-J3HF1M-B-[0.2-0.3/0.1] |
SVEM-J3HF1R-A-[0.2-10/0.1] |
SVEM-J3HF1R-B-[0.2-10/0.1] |
SVEM-J3HF1R-HM-A-[0.2-10/0.1] |
SVEM-J3HF1R-HM-B-[0.2-10/0.1] |
SVEM-J3HF1R-HMSET-A-[0.2-30/0.1] |
SVEM-J3HF1R-HMSET-B-[0.2-30/0.1] |
SVEM-J3HF1RM-A-[0.2-0.3/0.1] |
SVEM-J3HF1RM-B-[0.2-0.3/0.1] |
SVEM-J3HF2-A-[0.2-10/0.1] |
SVEM-J3HF2-B-[0.2-10/0.1] |
SVEM-J3HF2-HA-A-[0.2-10/0.1] |
SVEM-J3HF2-HA-B-[0.2-10/0.1] |
SVEM-J3HF2-HASET-A-[0.2-30/0.1] |
SVEM-J3HF2-HASET-B-[0.2-30/0.1] |
SVEM-J3HF2-HM-A-[0.2-10/0.1] |
SVEM-J3HF2-HM-B-[0.2-10/0.1] |
SVEM-J3HF2-HMSET-A-[0.2-30/0.1] |
SVEM-J3HF2-HMSET-B-[0.2-30/0.1] |
SVEM-J3HF2AL-A-[0.2-10/0.1] |
SVEM-J3HF2AL-B-[0.2-20/0.1] |
SVEM-J3HF2AL-HA-A-[0.2-10/0.1] |
SVEM-J3HF2AL-HA-B-[0.2-10/0.1] |
SVEM-J3HF2AL-HASET-A-[0.2-10/0.1] |
SVEM-J3HF2AL-HASET-B-[0.2-10/0.1] |
SVEM-J3HF2AL-HM-A-[0.2-10/0.1] |
SVEM-J3HF2AL-HM-B-[0.2-10/0.1] |
SVEM-J3HF2AL-HMSET-A-[0.2-10/0.1] |
SVEM-J3HF2AL-HMSET-B-[0.2-10/0.1] |
SVEM-J3HF2L-C-[10-30/0.1] |
SVEM-J3HF2L-D-[10-50/0.1] |
SVEM-J3HF2L-HA-C-[10-50/0.1] |
SVEM-J3HF2L-HA-D-[10-50/0.1] |
SVEM-J3HF2L-HASET-C-[10-30/0.1] |
SVEM-J3HF2L-HASET-D-[10-30/0.1] |
SVEM-J3HF2L-HM-C-[10-50/0.1] |
SVEM-J3HF2L-HM-D-[10-50/0.1] |
SVEM-J3HF2L-HMSET-C-[10-30/0.1] |
SVEM-J3HF2L-HMSET-D-[10-50/0.1] |
SVEM-J3HF2LAL-C-[10-30/0.1] |
SVEM-J3HF2LAL-D-[10-50/0.1] |
SVEM-J3HF2LAL-HA-C-[10-30/0.1] |
SVEM-J3HF2LAL-HA-D-[10-50/0.1] |
SVEM-J3HF2LAL-HASET-C-[10-30/0.1] |
SVEM-J3HF2LAL-HASET-D-[10-50/0.1] |
SVEM-J3HF2LAL-HM-C-[10-30/0.1] |
SVEM-J3HF2LAL-HM-D-[10-50/0.1] |
SVEM-J3HF2LAL-HMSET-C-[10-30/0.1] |
SVEM-J3HF2LAL-HMSET-D-[10-50/0.1] |
Cargando…
Equipo soportado | Servo | Aplicación | Para codificador | Blindaje | Sí |
---|---|---|---|---|---|
Amplificador compatible | MR-J4-□ MR-J3-□ MR-JN-□ |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente