(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Fabricado por Sumimoto y Tyco Electronics AMP (actualmente - TE). El trabajo de cableado se hace fácil ya que se elimina la necesidad de pelar cables
Los conectores e-Con facilitan el trabajo de cableado, ya que se elimina la necesidad de pelar los cables. Estos conectores están diseñados para adaptarse a las especificaciones de cableado típicas de los proveedores japoneses y asiáticos. Estos conectores reducen el trabajo de mantenimiento al proporcionar una mayor confiabilidad de conexión. Los pestillos de acoplamiento ayudan a proporcionar una interconexión confiable en aplicaciones exigentes. El cableado se puede realizar fácilmente con las herramientas originales dedicadas de Misumi o con unos alicates disponibles comercialmente. (Se recomiendan las herramientas originales de Misumi para cables de 6 u 8 hilos.
[Características]
· No es necesario pelar el revestimiento del cable
· Los tipos de cables compatibles se identifican con 8 cubiertas de conectores codificadas por colores diferentes
· Mantenimiento sencillo gracias a la unidad principal integrada y a la cubierta
· Múltiples diámetros de tamaño de alambre
· Terminación rápida y fácil
· Método de conexión de cables: Soldadura a presión
· Tratamiento con alto número de ciclos de apareamiento.
· Material de contacto: Aleación de cobre
· Finalizar: UL94V-0 negro, azul o verde
· Disponible en Misumi como paquete, este producto tiene un número de modelo original de Misumi
· Fabricante: 3 núcleos,4 núcleos: 3M / 6 núcleos,8 núcleos: electrónica tyco
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Unidad de 1 paquete Paquete de 8 piezas
Unidad de 1 paquete Paquete de 25 piezas
Unidad de 1 paquete Paquete de 20 piezas
Número de modelo | Cantidad por paquete | Número de núcleos | Área de sección (mm)2 | AWG | Diámetro externo del aislamiento ømm | Color de la cubierta | Peso g |
37303-3101-000FL-8P | 8 piezas | 3 | 0.14 ~ 0.20 | 26 ~ 24 | 0.8 ~ 1.0 | Rojo | 1.2 |
37304-3101-000FL-8P | 4 | 1.5 | |||||
37303-3122-000FL-8P | 3 | 1.0 ~ 1.2 | Amarillo | 1.2 | |||
37304-3122-000FL-8P | 4 | 1.5 | |||||
37303-3163-000FL-8P | 3 | 1.2 ~ 1.6 | Naranja | 1.2 | |||
37304-3163-000FL-8P | 4 | 1.5 | |||||
37303-2124-000FL-8P | 3 | 0.30 ~ 0.50 | 22 ~ 20 | 1.0 ~ 1.2 | Verde | 1.2 | |
37304-2124-000FL-8P | 4 | 1.5 | |||||
37303-2165-000FL-8P | 3 | 1.2 ~ 1.6 | Azul | 1.2 | |||
37304-2165-000FL-8P | 4 | 1.5 | |||||
37303-2206-000FL-8P | 3 | 1.6 ~ 2.0 | Gris | 1.2 | |||
37304-2206-000FL-8P | 4 | 1.5 | |||||
2-1746741-6-25P | 25 piezas | 6 | 0.1 ~ 0.5 | 28 ~ 20 | 1.15 ~ 1.35 | Azul claro | 2.5 |
2-1746741-8-20P | 20 piezas | 8 | 3 | ||||
4-1746741-6-25P | 25 piezas | 6 | 1.35 ~ 1.60 | Verde claro | 2.5 | ||
4-1746741-8-20P | 20 piezas | 8 | 3 |
Cargando…
e-CON
Características
Especificaciones comunes
Conectores de 3 núcleos/4 núcleos | Conectores de 6 núcleos/8 núcleos | |
---|---|---|
Tensión nominal | 32 V AC / VDC o menos | 32 V CC o menos |
Corriente nominal | Máx. 3.0 A | |
Temperatura de operación (sin condensación ni goteo) |
-20 a + 85°C (a 1 A en vivo) | -30 ~ +75°C |
-20 a + 75 ° C (a 2 A en vivo) | ||
-20 a + 60 ° C (a 3 A en vivo) |
Voltaje pico | 1,000 V AC rms (1 minuto) | 500 V CA rms (1 minuto) | |
---|---|---|---|
Resistencia de aislamiento | 1,000 MΩ | ||
Resistencia de contacto (inicial) | 50 mΩ o menos | 30 mΩ o menos | |
Cables compatibles (Cables trenzados) |
Área transversal del conductor | 0,14 a 0,50 m2 | 0.2 a 0.5 m2 |
AWG | 26 ~ 20 | - | |
Diámetro externo del aislamiento | ø0.8 a ø2.0 mm | ø1.15 a ø1.6 mm |
Humedad relativa | 40°C a 95% HR | 25 a 65°C a 90 a 95% HR |
---|---|---|
Paso de contacto | 2 mm |
Artículo | Conectores de 3 núcleos/4 núcleos | Conectores de 6 núcleos/8 núcleos | ||
---|---|---|---|---|
Materiales | Acabado | Materiales | Acabado | |
Cuerpo | Resina PBT | UL94V-0 negro | Termoplástico relleno de vidrio Resina de poliéster |
UL94V-0 negro |
Cubierta de la base | Nylon 66 | UL94V-0 negro | Policarbonato | UL94V-0, azul, verde |
Cubierta superior | Policarbonato | UL94V-0, semitransparente en 6 colores | ||
Contacto | Aleación de cobre | Pieza de conexión: niquelado de 2.5 um o más Chapado en oro 0.2 um o más Pieza soldada a presión: niquelado de 2.5 um o más |
Aleación de cobre | Todas las superficies: niquelado de 1.27 um o más Pieza de contacto: chapado en oro de 0.2 um o menos |
Serie de conectores iniciales | D / E / F | Series Iniciales D · E · F | e-CON | Pin / contacto aplicable | Hembra (enchufe) |
---|---|---|---|---|---|
Aplicación | Cable a cable | Corriente permisible(A) | 3 | Voltaje permitido(V) | 32 |
Método de conexión del cable | Soldadura a presión | Dirección de conexión | Recto | Clasificación del IP | N/A |
Método de separación | Un toque |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente