(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Contactos - conector estanco, hembra, CL07【100 piezas por paquete】

Contactos - conector estanco, hembra, CL07

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Contacto solo para carcasa impermeable CL07

  • Calafateo
  • Estañado

● Conector dedicado para la carcasa del enchufe de la serie CL07A/D y la carcasa del enchufe.

· Realice el engarzado con las herramientas especiales recomendadas.
· No se pueden usar otros conectores de serie.
· Utilice el tamaño de cable aplicable.

(i)Advertencia

Especificaciones

Contacto del conector a prueba de agua CL07: imagen relacionada

Unidad de 1 paquete Paquete de 100 piezas

Más información

Contacto del conector a prueba de agua CL07: imagen relacionada

Contacto, cableado y soporte de vivienda
Nota: los paréntesis muestran valores de referencia

 Especificaciones de cables eléctricos
Herramienta que prensaCarcasaDimensiones de dibujo (mm)Peso
(g)
Número de modeloPolaridadDiámetro externo del aislamientoCable eléctrico compatibleLongitud de la tira de alambre eléctricoNúmero de modeloTipoSección transversal de AA
BB sección transversal
WHWH
215001-2MMachoø2.6 o menosAWG22 ~ 20
(0,3 a 0,5 mm 2 ) Nota
4,5 a 5,0 mmHT-3363FM, SW-ECL07*0*MEnchufe4.34.32.12.20.37
215002-2MHembraCL07*0*A (F)Enchufe0.32
215003-2MMachoø3.1 o menosAWG20 ~ 16
(0,5 a 1,25 mm 2 ) Nota
CL07*0*MEnchufe4.42.82.80.37
215004-2MHembraCL07*0*A (F)Enchufe4.32.72.70.32

Número de Parte
215001-2M
215002-2M
215003-2M
215004-2M
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de cable compatible AWG Forma de contacto Aislamiento Recubrimiento OD
(mm)

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

22 ~ 20Macho2.6

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

22 ~ 20Hembra2.6

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

20 ~ 16Macho3.1

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

20 ~ 16Hembra3.1

Cargando…

  1. 1

Características

● Un conector de relé resistente al agua (grado de protección JIS C0920 4 IP64 o equivalente).
● Un conector adecuado para el cableado en exteriores, lugares con alta humedad, áreas húmedas, etc.
● Se puede utilizar con grandes corrientes de hasta 10 A.
● Debido a la instalación del mecanismo de bloqueo después de la unión, se forma una configuración que evita que se deshaga la unión causada por una posible vibración.
● Utiliza una herramienta de engarzado manual simple que también se puede usar para engarzar varios conectores de nylon simplemente cambiando el troquel.

Especificaciones

Artículo Contenido
Tensión nominal 300 V
Corriente nominal 10 A (MAX)
Voltaje pico 1.700 V CA (1 minuto)
Resistencia de aislamiento 1,000 MΩ o más / 500 V DC
Resistencia al contacto 10 mΩ o menos
Rango de cable eléctrico aplicable AWG22 a 16 (0.3 a 1.25 mm2)
Diámetro exterior de aislamiento del cable eléctrico adecuado 2.6 a 3.1 mm
Rango de temperatura de funcionamiento -40 ~ +105°C
Rendimiento de impermeabilización JIS 0920-1982 Grado de protección 4 (equivalente a IP64)

Tabla de correspondencia para vivienda, contacto y cable

Numero de vivienda Macho femenino Contacto compatible Cable eléctrico
Número de modelo del producto Tipo Alambre compatible Aislamiento OD (mm) Longitud de la tira de alambre eléctrico
CL07D0*M Macho 215001-2M Macho AWG22 ~ 20
(0,3 a 0,5 mm2)
ø2.6 o menos 4,5 a 5,0 mm
CL07D0*A Hembra 215002-2M Hembra
CL07D0*M Macho 215003-2M Macho AWG20 ~ 16
(0,5 a 1,25 mm2)
ø3.1 o menos
CL07D0*A Hembra 215004-2M Hembra

Información básica

Conector serie iniciales A / B / C A・B・C CL07D Clasificación del IP