(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Contacto JN1 impermeable con conector de un toque
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Modelo | Tipo | Alambre compatible | Conector compatible | |
AWG | Área transversal del conductor | |||
JN1-22-22P-PKG100 | Pin (macho) | 25 ~ 21 | 0.16 ~ 0.41 | JN1HS ~ (Relé) |
JN1-22-22S-PKG100 | Enchufe (Hembra) | JN1DS ~ , JN1FS ~ (Ángulo recto) | ||
JN1-22-26P-PKG100 | Pin (macho) | 28 ~ 26 | 0.08 ~ 0.13 | JN1HS ~ (Relé) |
JN1-22-26S-PKG100 | Enchufe (Hembra) | JN1DS ~ , JN1FS ~ (Ángulo recto) |
Número de Parte |
---|
JN1-22-22P-PKG100 |
JN1-22-22S-PKG100 |
JN1-22-26P-PKG100 |
JN1-22-26S-PKG100 |
Cargando…
One-touch Waterproof Compact para Servo (JN1)
Características
Especificaciones comunes
Artículo de especificación | Especificación y rendimiento | |
---|---|---|
10 núcleos | 4 núcleos | |
Corriente nominal | 3 A / núcleo (contacto de tamaño # 22) | 5 A / núcleo (contacto de tamaño # 20) |
Tensión nominal | 200 VAC | 200 V CA (grado de contaminación 3, categoría de sobretensión III) |
Voltaje pico | 900 V CA (1 minuto) | 2,000 V CA (1 minuto) |
Resistencia de aislamiento | 1,000 MΩ o más (500 V DC aplicado) | 1,000 MΩ o más (500 V DC aplicado) |
Rendimiento de impermeabilización | IP67 | IP67 |
Estanqueidad (impermeabilizada individualmente) | - | 2.9 x 104 PA (1 minuto) sin fugas |
Rango de temperatura de funcionamiento | -20°C ~ +100°C | -20°C ~ +100°C |
Especificaciones de conexión | Receptáculo: a través del orificio Enchufe: conexión de engarzado (AWG # 20 a # 28) |
Receptáculo: conexión soldada (0,75 mm 2 o menos) Enchufe: conexión soldada (1.25 mm 2 o menos) |
Especificaciones del producto | JACS-5119 | JACS-5119-2 |
Manual de instrucciones | JAHL-5119 | JAHL-5119 |
Vida de inserción y extracción | 500 veces | 500 veces |
Partes componentes | Material / acabado | |
---|---|---|
Receptáculo | Pin Insulator | Resina sintética |
Contacto pin | Aleación de cobre / chapado en oro (10 núcleos), plateado (4 núcleos) | |
Relé Receptáculo |
Aislante | Resina sintética |
Tuerca de montaje | Resina sintética | |
Campana recta | Resina sintética | |
Junta tórica | Caucho sintético | |
Buje | Caucho sintético (tono: negro / gris) | |
Maní | Resina sintética | |
Contacto pin (# 22) | Plato de oro | |
Contacto pin (# 20) | Plateado | |
Enchufe | Aislante frontal | Resina sintética |
Aislador trasero | Resina sintética | |
Tuerca de acoplamiento | Resina sintética | |
Tuerca de montaje | Resina sintética | |
Campana de ángulo final | Resina sintética | |
Campana recta | Resina sintética | |
Junta tórica | Caucho sintético | |
Buje | Caucho sintético (tono: negro / gris) | |
Maní | Resina sintética | |
Resorte | Acero inoxidable | |
El pasador de resorte | Acero inoxidable | |
Contacto de enchufe | Aleación de cobre / chapado en oro (10 núcleos), plateado (4 núcleos) |
Conector serie iniciales | J / K / L | JKL | JN1 | Clasificación del IP | Sí |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente