(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Herramientas de extracción de conector 1625

Herramientas de extracción de conector 1625

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Herramienta de extracción que minimiza la carga al extraer el contacto (producto original de Molex)


● Esta es una herramienta para extraer contactos insertados en la carcasa del conector 1625.
● Fabricante: Molex

· Una vez extraído, el contacto no se puede volver a usar.
· No se puede utilizar para otros contactos de conector que no sean 1625.

Especificaciones

Removal Tools For 1625 Connectors:Related Image

Más información

Método de extracción
(1) Inserte la herramienta de extracción desde el lado de acoplamiento de la carcasa.
(2) Tire del cable eléctrico con el tope terminal de la carcasa hacia arriba.
(3) Cuando tire del cable, tenga cuidado de no tirar demasiado fuerte.
(4) Si tira demasiado fuerte, la carcasa puede rayarse y quedar inutilizable.
Número de Parte
J5800-002
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Características

● A compact, high-density nylon connector having a 3.68 mm pitch and widely used in a variety of equipment, such as FA devices.
● Due to the installation of the lock mechanism after bonding, a configuration is formed that prevents an undoing of the bond caused by possible vibration.
● The product is both good quality and stable for use thanks to the 1625 Series Connector with UL / CSA standards.
UL: E29179
CSA: LR19980

Especificaciones

Artículo Contenido
Tensión nominal máxima 250 V (MAX)
Corriente nominal máxima 5 A
Voltaje pico 1.500 V CA / 1 minuto
Resistencia de aislamiento 1,000 MΩ o más
Resistencia al contacto 10 mΩ o menos
Rango de cable eléctrico aplicable 28 a 18 AWG (0.08 a 0.75 mm2)
Diámetro exterior de aislamiento del cable eléctrico adecuado ø1.1 a ø3.1 mm
Rango de temperatura de funcionamiento -40°C ~ +105°C

Material

Artículo Material
Carcasa Nylon 66 (UL94V-2)
Color de la carcasa Color blanco
Contacto engarzado Base de latón / cobre estañado

Acerca del acoplamiento

06i-G4-036-01.ai

Información básica

Tipo aplicable 1625 conectores Clasificación del producto Herramienta de extracción

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo J5800-002 de la serie Herramientas de extracción de conector 1625.

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico