(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Herramientas de extracción de conectores 3191

Herramientas de extracción de conectores 3191

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Herramienta de extracción que minimiza la carga al extraer el contacto (producto original de Molex)


● Esta es una herramienta para extraer contactos insertados en la carcasa del conector 3191.
● Fabricante: Molex

· Una vez extraído, el contacto no se puede volver a usar.
· No se puede utilizar para otros contactos de conector 3191.

Especificaciones

Removal Tools For 3191 Connectors:Related Image

Más información

Método de extracción
(1) Inserte la herramienta de extracción desde el lado de acoplamiento de la carcasa.
(2) Tire del cable eléctrico con el tope terminal de la carcasa hacia arriba.
(3) Cuando tire del cable, tenga cuidado de no tirar demasiado fuerte.
(4) Si tira demasiado fuerte, la carcasa puede rayarse y quedar inutilizable.
Número de Parte
J5800-003
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Cargando…

  1. 1

Características

● Un conector de nylon compacto de alta densidad con un paso de 6.7 mm y ampliamente utilizado en una variedad de equipos, como dispositivos FA.
● Debido a la instalación del mecanismo de bloqueo después de la unión, se forma una configuración que evita que se deshaga la unión causada por una posible vibración.
● La buena calidad y la estabilidad de uso se deben a que los conectores de la serie 3191 tienen estándares UL / CSA.
UL: E29179
CSA: LR19980

Especificaciones

Artículo Contenido
Tensión nominal máxima 600 VAC / VDC
Corriente nominal máxima 12 A
Voltaje pico 1.500 V CA / 1 minuto
Resistencia de aislamiento 1,000 MΩ o más
Resistencia al contacto 10 mΩ o menos
Rango de cable eléctrico aplicable AWG28 a 14 (0.08 a 2 mm2)
Diámetro exterior de aislamiento del cable eléctrico adecuado ø0.8 a ø4.1 mm
Rango de temperatura de funcionamiento -40°C ~ +105°C
(*) La corriente nominal depende del número de núcleos en la carcasa. Para más detalles, consulte la tabla a continuación.
Número de núcleos Corriente nominal (A)
2 12
3 11
4 9
6 9
9 8
12 8

Material

Artículo Material
Carcasa Nylon 66 (UL94V-2)
Color de la carcasa Color blanco
Contacto engarzado Base de latón / cobre estañado

Acerca del acoplamiento

06i-G4-036-01.ai

Información básica

Tipo aplicable 3191 conectores Clasificación del producto Herramienta de extracción

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo J5800-003 de la serie Herramientas de extracción de conectores 3191.

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico