(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Arnés de conector XH

Arnés de conector XH

Cable de Misumi con conector de la serie XH de JST. El conector XH se desarrolló basándose en los conectores de la serie NH, altamente confiables y versátiles, de JST. Estos conectores de cable a placa se utilizan normalmente para alimentar una placa de PC. El conector XH es muy pequeño con una altura de montaje de 9,8 mm. Está construido con un contacto de viga plegada y un cabezal cubierto en forma de caja. Este cable viene equipado con un conector XH hembra en un extremo y la opción de otro conector o cables sueltos en el otro extremo.

[Características]
· Cable de un solo extremo o de dos extremos
· Opciones de cable redondo o cable eléctrico unipolar
· Clasificación de tensión del cable: 300 V
· Clasificación de voltaje del conector: 250 V AC/DC
· Paso de 2,5 mm
· Conector estilo engarzado desconectable
· Conforme al terminal HA
· La longitud se puede especificar en incrementos de 0,1 m

  • Dispositivo de cableado interno
  • Calafateo
  • Estañado


● Cable utilizado para el cableado del equipo que cuenta con un conector de nylon de la serie XH fabricado por JST.
● Paso de contacto 2.5 mm
● La conexión especificada y la impresión del tubo de marca son posibles cuando se utiliza un número personalizado. Para especificar métodos, ver >>P.958
● La personalización de las longitudes de las tiras de revestimiento es posible a través de nuestro servicio de modificación. Para especificar métodos, ver >>P.958
● La combinación de conectores de nylon y otros conectores o el cambio de color en sección de cables sueltos se pueden manejar con
"Arnés de diseño web Plus". Para más detalles, ver >>P.937

Página de cableado y color de cables
>>1094
Página de componente
>>934

PDF

Especificaciones

Arnés de conector XH: imagen relacionada

Longitud especificada (m) ~ 0.9 1 ~ 4 4.1 ~ 50
Tolerancia +20 mm +50 mm + 3% de longitud especificada

* La tolerancia de la longitud especificada es como se describe arriba.

tipo de conector Tipo de especificación de forma Dibujo de imagen de esquema (Unidad: mm) Tipo de cable Número de núcleos Longitud especificada (m)
XHR
Conector XH
(Tipo de cable redondo)



Arnés de conector XH: imagen relacionada





















XHT
Conector XH
(Núcleo simple
Tipo de cable eléctrico)



Arnés de conector XH: imagen relacionada


JST Mfg. Co., Ltd
S
(Enchufe hembra)
Arnés de conector XH: imagen relacionada (XHR-*)
Para cable redondo






Arnés de conector XH: imagen relacionada







Arnés de conector XH: imagen relacionada






(XHT-*)
Para cable eléctrico de un solo núcleo
UL1007
AWG22



Arnés de conector XH: imagen relacionada



Arnés de conector XH: imagen relacionada



Arnés de conector XH: imagen relacionada
2 Redondo
Cable
Tipo
0.2

~

50




Tipo de cable eléctrico de un solo núcleo
0.2

~

10

Puede ser especificado por
Incrementos de 0.1 m
3
4
6
8
10
12
15
SS
(Enchufe hembra /
Enchufe hembra)
Arnés de conector XH: imagen relacionada 2
3
4
6
8
10
12
15
SY
(Enchufe hembra /
Terminal Y)
Con Pin No. Inserción
Mark Tube
Arnés de conector XH: imagen relacionada 2
3
4
6
8
10
12
15
ST
(Enchufe hembra /
Alambres sueltos 100 mm)
Con Pin No. Inserción
Mark Tube
Arnés de conector XH: imagen relacionada 2
3
4
6
8
10
12
15
Número de Parte
XHR-S-A-2-[0.2-50/0.1]
XHR-S-A-3-[0.2-50/0.1]
XHR-S-A-4-[0.2-50/0.1]
XHR-S-A-6-[0.2-50/0.1]
XHR-S-A-8-[0.2-50/0.1]
XHR-S-A-10-[0.2-50/0.1]
XHR-S-A-12-[0.2-50/0.1]
XHR-S-A-15-[0.2-50/0.1]
XHR-S-E-2-[0.2-50/0.1]
XHR-S-E-3-[0.2-50/0.1]
XHR-S-E-4-[0.2-50/0.1]
XHR-S-E-6-[0.2-50/0.1]
XHR-S-E-8-[0.2-50/0.1]
XHR-S-E-10-[0.2-50/0.1]
XHR-S-E-12-[0.2-50/0.1]
XHR-S-E-15-[0.2-50/0.1]
XHR-SS-A-2-[0.2-50/0.1]
XHR-SS-A-3-[0.2-50/0.1]
XHR-SS-A-4-[0.2-50/0.1]
XHR-SS-A-6-[0.2-50/0.1]
XHR-SS-A-8-[0.2-50/0.1]
XHR-SS-A-10-[0.2-50/0.1]
XHR-SS-A-12-[0.2-50/0.1]
XHR-SS-A-15-[0.2-50/0.1]
XHR-SS-E-2-[0.2-50/0.1]
XHR-SS-E-3-[0.2-50/0.1]
XHR-SS-E-4-[0.2-50/0.1]
XHR-SS-E-6-[0.2-50/0.1]
XHR-SS-E-8-[0.2-50/0.1]
XHR-SS-E-10-[0.2-50/0.1]
XHR-SS-E-12-[0.2-50/0.1]
XHR-SS-E-15-[0.2-50/0.1]
XHR-ST-A-2-[0.2-50/0.1]
XHR-ST-A-3-[0.2-50/0.1]
XHR-ST-A-4-[0.2-50/0.1]
XHR-ST-A-6-[0.2-50/0.1]
XHR-ST-A-8-[0.2-50/0.1]
XHR-ST-A-10-[0.2-50/0.1]
XHR-ST-A-12-[0.2-50/0.1]
XHR-ST-A-15-[0.2-50/0.1]
XHR-ST-E-2-[0.2-50/0.1]
XHR-ST-E-3-[0.2-50/0.1]
XHR-ST-E-4-[0.2-50/0.1]
XHR-ST-E-6-[0.2-50/0.1]
XHR-ST-E-8-[0.2-50/0.1]
XHR-ST-E-10-[0.2-50/0.1]
XHR-ST-E-12-[0.2-50/0.1]
XHR-ST-E-15-[0.2-50/0.1]
XHR-SY-A-2-[0.2-50/0.1]
XHR-SY-A-3-[0.2-50/0.1]
XHR-SY-A-4-[0.2-50/0.1]
XHR-SY-A-6-[0.2-50/0.1]
XHR-SY-A-8-[0.2-50/0.1]
XHR-SY-A-10-[0.2-50/0.1]
XHR-SY-A-12-[0.2-50/0.1]
XHR-SY-A-15-[0.2-50/0.1]
XHR-SY-E-2-[0.2-50/0.1]
XHR-SY-E-3-[0.2-50/0.1]
XHR-SY-E-4-[0.2-50/0.1]
XHR-SY-E-6-[0.2-50/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar CN2 Forma de cable Numero de nucleos Tensión nominal de cable
(V)
Tamaño del conductor
(AWG)
Cable estándar (UL/CSA) Color del cable Resistente al medio ambiente. Resistente a la curvatura Longitud especificada
(m)
1 Pieza(s)

9 Días o más

Pieza finalModelo redondo2Menos de 10022N/AGrisN/AN/A0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Pieza finalModelo redondo3Menos de 10022N/AGrisN/AN/A0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Pieza finalModelo redondo4Menos de 10022N/AGrisN/AN/A0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Pieza finalModelo redondo6Menos de 10022N/AGrisN/AN/A0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Pieza finalModelo redondo8Menos de 10022N/AGrisN/AN/A0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Pieza finalModelo redondo10Menos de 10022N/AGrisN/AN/A0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Pieza finalModelo redondo12Menos de 10022N/AGrisN/AN/A0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Pieza finalModelo redondo15Menos de 10022N/AGrisN/AN/A0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Pieza finalModelo redondo230023ULArmadaResistente al aceite / resistente al calorFlexible0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Pieza finalModelo redondo330023ULArmadaResistente al aceite / resistente al calorFlexible0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Pieza finalModelo redondo430023ULArmadaResistente al aceite / resistente al calorFlexible0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Pieza finalModelo redondo630023ULArmadaResistente al aceite / resistente al calorFlexible0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Pieza finalModelo redondo830023ULArmadaResistente al aceite / resistente al calorFlexible0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Pieza finalModelo redondo1030023ULArmadaResistente al aceite / resistente al calorFlexible0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Pieza finalModelo redondo1230023ULArmadaResistente al aceite / resistente al calorFlexible0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Pieza finalModelo redondo1530023ULArmadaResistente al aceite / resistente al calorFlexible0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

HembraModelo redondo2Menos de 10022N/AGrisN/AN/A0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

HembraModelo redondo3Menos de 10022N/AGrisN/AN/A0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

HembraModelo redondo4Menos de 10022N/AGrisN/AN/A0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

HembraModelo redondo6Menos de 10022N/AGrisN/AN/A0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

HembraModelo redondo8Menos de 10022N/AGrisN/AN/A0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

HembraModelo redondo10Menos de 10022N/AGrisN/AN/A0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

HembraModelo redondo12Menos de 10022N/AGrisN/AN/A0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

HembraModelo redondo15Menos de 10022N/AGrisN/AN/A0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

HembraModelo redondo230023ULArmadaResistente al aceite / resistente al calorFlexible0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

HembraModelo redondo330023ULArmadaResistente al aceite / resistente al calorFlexible0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

HembraModelo redondo430023ULArmadaResistente al aceite / resistente al calorFlexible0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

HembraModelo redondo630023ULArmadaResistente al aceite / resistente al calorFlexible0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

HembraModelo redondo830023ULArmadaResistente al aceite / resistente al calorFlexible0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

HembraModelo redondo1030023ULArmadaResistente al aceite / resistente al calorFlexible0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

HembraModelo redondo1230023ULArmadaResistente al aceite / resistente al calorFlexible0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

HembraModelo redondo1530023ULArmadaResistente al aceite / resistente al calorFlexible0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Alambres sueltosModelo redondo2Menos de 10022N/AGrisN/AN/A0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Alambres sueltosModelo redondo3Menos de 10022N/AGrisN/AN/A0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Alambres sueltosModelo redondo4Menos de 10022N/AGrisN/AN/A0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Alambres sueltosModelo redondo6Menos de 10022N/AGrisN/AN/A0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Alambres sueltosModelo redondo8Menos de 10022N/AGrisN/AN/A0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Alambres sueltosModelo redondo10Menos de 10022N/AGrisN/AN/A0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Alambres sueltosModelo redondo12Menos de 10022N/AGrisN/AN/A0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Alambres sueltosModelo redondo15Menos de 10022N/AGrisN/AN/A0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Alambres sueltosModelo redondo230023ULArmadaResistente al aceite / resistente al calorFlexible0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Alambres sueltosModelo redondo330023ULArmadaResistente al aceite / resistente al calorFlexible0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Alambres sueltosModelo redondo430023ULArmadaResistente al aceite / resistente al calorFlexible0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Alambres sueltosModelo redondo630023ULArmadaResistente al aceite / resistente al calorFlexible0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Alambres sueltosModelo redondo830023ULArmadaResistente al aceite / resistente al calorFlexible0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Alambres sueltosModelo redondo1030023ULArmadaResistente al aceite / resistente al calorFlexible0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Alambres sueltosModelo redondo1230023ULArmadaResistente al aceite / resistente al calorFlexible0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Alambres sueltosModelo redondo1530023ULArmadaResistente al aceite / resistente al calorFlexible0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Terminal YModelo redondo2Menos de 10022N/AGrisN/AN/A0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Terminal YModelo redondo3Menos de 10022N/AGrisN/AN/A0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Terminal YModelo redondo4Menos de 10022N/AGrisN/AN/A0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Terminal YModelo redondo6Menos de 10022N/AGrisN/AN/A0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Terminal YModelo redondo8Menos de 10022N/AGrisN/AN/A0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Terminal YModelo redondo10Menos de 10022N/AGrisN/AN/A0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Terminal YModelo redondo12Menos de 10022N/AGrisN/AN/A0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Terminal YModelo redondo15Menos de 10022N/AGrisN/AN/A0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Terminal YModelo redondo230023ULArmadaResistente al aceite / resistente al calorFlexible0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Terminal YModelo redondo330023ULArmadaResistente al aceite / resistente al calorFlexible0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Terminal YModelo redondo430023ULArmadaResistente al aceite / resistente al calorFlexible0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Terminal YModelo redondo630023ULArmadaResistente al aceite / resistente al calorFlexible0.2 ~ 50

Cargando…

Características

● Compact, high-density nylon connectors, widely used in FA devices, etc.
● Each contact pitch is 2.5 mm, the thickness of the EH connector is 3.8 mm, the thickness of the XH connector 5.75 mm, and the thickness of the NH connector is 6.4 mm.
● The good performance quality and stability of use are due to having UL / CSA / TUV standards.
● UL No.E60389

Especificaciones

tipo de conector Conector EH Conector XH Conector NH
Tensión nominal 250 VAC / VDC
Corriente nominal 3 A
Voltaje pico 800 V CA (1 minuto)
Resistencia de aislamiento 1,000 MΩ o más 500 MΩ o más
Resistencia al contacto Después de inicial
Pruebas ambientales
10 mΩ o menos 15 mΩ o menos
20 mΩ o menos
Rango de temperatura de funcionamiento -25 ~ 85°C
Rango de cable eléctrico aplicable AWG30 ~ 22
(0,05 a 0,3 mm2)
AWG28 ~ 22
(0,08 a 0,33 mm2)
Diámetro exterior de aislamiento del cable eléctrico adecuado 1.0 a 1.9 mm 1.3 a 1.9 mm 1.2 a 1.7 mm
Espesor del conector 3.8 mm 5,75 mm 6.4 mm
Ejemplo combinado
06i-G4-036-01.ai
06i-G4-036-01.ai
06i-G4-036-01.ai
UL E60389 E60389 E60389
CSA LR20812 LR20812 LR20812
TUV R75089 R75085 R75086

Material

Artículo Material
Carcasa Nylon 66 (UL94V-0)
Color de la carcasa Color blanco
Contacto engarzado Bronce fosforoso/estañado

Información básica

Tipo de conector XH Fabricante del conector JST Mfg. Co., Ltd CN1 Hembra