(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
【Recomendamos enfáticamente el uso de cables de red industriales】
1. Conjunto de cable Ethernet industrial RJ45 personalizable
2. Cables de red industrial M12-RJ45
3. Cables de red industrial M12-M12
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de modelo | Número de núcleos | Número de modelo del conector de contraparte | Peso (g) |
Enchufe de vivienda | |||
1-480349-0-20P | 1 | 1-480351-0-20P | 0.6 |
1-480318-0-20P | 2 | 1-480319-0-20P | 1.1 |
1-480303-0-20P | 3 | 1-480305-0-20P | 1.6 |
1-480424-0-20P | 4 | 1-480426-0-20P | 2.3 |
1-480270-0-20P | 6 | 1-480340-0-20P | 4.3 |
1-480283-0-20P | 8 | 1-480345-0-20P | 5.1 |
1-480285-0-20P | 10 | 1-480339-0-20P | 5.8 |
Número de Parte |
---|
1-480303-0-20P |
1-480424-0-20P |
Cargando…
Características
● Commercial MATE-N-LOK Connectors are compact, lightweight nylon connectors with excellent impact and vibration resistance. They are widely used in applications such as home appliances, office machinery, motor vehicles, FA machinery and other electronic devices.Tamaño de cable compatible
AWG | Área de sección del conductor mm2 | Diámetro exterior de la vaina ø (mm) | |
---|---|---|---|
Tamaño | 24 ~ 14 | 0.2 ~ 2.27 | 1.9 ~ 3.3 |
Especificaciones
Artículo | Contenido |
---|---|
Corriente nominal | Vea la tabla de abajo |
Tensión nominal | 250 V CA o menos |
Voltaje pico | 1.500 V CA / 1 minuto |
Resistencia de aislamiento | 500 MΩ o más |
Resistencia al contacto | Vea la tabla de abajo |
Rango de temperatura de funcionamiento | + 105°C o menos |
Choque térmico | -55°C ~ +85°C |
Ciclos de temperatura / humedad | 10°C a 65°C por 90 a 95 RH |
Corrosión | 5% por 48 horas (niebla salina) |
Vibración | 1,52 mm para todos los procesos 10-55-10 |
Impacto fisico | 18 choques, diente de sierra 50 Gs en 10 milisegundos |
Durabilidad | Acoplamiento y separación 50 veces |
Corriente permitida y resistencia de contacto
Tamaño del cable (AWG) |
Corriente permisible (A) |
Resistencia al contacto (mΩ o menos) |
---|---|---|
24 | 1.5 | 3.50 |
22 | 3 | 3.50 |
20 | 4.5 | 3.00 |
18 | 6 | 3.00 |
16 | 8 | 2.75 |
14 | 10 | 2.75 |
Material / acabado
Artículo | Materiales | Acabado |
---|---|---|
Carcasa | (Nylon) | UL94V-2 (color natural) |
Contacto | Latón | Estañado |
Pautas de selección de conector / cable
● The thicker the wire, the less the current is reduced due to internal resistance, allowing higher current to be supported. Moreover, because the resistance is decreased by using a thick wire, it's possible to reduce the generation of heat. In addition, the wire also has a role in expelling heat from inside the connector.Acerca del acoplamiento
Modelo de la serie | Comercial MATE-N-LOK | Pin / contacto aplicable | Hembra (enchufe) | Aplicación | Cable a cable |
---|---|---|---|---|---|
Corriente permisible(A) | 10 | Voltaje permitido(V) | 250 | Método de conexión del cable | Prensado |
Dirección de conexión | Recto | Clasificación del IP | N/A | Normas representativas | UL / CSA |
Método de separación | Otros |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente