(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Carcasa para enchufe para montaje en panel comercial MATE-N-LOK【20 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Carcasa para enchufe para montaje en panel comercial MATE-N-LOK

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

【Recomendamos enfáticamente el uso de cables de red industriales】
1. Conjunto de cable Ethernet industrial RJ45 personalizable
2. Cables de red industrial M12-RJ45
3. Cables de red industrial M12-M12

  • UL
  • CSA
  • Para la fuente de alimentación
  • Para señal
  • Sensor
  • Calafateo
  • Inserción

● Una caja de enchufe que se puede usar al encajar en el panel.
Además, puede usarse para el relé sin encajar en el panel.
• Disponible de Misumi como paquete; este producto tiene un número de modelo original de Misumi.
● Fabricante: Tyco Electronics


Voltaje nominal: 250 V CA o menos
Tamaño de cable compatible: AWG24 - AWG14 o 0.2 mm 2 - 2.27 mm2
* El valor nominal es el valor al incorporar un contacto dedicado.


· Cantidad: 20 piezas / paquete. Tenga en cuenta.
· El único componente de acoplamiento es la carcasa del enchufe.
· Los contactos integrables son solo contactos hembra (socket).

· A veces, el producto puede decolorarse a verde debido a la falta de tiempo y la naturaleza de los materiales utilizados, pero esto no es un defecto.

(i)Advertencia

Especificaciones

MATE-N-LOK comercial para carcasa de enchufe de montaje en panel: imagen relacionada

Unidad de 1 paquete Paquete de 20 piezas
Número de modeloNúmero de núcleosNúmero de modelo del conector de contrapartePeso (g)
Enchufe de vivienda
1-480304-0-20P31-480305-0-20P2.0
1-480425-0-20P41-480426-0-20P2.5
1-171196-0-20P61-480276-0-20P4.2
1-171197-0-20P91-480277-0-20P5.6
1-480275-0-20P121-480278-0-20P7.1
1-480323-0-20P151-480324-0-20P8.5

Más información

Commercial MATE-N-LOK for Panel Mount Socket Housing:Related Image
Commercial MATE-N-LOK for Panel Mount Socket Housing:Related Image
Número de Parte
1-171196-0-20P
1-171197-0-20P
1-480425-0-20P
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Numero de nucleos

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

6

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

9

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

4

Cargando…

  1. 1

Características

● Commercial MATE-N-LOK Connectors are compact, lightweight nylon connectors with excellent impact and vibration resistance. They are widely used in applications such as home appliances, office machinery, motor vehicles, FA machinery and other electronic devices.
● Because the lock mechanism is attached after coupling, the structure prevents the counterpart connector from disconnecting due to vibration.
● Commercial MATE-N-LOK Connectors have acquired both UL and CSA certification, meaning the performance quality of both standards provides a high level of assurance for use.
● The Pro Crimper, a manual crimping tool for nylon connector crimping, can also be used simply by die replacement.
● UL No.E28476

Tamaño de cable compatible

  AWG Área de sección del conductor mm2 Diámetro exterior de la vaina ø (mm)
Tamaño 24 ~ 14 0.2 ~ 2.27 1.9 ~ 3.3

Especificaciones

Artículo Contenido
Corriente nominal Vea la tabla de abajo
Tensión nominal 250 V CA o menos
Voltaje pico 1.500 V CA / 1 minuto
Resistencia de aislamiento 500 MΩ o más
Resistencia al contacto Vea la tabla de abajo
Rango de temperatura de funcionamiento + 105°C o menos
Choque térmico -55°C ~ +85°C
Ciclos de temperatura / humedad 10°C a 65°C por 90 a 95 RH
Corrosión 5% por 48 horas (niebla salina)
Vibración 1,52 mm para todos los procesos 10-55-10
Impacto fisico 18 choques, diente de sierra 50 Gs en 10 milisegundos
Durabilidad Acoplamiento y separación 50 veces

Corriente permitida y resistencia de contacto

Tamaño del cable
(AWG)
Corriente permisible
(A)
Resistencia al contacto
(mΩ o menos)
24 1.5 3.50
22 3 3.50
20 4.5 3.00
18 6 3.00
16 8 2.75
14 10 2.75

Material / acabado

Artículo Materiales Acabado
Carcasa (Nylon) UL94V-2 (color natural)
Contacto Latón Estañado

Pautas de selección de conector / cable

● The thicker the wire, the less the current is reduced due to internal resistance, allowing higher current to be supported. Moreover, because the resistance is decreased by using a thick wire, it's possible to reduce the generation of heat. In addition, the wire also has a role in expelling heat from inside the connector.
● Connectors generally have a great number of circuits (number of cores), so the carried current becomes reduced. Also, the higher the ambient temperature, the more the carried current will be reduced. (See graph)

Connector / Wire Selection Guidelines

Acerca del acoplamiento

About Coupling

Información básica

Modelo de la serie Comercial MATE-N-LOK Pin / contacto aplicable Hembra (enchufe) Aplicación Montaje de cable a panel
Corriente permisible(A) 10 Voltaje permitido(V) 250 Método de conexión del cable Prensado
Dirección de conexión Recto Clasificación del IP N/A Normas representativas UL / CSA
Método de separación Otros

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm