(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
【Recomendamos enfáticamente el uso de cables de red industriales】
1. Conjunto de cable Ethernet industrial RJ45 personalizable
2. Cables de red industrial M12-RJ45
3. Cables de red industrial M12-M12
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
178289-3-20P
Número de modelo | Tipo | Número de núcleos | Peso (g) |
1-178288-3-20P | Enchufe Carcasa | 3 | 2.1 |
1-178288-5-20P | 5 | 3.0 | |
178289-3-20P | 6 | 3.3 | |
178289-5-20P | 10 | 4.6 | |
178289-7-20P | 16 | 6.6 | |
178289-8-20P | 20 | 7.8 |
Cargando…
Dinámico / DK
Características
Especificaciones comunes
El diseño incluye estructura de prevención de palanca
Both male (pin) (including circuit board connectors) and female (socket) connectors are ribbed (convex/concave) and interlock making them highly resistant to prying. Product features a built-in safety design - the male (pin) and female (socket) must be perfectly inserted with no looseness between the housing for contacts to connect.Enchapado | Tipo de presión de contacto | Presión de contacto | Utilizar | Número de inserciones / remociones |
---|---|---|---|---|
Oro | Presión de contacto estándar | Aproximadamente 150 g | Para circuitos de múltiples núcleos con inserciones / extracciones frecuentes utilizadas para señal / fuente de alimentación | 500 veces |
Alta presión de contacto | Aproximadamente 250 g | Para aplicaciones de señal, fuente de alimentación y motor con grandes vibraciones. | 500 veces | |
Estaño | Alta presión de contacto | Aproximadamente 400 g | Para aplicaciones de señal y alimentación con inserciones / extracciones menos frecuentes | 100 veces |
Tipo de revestimiento y capacidad eléctrica
Plato de oro | Zona indeterminada | Estañado | No plateado (referencia) | |
---|---|---|---|---|
Voltaje | 3 V o menos | 3 ~ 30 V | 30 ~ 100 V | 100 V o más |
Corriente | 1 A o menos | 1 ~ 10 A | 1 ~ 10 A | 0.1 A o más |
Fácil inserción y extracción.
Especificaciones comunes (series 3100 y 3200)
Material / acabado
Simply insert the connector to plug it in. There will be an audible locking sound when it is properly inserted. In addition there is a fitting confirmation line that can also be used to check for proper fit. Pinch the 2 lock levers on both sides of the housing for easy removal.Tipo | Material | Acabado |
---|---|---|
Contacto femenino | Aleación de cobre | Estañado brillante y dorado sobre base de níquel |
Contacto masculino | ||
Carcasa | UL94V-0, poliéster con refuerzo de fibra de vidrio (PBT), PPS (tipo SMT), negro |
Tamaño de cable compatible
AWG | Área de sección del conductor mm2 | |
---|---|---|
Tamaño | 28 ~ 16 | 0.08 ~ 1.25 |
Especificaciones
Artículo | Serie D3100 | Serie D3200 |
---|---|---|
Tensión nominal | 250 V AC / VDC o menos | 600 V AC / VDC o menos |
Corriente nominal* | 1 núcleo: 12 A | |
3 núcleos: 15 A | ||
6 núcleos: 10 A | ||
16 núcleos: 8 A | ||
(Utilizado con cables AWG16) | ||
Voltaje pico | 1.500 V CA / minuto | 2.200 V CA / minuto |
Resistencia al contacto | 10 mΩ o menos | |
Rango de temperatura de funcionamiento | -55°C ~ +105°C | |
Resistencia de aislamiento | 1,000 MΩ o más | |
Fuerza de inserción / extracción (por núcleo) | Inserción: 500 go menos. Remoción: 30 go más | |
Fuerza de retención de contacto | 49 N o más | |
Aumento de temperatura (condiciones nominales) | 30°C o menos | |
Durabilidad | Resistencia de contacto a 10 mΩ o menos después de 500 ensayos (100 mm/min.) De inserciones y extracciones |
Clasificación
Especificaciones / Serie | Serie 3100 (paso de 3.81 mm) | Serie 3200 (paso de 5.08 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tensión nominal | Corriente nominal | Temperatura clasificada | Tensión nominal | Corriente nominal | Temperatura clasificada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estándar AMP 108-5349 |
250 V | (Vea la tabla de abajo) | -55°C ~ +105°C | 600 V (uso de conector único) |
(Vea la tabla de abajo) | -55°C ~ +105°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UL Expediente No E28476 (Reconocido Componente) |
Determinado por condiciones específicas de el dispositivo en uso |
Determinado por condiciones específicas de el dispositivo en uso |
- | Determinado por condiciones específicas de el dispositivo en uso |
Determinado por condiciones específicas de el dispositivo en uso |
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CSA Reporte no. LR7189 |
250 V | 8 A, máx. | - | 250 V | 8 A, máx. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜV Licencia no. R9151488 (VDE0627) Protección IP, IP-00 Categoría de sobretensión (II) Inserción repetida / Remoción: 50 veces |
250 V |
|
-20°C ~ +105°C | 500 V |
|
-20°C ~ +105°C |
Especificaciones comunes (serie 5200)
Especificaciones
Tensión nominal | 630 VAC / VDC |
---|---|
Corriente nominal | 30 A máx. (Consulte la tabla A) |
Voltaje pico | 3.000 V CA (1 minuto) |
Resistencia de aislamiento | 1,000 MΩ o más |
Resistencia al contacto | 2 mΩ o menos |
Rango de cable eléctrico aplicable | AWG16 a 10 (1,23 a 5,50 mm 2 ) |
Diámetro exterior de revestimiento de aislamiento de cable eléctrico adecuado | 3,0 a 5,2 mm |
Rango de temperatura de funcionamiento | -55 ~ +105°C |
Grosor de panel compatible | 1,6 a 2,4 mm ± 0,1 |
Tamaño de cable usado (AWG) | 10 | 12 | 14 | 16 |
---|---|---|---|---|
Corriente (amperios) | 30 | 25 | 19 | 16 |
Material / acabado
Tipo | Material | Acabado |
---|---|---|
Contacto femenino | Aleación de cobre | Chapado en oro sobre capa base de níquel y plateado sobre capa base de níquel |
Contacto masculino | ||
Carcasa | UL94V-0, poliéster con refuerzo de fibra de vidrio (PBT), negro |
[Tabla de compatibilidad]
3100 Series | |
---|---|
D3100 | DK3100 |
1-178288-3-20P | MDK-3100S-03R-20P |
1-178288-5-20P | MDK-3100S-05R-20P |
178289-3-20P | MDK-3100D-06R-20P |
178289-5-20P | MDK-3100D-10R-20P |
1-177648-3-20P | MDK-3100S-03F-20P |
1-177648-5-20P | MDK-3100S-05F-20P |
178964-3-20P | MDK-3100D-06F-20P |
178964-5-20P | MDK-3100D-10F-20P |
1-178802-3-20P | MDK-3100S-03P-20P |
1-178802-5-20P | MDK-3100S-05P-20P |
178803-3-20P | MDK-3100D-06P-20P |
178803-5-20P | MDK-3100D-10P-20P |
3200 Series | |
D3200 | DK3200 |
1-178128-2-20P | MDK-3200S-02R-20P |
1-178128-3-20P | MDK-3200S-03R-20P |
1-178128-4-20P | MDK-3200S-04R-20P |
1-179552-2-20P | MDK-3200S-02F-20P |
1-179552-3-20P | MDK-3200S-03F-20P |
1-179552-4-20P | MDK-3200S-04F-20P |
1-179553-2-20P | MDK-3200S-02P-20P |
1-179553-3-20P | MDK-3200S-03P-20P |
1-179553-4-20P | MDK-3200S-04P-20P |
5200 Series | |
---|---|
D5200 | DK5200 |
1-179958-2-10P | MDK-5200S-02R-10P |
1-179958-3-10P | MDK-5200S-03R-10P |
1-353046-2-10P | MDK-5200S-02F-10P |
1-353046-3-10P | MDK-5200S-03F-10P |
5200 contacto | |
---|---|
D5200 | DK5200 |
917804-2 | MDK-5TABSLP1-100P |
316040-2 | MDK-5RECSLP1-100P |
917805-2 | MDK-5TABMLP1-100P |
316041-2 | MDK-5RECMLP1-100P |
3100/3200 Contacto común | |
---|---|
D3100 / D3200 | DK3100 / DK3200 |
175287-2 | MDK-3TABSLP1-100P |
175288-2 | MDK-3TABMLP1-100P |
175289-2 | MDK-3TABLLP1-100P |
175216-2 | MDK-3RECSLP1-100P |
175217-2 | MDK-3RECMLP1-100P |
175218-2 | MDK-3RECLLP1-100P |
Modelo de la serie | Dinámica | Pin / contacto aplicable | Hembra (enchufe) | Aplicación | Cable a cable |
---|---|---|---|---|---|
Voltaje permitido(V) | 250 | Método de conexión del cable | Prensado | Dirección de conexión | Recto |
Clasificación del IP | N/A | Normas representativas | UL / TUV / CSA | Método de separación | Otros |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente