(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Soldadura BNC / Jack de bloqueo de tornillo (Números de pieza)

Soldadura BNC / Jack de bloqueo de tornillo

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Soldadura BNC / Jack de bloqueo de tornillo
  • Soldadura BNC / Jack de bloqueo de tornillo
  • Soldadura BNC / Jack de bloqueo de tornillo
  • Descuento por volumen

Estándares de conectores coaxiales. Cableado de soldadura de conector BNC

  • MIL
  • IEC
  • JIS
  • Para señal
  • PLC
  • Soldadura
  • Chapado en oro
  • Bayonet Lock
  • Plateado


● Conector BNC (hembra) para conectar el conductor central y el contacto del cable coaxial de uso común con soldadura
● El método de fijación del cable es un modelo de bloqueo de tornillo
● El accesorio es un modelo de bayoneta que se puede quitar simplemente girando


·Utilice los cables aplicables para exhibir un rendimiento regulado.
·La contraparte de acoplamiento es un conector BNC ( macho).

(i)Advertencia

Especificaciones

BNC Solder/Screw-Lock Jack: imagen relacionada
 

Número de modeloFabricanteFormaCable compatibleImpedanciaTensión nominalVoltaje picoResistencia de aislamientoResistencia al contactoBanda de frecuenciaVSWRPesoDibujo de esquemaDimensiones de corte del panel
ΩAC VVAC / MinMΩ o más / 500 V DCΩm o menosGHz (DC ~)o menosg
050-1490NYUJRG-58AU5050015001000341.2 / 0.1 a 2 GHz10.8A
MF70J4-NS509De ultramar1.5D-2V350100050001.51,45 / 0,1 a 4 GHz18D
BNC-J-3DWTA3D-2W5001500100031.4 / 0.1 a 2 GHz8A
050-1492NYU3D-2V1.2 / 0.1 a 2 GHz10.2A
BNC-J-5DWTA5D-2W1.4 / 0.1 a 2 GHz20A
BNC-J-5DVTA5D-2V1.4 / 0.1 a 2 GHz20A
BNC9026-PJ (Nota 1)TAPJ1.5D-2V1.4 / 0.1 a 2 GHz15BP-1
MF70J4-FS509De ultramar350100050001.51.4 / 0.1 a 4 GHz21BP-1
050-1430NYURG-58AU5001500100031.2 / 0.1 a 2 GHz13.6BP-2
BNC-PJ-3DWTA3D-2W1.4 / 0.1 a 2 GHz11BP-1
050-1432NYU3D-2V1.2 / 0.1 a 2 GHz13BP-2
MF70J4-FS501De ultramar350100050001.51.3 / 0.1 a 4 GHz19BP-1
BNC-PJ-5DVTA5D-2V5001500100031.4 / 0.1 a 2 GHz26BP-1
BNC9025-BJ (Nota 1)TABJ1.5D-2V1.4 / 0.1 a 2 GHz17CP-3

(Nota 1) El par de apriete del soporte hexagonal de la abrazadera del cable es de 20 kgf · cm (1.96 N · m)
YU = Yuetsu Seiki Co., Ltd .; TA = Tajimi Electronics Co., Ltd .; TE = Teishin Electric

Más información

BNC Solder/Screw-Lock Jack: imagen relacionada
BNC Solder/Screw-Lock Jack: imagen relacionada

Número de Parte
050-1430N
050-1432N
050-1490N
050-1492N
BNC9025-BJ
BNC9026-PJ
BNC-J-3DW
BNC-J-5DV
BNC-J-5DW
BNC-PJ-3DW
BNC-PJ-5DV
MF70J4-FS501
MF70J4-FS509
MF70J4-NS509
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAplicación Voltaje permitido
(V)
Otras normas (IEC) Otras normas (JIS) Cables compatibles AOrificio de montaje de brida
(piezas)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Montaje de cable a panel500RG-58AUJack de panel (hembra)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Montaje de cable a panel5003D-2VJack de panel (hembra)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Cable a cable500RG-58AUJack (hembra)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Cable a cable5003D-2VJack (hembra)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cable a cable3501.5D-2VBulk Jack (hembra)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cable a cable3501.5D-2VJack de panel (hembra)4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cable a cable3503D-2WJack (hembra)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cable a cable3505D-2VJack (hembra)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cable a cable3505D-2WJack (hembra)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cable a cable3503D-2WJack de panel (hembra)4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cable a cable3505D-2VJack de panel (hembra)4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Cable a cable350--3D-2VJack de panel (hembra)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Cable a cable350--1.5D-2VJack de panel (hembra)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Cable a cable350--1.5D-2VJack (hembra)-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Coaxial Conector serie iniciales A / B / C A・B・C BNC
Pin / contacto aplicable Hembra (jack) Numero de nucleos 1 Método de conexión del cable Soldadura
Dirección de conexión Recto Clasificación del IP N/A Resistencia(Ω) 50
Otras normas (MIL) Método de cableado Conexión de cable recto Rango de frecuencia(GHz) DC ~ 4