(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tapón de bloqueo soldado/atornillado BNC

Tapón de bloqueo soldado/atornillado BNC

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Tapón de bloqueo soldado/atornillado BNC
  • Tapón de bloqueo soldado/atornillado BNC
  • Descuento por volumen

Estándares de conectores coaxiales. Conector BNC de cableado de soldadura

  • MIL
  • IEC
  • JIS
  • Para señal
  • PLC
  • Soldadura
  • Chapado en oro
  • Bayonet Lock
  • Plateado


● Enchufe BNC (macho) para conectar el conductor central y el contacto del cable coaxial de uso común con soldadura
● El método de fijación del cable es modelo de bloqueo de tornillo
● El accesorio es un modelo de bayoneta que se puede quitar simplemente girando


· Utilice los cables aplicables para exhibir un rendimiento regulado.
· El accesorio será el conector (hembra) y el enchufe (macho) del conector BNC.

(i)Advertencia

Especificaciones

BNC Solder/Screw-Lock Plug: imagen relacionada

Número de modelo Fabricante Forma Cable compatible Impedancia Tensión nominal Voltaje máximo Resistencia de aislamiento Resistencia al contacto Banda de frecuencia VSWR Peso Dibujo de esquema
Ω AC V VAC / Min MΩ o más / 500 V DC Ωm o menos GHz (DC ~) o menos g
050-1330N YU P 1.5D-2V 50 500 1500 1000 3 4 1.2 / 0.1 a 500 MHz 15.2 A
MF70P4-NS509 De ultramar 50 350 1000 5000 1.5 4 1,45 / 0,1 a 4 GHz 18 C
050-1340N YU 1.5C-2V 75 500 1500 1000 3 2 1.2 / 0.1 a 1 GHz 15 A
MF70P4-NS711 De ultramar 75 350 1000 5000 3 3 1.5 / 0.1 a 3 GHz 17 C
050-1300 YU RG-58AU 50 500 1500 1000 3 4 1.2 / 0.1 a 500 MHz 13 C
MF70P4-NS501 De ultramar RG-58AU3D-2V 50 350 1000 5000 3 4 1.4 / 0.1 a 4 GHz 16 C
050-1310 YU 3D-2V 50 500 1500 1000 3 4 1.2 / 0.1 a 500 MHz 13 C
050-1322 YU 3D-2W 50 500 1500 1000 3 4 1.2 / 0.1 a 500 MHz 11.8 C
MF70P4-NS500 De ultramar 50 350 1000 5000 1.5 4 1.3 / 0.1 a 4 GHz 15 C
051-1320 YU 3C-2V 75 500 1500 1000 3 2 1.2 / 0.1 a 1.5 GHz 13 C
MF70P4-NS743 De ultramar 75 350 1000 5000 3 3 1.55 / 0.1 a 3 GHz 16 C
050-1362N YU 3D-2 V5D-2 V (Nota 1) 50 500 1500 1000 3 4 1.3 / 0.1 a 500 MHz 21.2 B
050-1363N YU 3C-2 V5C-2 V (Nota 1) 75 3 4 1.3 / 0.1 a 500 MHz 20.2 B
BNC-P-5DW TA 5D-2W 50 3 4 1.4 / 0.1 a 2 GHz 24 C
050-1370 YU 5D-2V 50 3 4 1.2 / 0.1 a 500 MHz 28 D
MF70P4-NS552 De ultramar 50 350 1000 5000 1.5 4 1.3 / 0.1 a 4 GHz 19 C
050-1396N YU LP RG-58AU 50 500 1500 1000 6 4 1.2 / 0.1 a 1 GHz 23.8 E
050-1398N YU 3D-2V 50 3 4 1.4 / 0.1 a 2 GHz 23.2 E
BNC-LP-3DW TA 3D-2W 50 6 4 1.2 / 0.1 a 1 GHz 25 F
BNC-LP-5DW TA 5D-2W 50 3 4 1.4 / 0.1 a 2 GHz 34 F
BNC-LP-5DV TA 5D-2V 50 3 4 1.4 / 0.1 a 2 GHz 32 F

(Nota 1) Cuando se usa 3D-2 V o 3C-2 V, use cubriendo con un tubo de goma incluido con el cable. (Cuando se usan 5D-2 V y 5C-2 V, no se requiere un tubo de goma).
YU = Yuetsu Seiki Co., Ltd .; TA = Tajimi Electronics Co., Ltd .; TE = Teishin Electric

Más información

BNC Solder/Screw-Lock Plug: imagen relacionada
BNC Solder/Screw-Lock Plug: imagen relacionada

Número de Parte
050-1300
050-1310
050-1322
050-1330N
050-1340N
050-1363N
050-1370
050-1396N
050-1398N
051-1320
BNC-LP-3DW
BNC-LP-5DV
BNC-LP-5DW
BNC-P-5DW
MF70P4-NS500
MF70P4-NS501
MF70P4-NS509
MF70P4-NS552
MF70P4-NS711
MF70P4-NS743
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSVoltaje permitido
(V)
Dirección de conexión Resistencia
(Ω)
Otras normas (IEC) Otras normas (JIS) Cables compatibles Método de cableado ARango de frecuencia
(GHz)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-500Recto50RG-58AUConexión de cable rectoEnchufe (macho)DC ~ 4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-500Recto503D-2VConexión de cable rectoEnchufe (macho)DC ~ 4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-500Recto503D-2WConexión de cable rectoEnchufe (macho)DC ~ 4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-500Recto501.5D-2VConexión de cable rectoEnchufe (macho)DC ~ 4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-500Recto751.5C-2VConexión de cable rectoEnchufe (macho)DC ~ 2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10500Recto753C-2V / 5C-2VConexión de cable rectoEnchufe (macho)DC ~ 4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-500Recto505D-2VConexión de cable rectoEnchufe (macho)DC ~ 4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-500Ángulo50RG-58AUConexión de cable en ánguloEnchufe modelo L (macho)DC ~ 4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-500Ángulo503D-2VConexión de cable en ánguloEnchufe modelo L (macho)DC ~ 4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10500Recto753C-2VConexión de cable rectoEnchufe (macho)DC ~ 2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10350Ángulo503D-2WConexión de cable en ánguloEnchufe modelo L (macho)DC ~ 4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10350Ángulo505D-2VConexión de cable en ánguloEnchufe modelo L (macho)DC ~ 4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10350Ángulo505D-2WConexión de cable en ánguloEnchufe modelo L (macho)DC ~ 4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10350Recto505D-2WConexión de cable rectoEnchufe (macho)DC ~ 4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-350Recto50--3D-2WConexión de cable rectoEnchufe (macho)DC ~ 4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-350Recto50--RG-58AU / 3D-2VConexión de cable rectoEnchufe (macho)DC ~ 4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-350Recto50--1.5D-2VConexión de cable rectoEnchufe (macho)DC ~ 4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-350Recto50--5D-2VConexión de cable rectoEnchufe (macho)DC ~ 4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-350Recto75--1.5C-2VConexión de cable rectoEnchufe (macho)DC ~ 3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-350Recto75--3C-2VConexión de cable rectoEnchufe (macho)DC ~ 3

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Coaxial Conector serie iniciales A / B / C A・B・C BNC
Pin / contacto aplicable Macho (enchufe) Numero de nucleos 1 Aplicación Cable a cable
Método de conexión del cable Soldadura Clasificación del IP N/A Otras normas (MIL)