(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Arnés de longitud libre mini DIN.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el conjunto de cables circular: conjunto mini-DIN, conector moldeado para montaje en panel, consulte las secciones siguientes:
● Un cable que utiliza conectores mini DIN ampliamente utilizados en computadoras personales y equipos / dispositivos de medición FA. Junto con el modelo de ensamblaje que usa cable con excelente flexibilidad, también están disponibles 3 modelos que incluyen un modelo de molde integrado y modelos equipados con bridas y montables en panel.
· HWMDH y HMDH no se pueden especificar como opciones.
· MDH no tiene una especificación de 8 núcleos para cables D.
· La apariencia y las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
· El escudo está conectado y tratado en el capó.
· La serie MDH no se puede utilizar con PLC Mitsubishi Electric. Cuando lo use para productos de otros fabricantes, úselo después de verificar la interferencia del enchufe macho.
Página de cableado y color de cables
>> Haga clic aquí
Página de componente
>> Haga clic aquí
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
RMDH-SP-C-6-0.5
Longitud especificada (m) | ~ 0.9 | 1 ~ 4 | 4.1 ~ 50 |
Tolerancia | +20 mm | +50 mm | + 3% de longitud especificada |
* La tolerancia de la longitud especificada es como se describe arriba.
tipo de conector | Especificación de la forma Tipo |
Esquema de dibujo de imagen (mm) | Tipo de cable | Número de núcleos | Longitud especificada (m) |
P (macho) |
![]() |
![]() ![]() |
4 | 0.2 ~ 30 Puede ser especificado por 0.1 m incrementos |
|
5 | |||||
6 | |||||
8 | |||||
S (Hembra) |
![]() |
4 | |||
5 | |||||
6 | |||||
8 | |||||
MDH Marushin Electric Mfg. Co., Ltd |
PP (Masculino masculino) |
![]() |
4 | ||
5 | |||||
6 | |||||
8 | |||||
PS (Macho femenino) |
![]() |
4 | |||
5 | |||||
6 | |||||
8 | |||||
SS (Mujer / mujer) |
![]() |
4 | |||
5 | |||||
6 | |||||
8 |
tipo de conector | Especificación de la forma Tipo |
Esquema de dibujo de imagen (mm) | Tipo de cable | Número de núcleos | Largo total (m) |
HWMDH (Tipo moldeado Mini Conector DIN De color crema) Misumi Original |
P (macho) |
![]() |
![]() |
6 | 2 3 4 7 10 15 |
8 | |||||
PS (Macho femenino) |
![]() |
8 | 2 3 4 |
||
HMDH Montaje en panel (Tipo moldeado Mini Conector DIN De color crema) Misumi Original |
S (Hembra) |
![]() |
![]() |
6 | 0.5 1 2 |
SP (Mujer hombre) |
![]() |
0.5 1 2 5 |
Propiedades electricas
Numero de nucleos | Conector | Un cable | Cable D | |||||
Corriente nominal (A o menos) |
Tensión nominal (V o menos) |
Área de sección | Tensión nominal | Corriente permisible A (30°C) |
Área de sección | Tensión nominal | Corriente permisible A (30°C) |
|
4 | 1 (2 A o menos / 12 VDC) |
100 | 0,08 mm2 | 30V | 2.2 | AWG28 (0,08 mm 2 ) |
300V | 2.2 |
5 | 2 | 2.1 | ||||||
6 | 2 | 1.9 | ||||||
8 | 1.8 | — |
* Los valores son valores de referencia, no valores garantizados.
Tabla de números de modelo compatibles con conector MDH
Especificación de la forma | Tipo de cable | Número de núcleos | CN1 | CN2 |
P | A/D | 4 | MP371-4 | |
A/D | 5 | MP371-5 | ||
A/D | 6 | MP371-6 | ||
A/D | 8 | MP371-8 | ||
S | A/D | 4 | MJ372-4 | |
A/D | 5 | MJ372-5 | ||
A/D | 6 | MJ372-6 | ||
A/D | 8 | MJ372-8 | ||
PP | A/D | 4 | MP371-4 | MP371-4 |
A/D | 5 | MP371-5 | MP371-5 | |
A/D | 6 | MP371-6 | MP371-6 | |
A/D | 8 | MP371-8 | MP371-8 | |
PS | A/D | 4 | MP371-4 | MJ372-4 |
A/D | 5 | MP371-5 | MJ372-5 | |
A/D | 6 | MP371-6 | MJ372-6 | |
A/D | 8 | MP371-8 | MJ372-8 | |
SS | A/D | 4 | MJ372-4 | MJ372-4 |
A/D | 5 | MJ372-5 | MJ372-5 | |
A/D | 6 | MJ372-6 | MJ372-6 | |
A/D | 8 | MJ372-8 | MJ372-8 |
Número de Parte |
---|
RMDH-SP-C-6-0.5 |
Cargando…
Tamaño de cableado eléctrico compatible
AWG | Área de sección del conductor mm2 | |
---|---|---|
Tamaño | 24 ~ 30 | 0.2 ~ 0.05 |
Especificaciones
Corriente nominal | 1 A o menos (2 A o menos / 12 V CC) |
---|---|
Tensión nominal | 100 V CA o menos |
Resistencia de aislamiento | 50 MΩ o más / 250 V CC |
Voltaje pico | 250 V CA / 1 minuto |
Rango de temperatura de funcionamiento | -20°C ~ 70°C |
Material / acabado
Artículo | Material | Acabado |
---|---|---|
(1) Contacto | Bronce fosforado | Plateado |
(2) aislante | PC | Negro |
(3) Portacables | Resina C ABS | Negro |
(4) carcasa de metal | Latón | Niquelado |
(5) capucha del cuerpo | PP | Negro |
(6) tuerca | Hierro | Unicromado |
(7) Contacto de anillo | Latón | Estaño |
(8) cuerpo | P.B.T. | Negro |
Método de combinación
Tipo de conector | Mini DIN | Forma de cable | Redondo | Blindaje | 1 capa |
---|
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo RMDH-SP-C-6-0.5 de la serie Juego de cables circulares: ensamblaje mini-DIN, moldeado, conector para montaje en panel.
Número de Parte |
---|
RMDH-S-C-6-1 |
RMDH-SP-C-6-1 |
RMDH-SP-C-6-2 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente