(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Arnés de rendimiento impermeable y a prueba de polvo de categoría IP67.
· El blindaje será cortado por la base del conector (no conectado)
Como los conectores aún no son compatibles, las conexiones personalizadas tampoco están disponibles. El servicio de alteración no está disponible para el montaje de cables a tierra, incluso con productos estándar.
Página de cableado y color de cables
>> Haga clic aquí
Página de componente
>> Haga clic aquí
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Longitud especificada (m) | ~ 0.9 | 1 ~ 4 | 4.1 ~ 50 |
Tolerancia | +20 mm | +50 mm | + 3% de longitud especificada |
* La tolerancia de la longitud especificada es como se describe arriba.
tipo de conector | Especificación de la forma Tipo |
Esquema de dibujo de imagen (mm) | Fuente de alimentación Identificación |
Tipo de cable | Longitud especificada (m) |
P (Conector macho) |
![]() |
AC | ![]() ![]() ![]() |
0.2 ~ 50 Se puede especificar por 0.1 m incrementos |
|
DC | |||||
PY (Conector macho / Terminal Y) Con pin No. Tubo de marca de inserción |
![]() |
AC | |||
DC | |||||
PT (Conector macho / tubo de marca) Con pin No. Tubo de marca de inserción |
![]() |
AC | |||
OSC Omron |
DC | ||||
S (Conector hembra) |
![]() |
AC | |||
DC | |||||
SY (Conector hembra / Terminal Y) Con pin No. Tubo de marca de inserción |
![]() |
AC | |||
DC | |||||
ST (Conector hembra / tubo de marca) Con pin No. Tubo de marca de inserción |
![]() |
AC | |||
DC |
Propiedades electricas
Numero de nucleos | Conector | Un cable | Cable B | Cable C | ||||||||
Corriente nominal (A o menos) |
Tensión nominal (V o menos) |
Área de sección | Tensión nominal | Corriente permisible A (30°C) |
Área de sección | Tensión nominal | Corriente permisible A (30°C) |
Área de sección | Tensión nominal | Corriente permisible A (30°C) |
||
AC | DC | |||||||||||
4 | 3 | 250 | 125 | 0.3 mm 2 (AWG22) |
300V | 3.0 | AWG24 (0,2 mm 2 ) |
30V | 2.9 | AWG25 (0,2 mm 2 ) |
150V | 3.3 |
* Los valores son valores de referencia, no valores garantizados.
Tabla de números de modelo de soporte de conector OSC
Especificación de la forma | Tipo de cable | CN1 | CN2 |
P | AC | XS2G-A421 | |
DC | XS2G-D421 | ||
PY | AC | XS2G-A421 | F1.25-V3.5 |
DC | XS2G-D421 | F1.25-V3.5 | |
PT | AC | XS2G-A421 | |
DC | XS2G-D421 | ||
S | AC | XS2C-A421 | |
DC | XS2C-D421 | ||
SY | AC | XS2C-A421 | F1.25-V3.5 |
DC | XS2C-D421 | F1.25-V3.5 | |
ST | AC | XS2C-A421 | |
DC | XS2C-D421 |
Número de Parte |
---|
OSC-P-AC-A-[0.2-50/0.1] |
OSC-P-AC-B-[0.2-50/0.1] |
OSC-P-AC-C-[0.2-50/0.1] |
OSC-P-DC-A-[0.2-50/0.1] |
OSC-P-DC-B-[0.2-50/0.1] |
OSC-P-DC-C-[0.2-50/0.1] |
OSC-PT-AC-A-[0.2-50/0.1] |
OSC-PT-AC-B-[0.2-50/0.1] |
OSC-PT-AC-C-[0.2-50/0.1] |
OSC-PT-DC-A-[0.2-50/0.1] |
OSC-PT-DC-B-[0.2-50/0.1] |
OSC-PT-DC-C-[0.2-50/0.1] |
OSC-PY-AC-A-[0.2-50/0.1] |
OSC-PY-AC-B-[0.2-50/0.1] |
OSC-PY-AC-C-[0.2-50/0.1] |
OSC-PY-DC-A-[0.2-50/0.1] |
OSC-PY-DC-B-[0.2-50/0.1] |
OSC-PY-DC-C-[0.2-50/0.1] |
OSC-S-AC-A-[0.2-50/0.1] |
OSC-S-AC-B-[0.2-50/0.1] |
OSC-S-AC-C-[0.2-50/0.1] |
OSC-S-DC-A-[0.2-50/0.1] |
OSC-S-DC-B-[0.2-50/0.1] |
OSC-S-DC-C-[0.2-50/0.1] |
OSC-ST-AC-A-[0.2-50/0.1] |
OSC-ST-AC-B-[0.2-50/0.1] |
OSC-ST-AC-C-[0.2-50/0.1] |
OSC-ST-DC-A-[0.2-50/0.1] |
OSC-ST-DC-B-[0.2-50/0.1] |
OSC-ST-DC-C-[0.2-50/0.1] |
OSC-SY-AC-A-[0.2-50/0.1] |
OSC-SY-AC-B-[0.2-50/0.1] |
OSC-SY-AC-C-[0.2-50/0.1] |
OSC-SY-DC-A-[0.2-50/0.1] |
OSC-SY-DC-B-[0.2-50/0.1] |
OSC-SY-DC-C-[0.2-50/0.1] |
Cargando…
Material / acabado
Artículo | Materiales | Acabado |
---|---|---|
Contacto | Latón | Chapado en oro con base de níquel (0.4 μm) |
Parte del tornillo | Latón | Niquelado |
Tapa | Resina PBT | UL94V-0, negro |
Abrazadera de cable | Resina de poliamida | UL94V-0, blanco |
Lock Spring | Resina LCP | — |
Buje impermeable | Caucho | — |
Cubierta | Resina PBT | UL94V-0, negro |
Junta tórica | Caucho | — |
Tapa impermeable | Latón | Niquelado |
Especificaciones
Artículo | Caracteristicas |
---|---|
Corriente nominal | 3 A |
Tensión nominal | Para CC: 125 V CC, para CA: 250 V CA |
Resistencia al contacto | 40 mΩ o menos (20 mV o menos, a 100 mA o menos) |
Resistencia de aislamiento | 1,000 MΩ o más (a 500 V DC) |
Voltaje pico | 1.500 V CA, 1 minuto (corriente de fuga de 1 mA o menos) |
Estructura protectora | IP67 (IEC529) |
Inserción y extracción Durabilidad | 200 veces o más |
Fuerza de fijación de la pieza de montaje | Tensión: 98 N (10 kgf) / 15 s |
Rotación: 0.98 N ・ m (10 kgf ・ cm) / 15 s | |
Fuerza de retención de cable | 98 N (10 kgf) / 15 s |
Rango de temperatura de funcionamiento | -25 ~ +70°C |
Tamaño de cable compatible
Método de cableado | Diámetro externo acabado del cable | Tamaño de AWG | Área transversal del conductor |
---|---|---|---|
Método de tornillo | ø5 mm a ø6 mm | 24 ~ 18 | 0,18 mm2 a 0,75 mm2 |
Método de soldadura | 24 ~ 20 | 0,18 mm2 a 0,5 mm2 |
Diagrama de disposición de contacto
Método de tratamiento del extremo del cable
Tipo de conector | XS2 | Fabricante del conector | Omron | Numero de nucleos | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Forma de cable | Redondo |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente