(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Haga clic en la imagen para ampliarla.
Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla
Fabricado por TAJIMI Denki. El tamaño compacto que ahorra espacio lo hace ideal para el montaje en equipos.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
R03-RB5F
Modelo | Número de núcleos | Tipo | Peso (g) |
R03-RB2M | 2 | Macho (Pin) | 4.1 |
R03-RB3M | 3 | 4.3 | |
R03-RB5M | 5 | 4.5 | |
R03-RB6M | 6 | 6.9 | |
R03-RB8M | 8 | 7.0 | |
R03-RB12M | 12 | 13.4 | |
R03-RB2F | 2 | Hembra (Enchufe) | 4.6 |
R03-RB3F | 3 | 4.8 | |
R03-RB5F | 5 | 5.0 | |
R03-RB6F | 6 | 7.8 | |
R03-RB8F | 8 | 7.9 | |
R03-RB12F | 12 | 14.4 |
Cargando…
Material / acabado
Artículo | Materiales | Acabado |
---|---|---|
Carcasa del cuerpo | Latón y Aleación de zinc |
Niquelado |
Contacto | Aleación de cobre | Chapado en oro con base de níquel |
Aislante | Resina sintética Tereftalato de polibutileno |
UL94V-0 |
Tamaño de cable compatible
Área de sección transversal del conductor (mm2) | AWG | |
---|---|---|
Tamaño del cable | 0.2 ~ 0.05 | 24 ~ 30 |
Propiedades eléctricas
Número de núcleos | Tensión nominal (V o menos) | Corriente nominal (A o menos) | Voltaje pico (VAC o menos durante 1 minuto) |
Resistencia de aislamiento | Resistencia al contacto | Vida de inserción y extracción | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AC | DC | ||||||
2 | 300 | 420 | 2 | 900 | 1,000 MΩ o más (500 VDC) |
8 mΩ o menos (3 V CC, 1 A o menos) |
1,000 veces o más |
3 | 300 | 420 | 2 | 900 | |||
5 | 150 | 200 | 2 | 500 | |||
6 | 300 | 420 | 2 | 900 | |||
8 | 200 | 280 | 2 | 700 | |||
12 | 300 | 420 | 2 | 900 |
Otras características
Artículo | Contenido |
---|---|
Resistencia al impacto | Aceleración 50 G |
Resistencia a la vibración | JISC5402, 6.1, 10 a 500 Hz, 10 G |
Resistencia a la humedad | JISC5402, 7.3, 40 ± 2°C, 90% a 95% o menos, 96 horas |
Resistencia a la corrosión | JISC5402, 7.1, concentración de agua salada 5%, 48 horas |
Rango de temperatura de funcionamiento | -25°C a + 85°C, humedad relativa 85% o menos |
Diagrama de disposición del contacto * Vista desde la superficie de acoplamiento del conector hembra (zócalo).
Dibujo del contorno del orificio de montaje del conector
Número de núcleos | φA | B | φC | D | φE | Grosor máximo del panel |
---|---|---|---|---|---|---|
2, 3, 5 | 9.2 | 8.4 | 9.2 | 10.5 | 4 - 2.2φ | 2.0 |
6, 8 | 12.2 | 11.2 | 12.2 | 13.0 | 4 - 2.2φ | 2.0 |
12 | 16.2 | 14.7 | 16.3 | 17.0 | 4 - 2.8φ | 1.6 |
Forma del conector | Modelo redondo | Conector serie iniciales | P / Q / R | P Q R | R03 |
---|---|---|---|---|---|
Pin / contacto aplicable | Hembra (enchufe) | Numero de nucleos | 5 | Aplicación | Montaje de cable a panel |
Corriente permisible(A) | 2 | Voltaje permitido(V) | 200 / 150 | Método de conexión del cable | Soldadura |
Dirección de conexión | Recto | Clasificación del IP | N/A | Método de separación | Otros |
Voltaje pico DC | 200V | Voltaje pico AC | 150V |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente