(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conector circular serie R03 - adaptador de relé

Conector circular serie R03 - adaptador de relé

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Conector circular serie R03 - adaptador de relé
  • Conector circular serie R03 - adaptador de relé
  • Descuento por volumen

Fabricado por TAJIMI Denki. Conector de metal compacto con excelente resistencia de metal.

  • Para señal
  • Sensor
  • Soldadura
  • Chapado en oro

● Se conecta a enchufes rectos.
● Una construcción de alta densidad con un máximo de 12 núcleos en un diámetro de 20 mm.



· Los adaptadores de relé no se pueden instalar entre sí.

Especificaciones

R03 Relay Adapter (Screw Model):Related Image

ModeloNúmero de núcleosTipoPeso
(g)
R03-JB2M2Macho
(Pin)
10.2
R03-JB3M310.4
R03-JB5M510.8
R03-JB6M615.5
R03-JB8M815.6
R03-JB12M1228.2
R03-JB2F2Hembra
(Enchufe)
10.7
R03-JB3F310.6
R03-JB5F511.3
R03-JB6F616.5
R03-JB8F816.4
R03-JB12F1229.2

Más información

R03 Relay Adapter (Screw Model):Related Image
Número de Parte
R03-JB5M
R03-JB6M
R03-JB12M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNumero de nucleos Voltaje permitido
(V)
Voltaje pico DC Voltaje pico AC
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105150 ~ 200200V150V
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106300 ~ 420420V300V
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012300 ~ 420420V300V

Cargando…

  1. 1

Material / acabado

Artículo Materiales Acabado
Carcasa del cuerpo Latón y
Aleación de zinc
Niquelado
Contacto Aleación de cobre Chapado en oro con base de níquel
Aislante Resina sintética
Tereftalato de polibutileno
UL94V-0

06p-G2-107-06

Tamaño de cable compatible

Área de sección transversal del conductor (mm2) AWG
Tamaño del cable 0.2 ~ 0.05 24 ~ 30

* Be sure that the finished cable outer diameter is within the inner diameter of the cable extraction port of the body.

Propiedades eléctricas

Número de núcleos Tensión nominal (V o menos) Corriente nominal (A o menos) Voltaje pico
(VAC o menos durante 1 minuto)
Resistencia de aislamiento Resistencia al contacto Vida de inserción y extracción
AC DC
2 300 420 2 900 1,000 MΩ o más
(500 VDC)
8 mΩ o menos
(3 V CC, 1 A o menos)
1,000 veces o más
3 300 420 2 900
5 150 200 2 500
6 300 420 2 900
8 200 280 2 700
12 300 420 2 900

* Rating represents the current capacity per contact core.

Otras características

Artículo Contenido
Resistencia al impacto Aceleración 50 G
Resistencia a la vibración JISC5402, 6.1, 10 a 500 Hz, 10 G
Resistencia a la humedad JISC5402, 7.3, 40 ± 2°C, 90% a 95% o menos, 96 horas
Resistencia a la corrosión JISC5402, 7.1, concentración de agua salada 5%, 48 horas
Rango de temperatura de funcionamiento -25°C a + 85°C, humedad relativa 85% o menos

Diagrama de disposición del contacto * Vista desde la superficie de acoplamiento del conector hembra (zócalo).

06i-G2-108-01.ai

Dibujo del contorno del orificio de montaje del conector

06i-G2-108-02.ai

● Dimension Table
Número de núcleos φA B φC D φE Grosor máximo del panel
2, 3, 5 9.2 8.4 9.2 10.5 4 - 2.2φ 2.0
6, 8 12.2 11.2 12.2 13.0 4 - 2.2φ 2.0
12 16.2 14.7 16.3 17.0 4 - 2.8φ 1.6

* Maximum panel thickness applies only to bulkhead type panel mount. Flange type panel mount is not specified.
* Mount all types from the front of the panel. Note that the mounting screws for flange types are M2.6 for 12-core only; for all others use M2.

Información básica

Forma del conector Modelo redondo Conector serie iniciales P / Q / R P Q R R03
Pin / contacto aplicable Macho (enchufe) Aplicación Cable a cable Corriente permisible(A) 2
Método de conexión del cable Soldadura Dirección de conexión Recto Clasificación del IP N/A
Método de separación Otros