(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Conector circular serie R03 - enchufe (Números de pieza)

Conector circular serie R03 - enchufe

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Conector circular serie R03 - enchufe
  • Conector circular serie R03 - enchufe
  • Descuento por volumen

【Recomendamos enfáticamente el uso de cables de red industriales】
1. Conjunto de cable Ethernet industrial RJ45 personalizable
2. Cables de red industrial M12-RJ45
3. Cables de red industrial M12-M12

  • Para señal
  • Sensor
  • Soldadura
  • Chapado en oro

● Se conecta a los modelos de receptáculo de montaje en panel y adaptadores de relé.



· Los enchufes rectos no se pueden montar entre sí.

Especificaciones

R03 Straight Plug (Screw Model):Related Image

ModeloNúmero de núcleosTipoPeso
(g)
R03-PB2M2Macho
(Pin)
12.3
R03-PB3M312.5
R03-PB5M513.0
R03-PB6M621.0
R03-PB8M821.0
R03-PB12M1234.0
R03-PB2F2Hembra
(Enchufe)
12.8
R03-PB3F313.0
R03-PB5F513.4
R03-PB6F621.5
R03-PB8F821.9
R03-PB12F1235.0

Más información

R03 Straight Plug (Screw Model):Related Image
Número de Parte
R03-PB5M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10

Cargando…

  1. 1

Material / acabado

Artículo Materiales Acabado
Carcasa del cuerpo Latón y
Aleación de zinc
Niquelado
Contacto Aleación de cobre Chapado en oro con base de níquel
Aislante Resina sintética
Tereftalato de polibutileno
UL94V-0

06p-G2-107-06

Tamaño de cable compatible

Área de sección transversal del conductor (mm2) AWG
Tamaño del cable 0.2 ~ 0.05 24 ~ 30

* Be sure that the finished cable outer diameter is within the inner diameter of the cable extraction port of the body.

Propiedades eléctricas

Número de núcleos Tensión nominal (V o menos) Corriente nominal (A o menos) Voltaje pico
(VAC o menos durante 1 minuto)
Resistencia de aislamiento Resistencia al contacto Vida de inserción y extracción
AC DC
2 300 420 2 900 1,000 MΩ o más
(500 VDC)
8 mΩ o menos
(3 V CC, 1 A o menos)
1,000 veces o más
3 300 420 2 900
5 150 200 2 500
6 300 420 2 900
8 200 280 2 700
12 300 420 2 900

* Rating represents the current capacity per contact core.

Otras características

Artículo Contenido
Resistencia al impacto Aceleración 50 G
Resistencia a la vibración JISC5402, 6.1, 10 a 500 Hz, 10 G
Resistencia a la humedad JISC5402, 7.3, 40 ± 2°C, 90% a 95% o menos, 96 horas
Resistencia a la corrosión JISC5402, 7.1, concentración de agua salada 5%, 48 horas
Rango de temperatura de funcionamiento -25°C a + 85°C, humedad relativa 85% o menos

Diagrama de disposición del contacto * Vista desde la superficie de acoplamiento del conector hembra (zócalo).

06i-G2-108-01.ai

Dibujo del contorno del orificio de montaje del conector

06i-G2-108-02.ai

● Dimension Table
Número de núcleos φA B φC D φE Grosor máximo del panel
2, 3, 5 9.2 8.4 9.2 10.5 4 - 2.2φ 2.0
6, 8 12.2 11.2 12.2 13.0 4 - 2.2φ 2.0
12 16.2 14.7 16.3 17.0 4 - 2.8φ 1.6

* Maximum panel thickness applies only to bulkhead type panel mount. Flange type panel mount is not specified.
* Mount all types from the front of the panel. Note that the mounting screws for flange types are M2.6 for 12-core only; for all others use M2.

Información básica

Forma del conector Modelo redondo Conector serie iniciales P / Q / R P Q R R03
Pin / contacto aplicable Macho (enchufe) Numero de nucleos 5 Aplicación Cable a cable
Corriente permisible(A) 2 Voltaje permitido(V) 200 / 150 Método de conexión del cable Soldadura
Dirección de conexión Recto Clasificación del IP N/A Método de separación Otros
Voltaje pico DC 200V Voltaje pico AC 150V

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo R03-PB5M de la serie Conector circular serie R03 - enchufe.

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm