(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Arnés para conector R03 altamente confiable.
● Un cable con conectores R03 conectados que se utilizan ampliamente como conexiones entre dispositivos.
· Los enchufes rectos no se pueden acoplar entre sí. Use un receptáculo de montaje en panel o un cable para relés cuando configure un relé.
· El blindaje estará cortado por la base del conector (no conectado). Como los conectores aún no son compatibles, las conexiones personalizadas tampoco están disponibles. El servicio de alteración no está disponible para el montaje de cables a tierra, incluso con productos estándar.
Página de cableado y color de cables
>> Haga clic aquí
Página de componente
>> Haga clic aquí
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Longitud especificada (m) | ~ 0.9 | 1 ~ 4 | 4.1 ~ 50 |
Tolerancia | +20 mm | +50 mm | + 3% de longitud especificada |
* La tolerancia de la longitud especificada es como se describe arriba.
Conector Tipo |
Especificación de la forma Tipo |
Esquema de dibujo de imagen (mm) | Tipo de cable | Número de núcleos | Longitud especificada (m) |
R03P TAJIMI ELECTRONICS CO., LTD. |
P (Enchufe macho) |
|
![]() |
2 | 0.2 ~ 50 Se puede especificar por 0.1 m incrementos |
3 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
8 | |||||
12 | |||||
S (Enchufe hembra) |
|
2 | |||
3 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
8 | |||||
12 | |||||
PP (Enchufe macho / Enchufe macho) |
|
2 | |||
3 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
8 | |||||
12 | |||||
SS (Enchufe hembra / Enchufe hembra) |
|
2 | |||
3 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
8 | |||||
12 | |||||
PS (Enchufe macho / Enchufe hembra) |
|
2 | |||
3 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
8 | |||||
12 | |||||
PT (Enchufe macho / cables sueltos) Con Pin No. Inserción Mark Tube |
|
2 | |||
3 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
8 | |||||
12 | |||||
ST (Enchufe hembra / cables sueltos) Con Pin No. Inserción Mark Tube |
|
2 | |||
3 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
8 | |||||
12 | |||||
PY (Enchufe macho / Terminal Y) Con Pin No. Inserción Mark Tube |
|
2 | |||
3 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
8 | |||||
12 | |||||
SY (Enchufe hembra / Terminal Y) Con Pin No. Inserción Mark Tube |
|
2 | |||
3 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
8 | |||||
12 | |||||
Conector >> Haga clic aquí |
RP (Montaje en panel macho) |
![]()
|
2 | ||
3 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
8 | |||||
12 | |||||
RS (Montaje en panel hembra) |
2 | ||||
3 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
8 | |||||
12 |
Conector modelo |
Especificación de la forma modelo |
Esquema de dibujo de imagen (mm) | Modelo de cable | Número de núcleos | Longitud especificada (m) |
R03P TAJIMI ELECTRONICS CO., LTD. |
RPRT (Montaje en panel macho) Con Pin No. Inserción Mark Tube |
|
A D E F |
2 | |
3 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
8 | |||||
12 | |||||
RSRT (Montaje en panel hembra) Con Pin No. Inserción Mark Tube |
2 | ||||
3 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
8 | |||||
12 | |||||
Modelo de cable | Modelo de cable | Número de núcleos | |||
Conector >> Haga clic aquí |
RPT (Montaje en panel macho) |
![]() |
![]() |
2 | |
3 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
8 | |||||
12 | |||||
RST (Montaje en panel hembra) |
2 | ||||
3 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
8 | |||||
12 |
Propiedades electricas
Numero de nucleos | Conector | Un cable | Cable D | Cable E | Cable F | ||||||||||
Corriente nominal (A o menos) |
Tensión nominal (V o menos) |
Área de sección | Tensión nominal | Corriente permisible A (30°C) |
Área de sección | Tensión nominal | Corriente permisible A (30°C) |
Área de sección | Tensión nominal | Corriente permisible A (30°C) |
Área de sección | Tensión nominal | Corriente permisible A (30°C) |
||
AC | DC | ||||||||||||||
2 | 2 | 300 | 420 | 0,18 mm 2 (AWG25) |
Menos que 100V |
1.22 | AWG25 (0,2 mm 2 ) |
150V | 4.3 | 0.2 mm 2 (AWG25) |
300V | 6 | 0.2 mm 2 (AWG25) |
300V | 6 |
3 | 1.04 | 3.8 | 5 | 5 | |||||||||||
5 | 150 | 200 | 0.88 | 2.8 | - | - | |||||||||
6 | 300 | 420 | 0.84 | 4 | 4 | ||||||||||
8 | 200 | 280 | 0.79 | 2.5 | - | - | |||||||||
12 | 300 | 420 | 0.71 | 1.9 | 4 | 4 |
* Los valores son valores de referencia, no valores garantizados.
Número de Parte |
---|
R03P-P-A-2-[0.2-50/0.1] |
R03P-P-A-3-[0.2-50/0.1] |
R03P-P-A-5-[0.2-50/0.1] |
R03P-P-A-6-[0.2-50/0.1] |
R03P-P-A-8-[0.2-50/0.1] |
R03P-P-A-12-[0.2-50/0.1] |
R03P-P-D-2-[0.2-50/0.1] |
R03P-P-D-3-[0.2-50/0.1] |
R03P-P-D-5-[0.2-50/0.1] |
R03P-P-D-6-[0.2-50/0.1] |
R03P-P-D-8-[0.2-50/0.1] |
R03P-P-D-12-[0.2-50/0.1] |
R03P-P-E-2-[0.2-50/0.1] |
R03P-P-E-3-[0.2-50/0.1] |
R03P-P-E-6-[0.2-50/0.1] |
R03P-P-E-12-[0.2-50/0.1] |
R03P-P-F-2-[0.2-50/0.1] |
R03P-P-F-3-[0.2-50/0.1] |
R03P-P-F-6-[0.2-50/0.1] |
R03P-P-F-12-[0.2-50/0.1] |
R03P-PP-A-2-[0.2-50/0.1] |
R03P-PP-A-3-[0.2-50/0.1] |
R03P-PP-A-5-[0.2-50/0.1] |
R03P-PP-A-6-[0.2-50/0.1] |
R03P-PP-A-8-[0.2-50/0.1] |
R03P-PP-A-12-[0.2-50/0.1] |
R03P-PP-D-2-[0.2-50/0.1] |
R03P-PP-D-3-[0.2-50/0.1] |
R03P-PP-D-5-[0.2-50/0.1] |
R03P-PP-D-6-[0.2-50/0.1] |
R03P-PP-D-8-[0.2-50/0.1] |
R03P-PP-D-12-[0.2-50/0.1] |
R03P-PP-E-2-[0.2-50/0.1] |
R03P-PP-E-3-[0.2-50/0.1] |
R03P-PP-E-6-[0.2-50/0.1] |
R03P-PP-E-12-[0.2-50/0.1] |
R03P-PP-F-2-[0.2-50/0.1] |
R03P-PP-F-3-[0.2-50/0.1] |
R03P-PP-F-6-[0.2-50/0.1] |
R03P-PP-F-12-[0.2-50/0.1] |
R03P-PS-A-2-[0.2-50/0.1] |
R03P-PS-A-3-[0.2-50/0.1] |
R03P-PS-A-5-[0.2-50/0.1] |
R03P-PS-A-6-[0.2-50/0.1] |
R03P-PS-A-8-[0.2-50/0.1] |
R03P-PS-A-12-[0.2-50/0.1] |
R03P-PS-D-2-[0.2-50/0.1] |
R03P-PS-D-3-[0.2-50/0.1] |
R03P-PS-D-5-[0.2-50/0.1] |
R03P-PS-D-6-[0.2-50/0.1] |
R03P-PS-D-8-[0.2-50/0.1] |
R03P-PS-D-12-[0.2-50/0.1] |
R03P-PS-E-2-[0.2-50/0.1] |
R03P-PS-E-3-[0.2-50/0.1] |
R03P-PS-E-6-[0.2-50/0.1] |
R03P-PS-E-12-[0.2-50/0.1] |
R03P-PS-F-2-[0.2-50/0.1] |
R03P-PS-F-3-[0.2-50/0.1] |
R03P-PS-F-6-[0.2-50/0.1] |
R03P-PS-F-12-[0.2-50/0.1] |
Cargando…
Material / acabado
Artículo | Materiales | Acabado |
---|---|---|
Carcasa del cuerpo | Latón y Aleación de zinc |
Niquelado |
Contacto | Aleación de cobre | Chapado en oro con base de níquel |
Aislante | Resina sintética Tereftalato de polibutileno |
UL94V-0 |
Tamaño de cable compatible
Área de sección transversal del conductor (mm2) | AWG | |
---|---|---|
Tamaño del cable | 0.2 ~ 0.05 | 24 ~ 30 |
Propiedades eléctricas
Número de núcleos | Tensión nominal (V o menos) | Corriente nominal (A o menos) | Voltaje pico (VAC o menos durante 1 minuto) |
Resistencia de aislamiento | Resistencia al contacto | Vida de inserción y extracción | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AC | DC | ||||||
2 | 300 | 420 | 2 | 900 | 1,000 MΩ o más (500 VDC) |
8 mΩ o menos (3 V CC, 1 A o menos) |
1,000 veces o más |
3 | 300 | 420 | 2 | 900 | |||
5 | 150 | 200 | 2 | 500 | |||
6 | 300 | 420 | 2 | 900 | |||
8 | 200 | 280 | 2 | 700 | |||
12 | 300 | 420 | 2 | 900 |
Otras características
Artículo | Contenido |
---|---|
Resistencia al impacto | Aceleración 50 G |
Resistencia a la vibración | JISC5402, 6.1, 10 a 500 Hz, 10 G |
Resistencia a la humedad | JISC5402, 7.3, 40 ± 2°C, 90% a 95% o menos, 96 horas |
Resistencia a la corrosión | JISC5402, 7.1, concentración de agua salada 5%, 48 horas |
Rango de temperatura de funcionamiento | -25°C a + 85°C, humedad relativa 85% o menos |
Diagrama de disposición del contacto * Vista desde la superficie de acoplamiento del conector hembra (zócalo).
Dibujo del contorno del orificio de montaje del conector
Número de núcleos | φA | B | φC | D | φE | Grosor máximo del panel |
---|---|---|---|---|---|---|
2, 3, 5 | 9.2 | 8.4 | 9.2 | 10.5 | 4 - 2.2φ | 2.0 |
6, 8 | 12.2 | 11.2 | 12.2 | 13.0 | 4 - 2.2φ | 2.0 |
12 | 16.2 | 14.7 | 16.3 | 17.0 | 4 - 2.8φ | 1.6 |
Tipo de conector | R03 | Fabricante del conector | TAJIMI ELECTRICS CO., LTD. | Forma de cable | Redondo |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente