(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conector circular de la serie PRC04: bloqueo de un toque, bridado, montaje en panel

Conector circular de la serie PRC04: bloqueo de un toque, bridado, montaje en panel

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Conector circular de la serie PRC04: bloqueo de un toque, bridado, montaje en panel
  • Conector circular de la serie PRC04: bloqueo de un toque, bridado, montaje en panel
  • Descuento por volumen

【Recomendamos enfáticamente el uso de cables de red industriales】
1. Conjunto de cable Ethernet industrial RJ45 personalizable
2. Cables de red industrial M12-RJ45
3. Cables de red industrial M12-M12

  • Para la fuente de alimentación
  • Para señal
  • Conexión entre tableros
  • Soldadura
  • Chapado en oro
  • Bloqueo de un toque

● Un receptáculo de montaje en panel que fija la unidad en su lugar con tornillos.
● Se conecta a enchufes rectos.  


· Los adaptadores de relé y el receptáculo de montaje en panel no se pueden instalar entre sí.

Especificaciones

PRC04 Flange Panel Mount Receptacle (One-touch Lock):Related Image

ModeloNúmero de núcleosTipoPeso
g
PRC04-21A16-8AM8Macho
(Pin)
19.0
PRC04-21A20S-12M1229.0
PRC04-21A16-14M1418.0
PRC04-21A20S-19M1928.0
PRC04-21A26S-21M2143.5
PRC04-21A26S-37M3739.5
PRC04-21A16-8AF8Hembra
(Enchufe)
22.5
PRC04-21A20S-12F1235.5
PRC04-21A16-14F1422.0
PRC04-21A20S-19F1934.0
PRC04-21A26S-21F2153.0
PRC04-21A26S-37F3752.0

Más información

PRC04 Flange Panel Mount Receptacle (One-touch Lock):Related Image
Número de Parte
PRC04-21A16-8AF
PRC04-21A16-8AM
PRC04-21A16-14F
PRC04-21A16-14M
PRC04-21A20S-12F
PRC04-21A20S-12M
PRC04-21A20S-19F
PRC04-21A20S-19M
PRC04-21A26S-21F
PRC04-21A26S-21M
PRC04-21A26S-37F
PRC04-21A26S-37M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPin / contacto aplicable Numero de nucleos Corriente permisible
(A)
Voltaje permitido
(V)
Voltaje pico DC Voltaje pico AC
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (enchufe)810400 ~ 560560V400V
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)810400 ~ 560560V400V
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (enchufe)145350 ~ 490490V350V
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Macho (enchufe)145350 ~ 490490V350V
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (enchufe)1210400 ~ 560560V400V
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)1210400 ~ 560560V400V
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Hembra (enchufe)194400 ~ 560560V400V
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Macho (enchufe)194400 ~ 560560V400V
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Hembra (enchufe)2110400 ~ 560560V400V
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)2110400 ~ 560560V400V
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (enchufe)373400 ~ 560560V400V
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)373400 ~ 560560V400V

Cargando…

  1. 1

Material / acabado

Artículo Materiales Acabado
Carcasa del cuerpo Aleación de aluminio Anodizado
Contacto </ th r n>Aleación de cobre Chapado en oro con base de níquel
Aislante Resina sintética -


Tamaño de cable compatible

Número de núcleo del conector Área transversal del conductor Tamaño de AWG Diámetro exterior del alambre central
8, 12, 21 1,4 mm2 o menos AWG16 o menos 1,6 mm o menos
14, 19, 37 0,5 mm2 o menos AWG20 o menos 1,0 mm o menos

* Be sure that the finished cable outer diameter is within the inner diameter of the cable extraction port of the body. (Check the dimensional drawing for each product for cable extraction port diameters)

Propiedades eléctricas

Número de núcleos Tensión nominal (V o menos) Corriente nominal (A o menos) Voltaje pico
(VAC o menos durante 1 minuto)
Resistencia de aislamiento Resistencia al contacto Vida de inserción y extracción
AC DC
8 400 560 10 1,200 1,000 MΩ o más
(500 VDC)
5 mΩ o menos
(3 V CC, 1 A o menos)
1,000 veces o más
12 400 560 10 1,200
14 350 490 5 1,000
19 400 560 4 1,200
21 400 560 10 1,200
37 400 560 3 1,200

* Rating represents the current capacity per contact core.

Rango de temperatura de funcionamiento

-25°C ~ +85°C

Diagrama de disposición del contacto * Vista desde la superficie de acoplamiento del conector hembra (zócalo).

Dibujo de tamaño de corte de panel

Información básica

Forma del conector Modelo redondo Conector serie iniciales P / Q / R P Q R PRC04
Aplicación Montaje de cable a panel Método de conexión del cable Soldadura Dirección de conexión Recto
Clasificación del IP N/A Método de separación Un toque

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm