(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Conector circular serie NET - adaptador intermedio

Conector circular serie NET - adaptador intermedio

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Conector circular serie NET - adaptador intermedio
  • Conector circular serie NET - adaptador intermedio
  • Descuento por volumen

Fabricado por Seven Star Science Laboratory Ltd. Estructura segura con contacto de tierra dedicado.

  • UL
  • CSA
  • TUV
  • Para la fuente de alimentación
  • Para señal
  • Soldadura
  • Plateado

·El componente de acoplamiento es un enchufe recto
·Asegúrese de combinar las partes macho (pin) y hembra (socket)
del mismo tamaño de concha.
·La tapa a prueba de polvo es adecuada para modelos con el mismo tamaño de carcasa que el conector NJC. Sin embargo, no tiene certificación T Ü V, UL o CSA.
· No admite cambios de posición clave.

Especificaciones

NET European Standard Intermediate Adapter (Screw):Related Image

ModeloCarcasa
Tamaño
Número de núcleosSímbolo de formaPeso
g
MachoHembra
NET243ADM
Macho
(Pin)
ADF
Hembra
(Enchufe)
7175
47076
2845361
85562
323118134
4122137

Más información

Adaptador intermedio estándar europeo NET (tornillo): imagen relacionada
(Unidad: mm)
Tamaño de la carcasaØAØBCØDE ± 1
242920.8M26 x 111.5 ~ 14.054
283425M30 x 113.6 ~ 16.557
324428.7M37 x 1.515 ~ 19.585.5
Número de Parte
NET-24-3-ADF
NET-24-3-ADM
NET-24-4-ADF
NET-24-4-ADM
NET-28-4-ADF
NET-28-4-ADM
NET-28-8-ADF
NET-28-8-ADM
NET-32-3-ADF
NET-32-3-ADM
NET-32-4-ADM
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPin / contacto aplicable Numero de nucleos Corriente permisible
(A)
Tamaño de la carcasa
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (enchufe)32024
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)32024
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (enchufe)41524
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)41524
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (enchufe)42028
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)42028
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (enchufe)81528
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)81528
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (enchufe)33032
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)33032
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)43032

Cargando…

  1. 1

Método de combinación

Material / acabado

Artículo Materiales Acabado
Cuerpo principal (carcasa) Aleación de zinc (Shell Size 24)
Aleación de aluminio (tamaño de carcasa 28, 32)
Cromado satinado
Aislante Resina epoxica -
Contacto Aleación de cobre Plateado

Caracteristicas

Número de núcleos Carcasa
Tamaño
Símbolo de forma Contacto
Formación
Corriente nominal
(A) o menos
Tensión nominal
(V) o menos
Voltaje pico
(VAC)
Resistencia de aislamiento
(MΩ o superior)
Resistencia al contacto
(MΩ o menos)
Aplicable cable eléctrico Temperatura de operación
Distancia
AWG Área de sección (mm2) Diámetro exterior terminado (mm)
3 24 PM, PF
ADM,
ADF
RM, RF
20 250 1,500 2,000 3 12 3.5 φ11.5 ~ 14.0 -40°C
~
+100°C
32 PM, PF
ADM,
ADF
RM, RF
30 250 2,000 2,000 3 10 5.5 φ15 ~ 19.5
4 24 PM, PF
ADM,
ADF
RM, RF
15 250 1,500 2,000 3 14 2.0 φ11.5 ~
28 PM, PF
ADM,
ADF
RM, RF
20 250 1,500 2,000 3 12 3.5 φ13.6 ~ 16.5
32 PM, PF
ADM,
ADF
RM, RF
30 250 2,000 2,000 3 10 5.5 φ15 ~ 19.5
8 28 PM, PF
ADM,
ADF
RM, RF
15 250 1,500 2,000 3 14 2.0 φ13.6 ~ 16

(Note) For NET connectors, because the earth contact (terminal with mark) is conductive with the body, do not connect wiring other than an earth wire.

Método de trabajo de conexión

Common with the JIS standard medium-sized connector NJC

Dimensiones de procesamiento de extremo de cable

Ningún producto. Contacto
Forma
A B Área transversal del conductor
mm2
AWG Temperatura de la punta de hierro ° C Soldador
Potencia (W)
(mm) (mm)
NET-24-3- PM, PF
ADM
ADF
RM, RF
20 8.0 3.5 12 370 ~ 400 60
NET-24-4- 21 7.0 2.0 14 350 ~ 370 30
NET-28-4- 20 8.0 3.5 12 370 ~ 400 60
NET-28-8- 21 7.0 2.0 14 350 ~ 370 30
NET-32-3- 35 7.0 5.5 10 370 ~ 400 60 ~ 80
NET-32-4- 35 7.0 5.5 10 370 ~ 400 60 ~ 80

Información básica

Forma del conector Modelo redondo Conector serie iniciales M / N / O MNO NET
Aplicación Cable a cable Voltaje permitido(V) 250 Método de conexión del cable Soldadura
Dirección de conexión Recto Clasificación del IP Normas representativas UL / TUV / CSA
Método de separación Otros