(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Arnés para conector compatible UL/CSA estándar.
Estándares adquiridos del conector | |
TÜV Standard | DIN VDE0627 |
UL estándar | UL1977 |
Norma CSA | C22.2NO.182.3 |
● Se utiliza una estructura de carrocería con un alto nivel de seguridad.
· Los enchufes rectos no se pueden acoplar entre sí. Use un receptáculo de montaje en panel o un cable para relés cuando configure un relé.
Página de cableado y color de cables
>> Haga clic aquí
Página de componente
>> Haga clic aquí
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Longitud especificada (m) | ~ 0.9 | 1 ~ 4 | 4.1 ~ 50 |
Tolerancia | +20 mm | +50 mm | + 3% de longitud especificada |
* La tolerancia de la longitud especificada es como se describe arriba.
Propiedades electricas
Tipo de carcasa (Tamaño de la carcasa - Número de núcleos) |
Conector | Un cable | Cable C | |||||
Corriente nominal (A o menos) |
Tensión nominal (V o menos) |
Área de sección | Tensión nominal | Corriente permisible A (30°C) |
Área de sección | Tensión nominal | Corriente permisible A (30°C) |
|
A1 (24-3) | 20 | 250 | 3,5 mm 2 (AWG12) |
600V | 28 | AWG12 (3,5 mm 2 ) |
600V | 27 |
A2 (24-4) | 15 | 2,0 mm 2 (AWG14) |
17 | AWG14 (2,0 mm 2 ) |
18 | |||
A3 (28-4) | 20 | 3,5 mm 2 (AWG12) |
25 | AWG12 (3,5 mm 2 ) |
22 | |||
A4 (28-8) | 15 | 2,0 mm 2 (AWG14) |
13 | AWG14 (2,0 mm 2 ) |
13 | |||
A5 (32-3) | 30 | 5,5 mm 2 (AWG10) |
36 | AWG10 (5,5 mm 2 ) |
35 | |||
A6 (32-4) | 30 | 32 | 30 |
* Los valores son valores de referencia, no valores garantizados.
Número de Parte |
---|
NETC-AS-P-A1-C-[0.2-50/0.1] |
NETC-AS-P-A1-V-[0.2-50/0.1] |
NETC-AS-P-A2-C-[0.2-50/0.1] |
NETC-AS-P-A2-V-[0.2-50/0.1] |
NETC-AS-P-A3-C-[0.2-50/0.1] |
NETC-AS-P-A3-V-[0.2-50/0.1] |
NETC-AS-P-A4-C-[0.2-50/0.1] |
NETC-AS-P-A4-V-[0.2-50/0.1] |
NETC-AS-P-A5-C-[0.2-50/0.1] |
NETC-AS-P-A5-V-[0.2-50/0.1] |
NETC-AS-P-A6-C-[0.2-50/0.1] |
NETC-AS-P-A6-V-[0.2-50/0.1] |
NETC-AS-S-A1-C-[0.2-50/0.1] |
NETC-AS-S-A1-V-[0.2-50/0.1] |
NETC-AS-S-A2-C-[0.2-50/0.1] |
NETC-AS-S-A2-V-[0.2-50/0.1] |
NETC-AS-S-A3-C-[0.2-50/0.1] |
NETC-AS-S-A3-V-[0.2-50/0.1] |
NETC-AS-S-A4-C-[0.2-50/0.1] |
NETC-AS-S-A4-V-[0.2-50/0.1] |
NETC-AS-S-A5-C-[0.2-50/0.1] |
NETC-AS-S-A5-V-[0.2-50/0.1] |
NETC-AS-S-A6-C-[0.2-50/0.1] |
NETC-AS-S-A6-V-[0.2-50/0.1] |
NETC-AST-P-A1-C-[0.2-50/0.1] |
NETC-AST-P-A1-V-[0.2-50/0.1] |
NETC-AST-P-A2-C-[0.2-50/0.1] |
NETC-AST-P-A2-V-[0.2-50/0.1] |
NETC-AST-P-A3-C-[0.2-50/0.1] |
NETC-AST-P-A3-V-[0.2-50/0.1] |
NETC-AST-P-A4-C-[0.2-50/0.1] |
NETC-AST-P-A4-V-[0.2-50/0.1] |
NETC-AST-P-A5-C-[0.2-50/0.1] |
NETC-AST-P-A5-V-[0.2-50/0.1] |
NETC-AST-P-A6-C-[0.2-50/0.1] |
NETC-AST-P-A6-V-[0.2-50/0.1] |
NETC-AST-S-A1-C-[0.2-50/0.1] |
NETC-AST-S-A1-V-[0.2-50/0.1] |
NETC-AST-S-A2-C-[0.2-50/0.1] |
NETC-AST-S-A2-V-[0.2-50/0.1] |
NETC-AST-S-A3-C-[0.2-50/0.1] |
NETC-AST-S-A3-V-[0.2-50/0.1] |
NETC-AST-S-A4-C-[0.2-50/0.1] |
NETC-AST-S-A4-V-[0.2-50/0.1] |
NETC-AST-S-A5-C-[0.2-50/0.1] |
NETC-AST-S-A5-V-[0.2-50/0.1] |
NETC-AST-S-A6-C-[0.2-50/0.1] |
NETC-AST-S-A6-V-[0.2-50/0.1] |
NETC-ASY-P-A1-C-[0.2-50/0.1] |
NETC-ASY-P-A1-V-[0.2-50/0.1] |
NETC-ASY-P-A2-C-[0.2-50/0.1] |
NETC-ASY-P-A2-V-[0.2-50/0.1] |
NETC-ASY-P-A3-C-[0.2-50/0.1] |
NETC-ASY-P-A3-V-[0.2-50/0.1] |
NETC-ASY-P-A4-C-[0.2-50/0.1] |
NETC-ASY-P-A4-V-[0.2-50/0.1] |
NETC-ASY-P-A5-C-[0.2-50/0.1] |
NETC-ASY-P-A5-V-[0.2-50/0.1] |
NETC-ASY-P-A6-C-[0.2-50/0.1] |
NETC-ASY-P-A6-V-[0.2-50/0.1] |
Cargando…
Método de combinación
Material / acabado
Artículo | Materiales | Acabado |
---|---|---|
Cuerpo principal (carcasa) | Aleación de zinc (Shell Size 24) Aleación de aluminio (tamaño de carcasa 28, 32) |
Cromado satinado |
Aislante | Resina epoxica | - |
Contacto | Aleación de cobre | Plateado |
Caracteristicas
Número de núcleos | Carcasa Tamaño |
Símbolo de forma | Contacto Formación |
Corriente nominal (A) o menos |
Tensión nominal (V) o menos |
Voltaje pico (VAC) |
Resistencia de aislamiento (MΩ o superior) |
Resistencia al contacto (MΩ o menos) |
Aplicable cable eléctrico | Temperatura de operación Distancia |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWG | Área de sección (mm2) | Diámetro exterior terminado (mm) | ||||||||||
3 | 24 | PM, PF ADM, ADF RM, RF |
![]() |
20 | 250 | 1,500 | 2,000 | 3 | 12 | 3.5 | φ11.5 ~ 14.0 | -40°C ~ +100°C |
32 | PM, PF ADM, ADF RM, RF |
![]() |
30 | 250 | 2,000 | 2,000 | 3 | 10 | 5.5 | φ15 ~ 19.5 | ||
4 | 24 | PM, PF ADM, ADF RM, RF |
![]() |
15 | 250 | 1,500 | 2,000 | 3 | 14 | 2.0 | φ11.5 ~ | |
28 | PM, PF ADM, ADF RM, RF |
![]() |
20 | 250 | 1,500 | 2,000 | 3 | 12 | 3.5 | φ13.6 ~ 16.5 | ||
32 | PM, PF ADM, ADF RM, RF |
![]() |
30 | 250 | 2,000 | 2,000 | 3 | 10 | 5.5 | φ15 ~ 19.5 | ||
8 | 28 | PM, PF ADM, ADF RM, RF |
![]() |
15 | 250 | 1,500 | 2,000 | 3 | 14 | 2.0 | φ13.6 ~ 16 |
Método de trabajo de conexión
Common with the JIS standard medium-sized connector NJCDimensiones de procesamiento de extremo de cable
Ningún producto. | Contacto Forma |
A | B | Área transversal del conductor mm2 |
AWG | Temperatura de la punta de hierro ° C | Soldador Potencia (W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (mm) | ||||||
NET-24-3- | PM, PF ADM ADF RM, RF |
20 | 8.0 | 3.5 | 12 | 370 ~ 400 | 60 |
NET-24-4- | 21 | 7.0 | 2.0 | 14 | 350 ~ 370 | 30 | |
NET-28-4- | 20 | 8.0 | 3.5 | 12 | 370 ~ 400 | 60 | |
NET-28-8- | 21 | 7.0 | 2.0 | 14 | 350 ~ 370 | 30 | |
NET-32-3- | 35 | 7.0 | 5.5 | 10 | 370 ~ 400 | 60 ~ 80 | |
NET-32-4- | 35 | 7.0 | 5.5 | 10 | 370 ~ 400 | 60 ~ 80 |
Tipo de conector | NET | Fabricante del conector | Nanaboshi Electric Mfg.Co, Ltd. | Tensión nominal del cable(V) | 600 |
---|---|---|---|---|---|
Forma de cable | Redondo | Blindaje | N/A |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente