(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tapa a prueba de goteo JL05 (para receptáculo)

Tapa a prueba de goteo JL05 (para receptáculo)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Una tapa a prueba de goteo para evitar la contaminación de cuerpos extraños y proteger la parte conectada.


● Para ser utilizado con los receptáculos de montaje en panel.
● Es IP55f cuando se usa la tapa.


Cuerpo de la tapa (caucho sintético), manga (aleación de cobre / estañado)
Cadena (nylon), terminal de crimpado (aleación de cobre / estañado)


· Comparte el dibujo de contorno común con tapas de la serie NB01, CE01.

(i)Advertencia

Especificaciones

Tapa a prueba de goteo JL05 (para receptáculo): imagen relacionada 

Número de modeloTamaño de la carcasa
JL05-18DC18
JL05-20DC20
JL05-22DC22
JL05-24DC24
JL05-28DC28
Fabricante: Japan Aviation Electronics Industry, Limited

Número de Parte
JL05-18DC
JL05-20DC
JL05-24DC
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de carcasa compatible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

24

Cargando…

  1. 1

Tipo de crimpado / Bayonet Lock Conector grande a prueba de agua (JL05)

Material / acabado

● Tipo de montaje en panel / contacto
Artículo Material / acabado
Carcasa Aleación de aluminio / galvanizado
(Película de cromato trivalente de color de interferencia negruzca)
Aislador Base Resina sintética
Aislante de la cubierta Resina sintética
Contacto Aleación de cobre / plateado
Anillo de retención Aleación de cobre / galvanizado (película de cromato trivalente de color de interferencia negruzco)
Junta tórica Caucho sintético
Terminal de tierra Aleación de cobre / plateado
● Tipo recto / contacto
Artículo Material / acabado
Tuerca de acoplamiento, barril Aleación de aluminio / galvanizado
(Película de cromato trivalente de color de interferencia negruzca)
Aislador Base Resina sintética
Aislante de la cubierta Resina sintética
Contacto Aleación de cobre / plateado
Anillo de retención Aleación de cobre / galvanizado (película de cromato trivalente de color de interferencia negruzco)
Anillo de parada Acero inoxidable
Ola primavera Acero inoxidable
Terminal de tierra Aleación de cobre / plateado
● Campana final (tipo impermeable)
Artículo Material / acabado
Cuerpo de campana final, tuerca molida Aleación de aluminio / galvanizado
(Película de cromato trivalente de color de interferencia negruzca)
Emprendedor Caucho Sintético (Negro)
Manga Aleación de aluminio / galvanizado (película de cromato trivalente de color de interferencia negruzco)
Junta tórica Caucho sintético
Tornillo de bloqueo de agujero hexagonal Acero / Galvanizado (M3 × 0.5)
● Campana final (tipo no impermeable)
Artículo Material / acabado
Fin campana cuerpo Aleación de aluminio / galvanizado
(Película de cromato trivalente de color de interferencia negruzca)
Tornillo de bloqueo de agujero hexagonal Acero / Galvanizado (M3 × 0.5)

Sobre compatibilidad, propiedades eléctricas y mecánicas

Common with NB01/CE01 series. JL05 connector is compatible with CE01 connectors and NB01 connectors.

Diagrama de disposición de contacto

Numero de Contactos 4 5 7 7 8
Arreglo No. 22-22 18-11 20-15 24-10 22-23
Tamaño de contacto #8 #12 #12 #8 #12
Disposición de contacto
(Nota 1)
(Nota 2)
Cantidad de Contactos 4 Cantidad de Contactos 5 Cantidad de Contactos 7 Cantidad de Contactos 7 Cantidad de Contactos 8
Clasificación de calificación A A A A D (4), A (otros)

Numero de Contactos 10 17 19 19 24
Arreglo No. 18-1 20-29 18-19A 22-14 24-28
Tamaño de contacto #16 #16 #20 #16 #16
Disposición de contacto
(Nota 1)
(Nota 2)
Cantidad de Contactos 10 Cantidad de Contactos 17 Cantidad de Contactos 19 Cantidad de Contactos 19 Cantidad de Contactos 24
Clasificación de calificación A (3, 5, 6, 8), INST (Otros) A INST A INST

Numero de Contactos 30 37 52 73
Arreglo No. 20-30A 28-21 24-52A 28-73A
Tamaño de contacto #20 #16 #20 #20
Disposición de contacto
(Nota 1)
(Nota 2)
Cantidad de Contactos 30 Cantidad de Contactos 37 Cantidad de Contactos 52 Cantidad de Contactos 73
Clasificación de calificación INST A INST INST

(Note 1) View from the male (pin) connector coupling surface.
(Note 2) The ○ in the arrangement table shows the earth terminals (for protection of terminal connections).

Dibujo de tamaño de corte de panel

Dibujo de tamaño de corte de panel
Compatible
Carcasa
Tamaño
φA
±0.5
φB
+0.2
-0
C
±0.13
Tornillos de montaje (referencia) Grosor del panel de montaje posterior
Límite
Tornillos en pulgadas Tornillos métricos
18 30.2 3.3 26.97 #4-40 M3 3.0 o menos
20 34.9 3.3 29.36 #4-40 M3
22 36.6 3.3 31.75 #4-40 M3
24 39.7 4.3 34.92 #6-32 M4
28 46.1 4.3 39.67 #6-32 M4

Método de combinación

Método de combinación

Ejemplo combinado

Ejemplo combinado