(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Tapa impermeable para cada forma de conector
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Modelo | Tamaño de la carcasa | Símbolo de forma | Peso (g) |
NRW | 20 | PCA-1 Para recta | 5 |
24 | 6 | ||
28 | 10 | ||
20 | RCA-1 Para montaje en panel | 10 | |
24 | 14 | ||
28 | 21 | ||
20 | ADCA-1 Para retransmisión | 12 | |
24 | 14 | ||
28 | 21 |
Número de Parte |
---|
NRW-20-ADCA-1 |
NRW-20-PCA-1 |
NRW-20-RCA-1 |
NRW-24-ADCA-1 |
NRW-24-PCA-1 |
NRW-24-RCA-1 |
NRW-28-ADCA-1 |
NRW-28-PCA-1 |
NRW-28-RCA-1 |
Cargando…
Características
● NRW series connectors are round connectors, designed to enhance water-proofing functionality when connected. (IP67 equivalent)Materiales / acabado
Artículo | Materiales | Acabado |
---|---|---|
Carcasa | Resina sintética | - |
Aislante | Resina sintética | - |
Contacto | Aleación de cobre | Plateado |
Empaques | Caucho sintético | - |
Caracteristicas
Artículo | Contenido |
---|---|
Corriente nominal | Consulte con la tabla a continuación. |
Tensión nominal | Consulte con la tabla a continuación. |
Voltaje pico | No se produce ninguna anomalía, como cortocircuito, cuando se aplica voltaje regulado durante 1 minuto entre conductores inmediatamente adyacentes. |
Resistencia de aislamiento | 1,000 MΩ o más cuando se mide entre conductores inmediatamente adyacentes con voltaje regulado. |
Resistencia al contacto | La resistencia del conductor es de 5 mΩ o menos cuando se conectan un par de contactos hasta la longitud de regulación. |
Resistencia a la vibración | No se encontró ningún defecto funcional durante la prueba de vibración JIS C 5025. La resistencia de contacto es de 5 mΩ o menos. |
Resistencia al impacto | No se encontró ningún defecto funcional durante la prueba de choque JIS C 5026. La resistencia de contacto es de 5 mΩ o menos. |
Operación repetida | No se encontró ningún defecto funcional cuando una secuencia de extracción e inserción se probó 500 veces. La resistencia de contacto es de 5 mΩ o menos. |
Resistencia a la humedad | No se encontró ningún defecto funcional durante la prueba de humedad JIS C 5023. La resistencia de aislamiento es de 100 MΩ. |
Ciclo de temperatura | No se encontró ningún defecto funcional durante la prueba del ciclo de temperatura JIS C 5030. |
Resistencia a la corrosión | No se encontró ningún defecto funcional durante la prueba de pulverización de agua salada JIS C 5028. La resistencia de contacto es de 5 mΩ o menos. |
Impermeabilización | No se encontraron anormalidades tales como inundaciones cuando se dejaron bajo una presión de agua de 0.4 kgf/cm2 en condiciones de trabajo regulares durante 24 horas o más. |
Rango de temperatura de funcionamiento | -25°C ~ +85°C |
Tabla de especificaciones básicas
Ningún producto. | Carcasa Tamaño |
Número de núcleos | Símbolo de forma | Corriente nominal (A o menos) |
Tensión nominal (V o menos) |
Voltaje pico AC (V) |
Resistencia de aislamiento (MΩ o superior) |
Resistencia al contacto (mΩ o menos) |
Tamaño de cable compatible | Aplicable cable eléctrico Diámetro exterior acabado (mm) Nota 1 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWG | Área de sección del conductor mm2 | ||||||||||
NRW | 20 | 2, 3 | PF, RM, ADM |
15 | 250 | 1,500 | 2,000 | 3 | 14 | 2 | 7.0 ~ 12.5 |
4, 5 | 10 | 16 | 1.25 | ||||||||
7 | 1,000 | ||||||||||
12 | 5 | 1,000 | 5 | 20 | 0.5 | ||||||
20 | 2, 3 | PM, RF, ADF |
15 | 250 | 1,500 | 2,000 | 3 | 14 | 2 | 7.0 ~ 12.5 | |
4, 5 | 10 | 16 | 1.25 | ||||||||
7 | 1,000 | ||||||||||
12 | 5 | 1,000 | 5 | 20 | 0.5 | ||||||
24 | 2, 3 | PF, RM, ADM |
20 | 250 | 1,500 | 5,000 | 3 | 12 | 3.5 | 9.5 ~ 15.0 | |
4, 5 | 15 | 14 | 2 | ||||||||
10 | 10 | 1,000 | 2,000 | 16 | 1.25 | ||||||
14, 16 | 5 | 1,000 | 5 | 20 | 0.5 | ||||||
24 | 2, 3 | PM, RF, ADF |
20 | 250 | 1,500 | 5,000 | 3 | 12 | 3.5 | 9.5 ~ 15.0 | |
4, 5 | 15 | 14 | 2 | ||||||||
10 | 10 | 1,000 | 2,000 | 16 | 1.25 | ||||||
14, 16 | 5 | 1,000 | 5 | 20 | 0.5 | ||||||
28 | 16 | PF, RM, ADM |
10 | 250 | 1,000 | 2,000 | 3 | 16 | 1.25 | 12.5 ~ 18.0 | |
24 | 5 | 1,000 | 5 | 20 | 0.5 | ||||||
28 | 16 | PM, RF, ADF |
10 | 250 | 1,000 | 2,000 | 3 | 16 | 1.25 | 12.5 ~ 18.0 | |
24 | 5 | 1,000 | 5 | 20 | 0.5 |
Diagrama de disposición de contacto
Método de trabajo de conexión
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente