(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conectores rectangulares - PCR, medio paso, socket, press-fit

Conectores rectangulares - PCR, medio paso, socket, press-fit

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

【Recomendamos enfáticamente el uso de cables de red industriales】
1. Conjunto de cable Ethernet industrial RJ45 personalizable
2. Cables de red industrial M12-RJ45
3. Cables de red industrial M12-M12

  • Soldadura a presión
  • Chapado en oro

● Este es un conector del método de soldadura por presión de haz de cables sueltos para el montaje de cables.


Corriente nominal: 1 A Voltaje nominal: 250 V CA
Tamaño de cable eléctrico compatible: AWG 28 o menos, o 0.08 mm 2 cables sueltos (no es posible para cables planos)



· Siguen las contrapartes de apareamiento. Conector PCR (montaje en panel de soldadura por presión)
* No es compatible con productos de otras compañías.
· Realice la soldadura a presión con la herramienta específica especificada por el fabricante.

(i)Advertencia

Especificaciones

ModeloNúmero de núcleosPeso
g
PCR-E20FA+203.1
PCR-E28FA+283.9
PCR-E36FA+364.8
PCR-E50FA+506.4
PCR-E68FA+688.3
PCR-E96FA+9611.1
Ventas: Misumi / Fabricante: Honda Tsushin Kogyo Co., LTD.

Más información

PCR Half Pitch Female Press-fit Connector:Related Image
Número de Parte
PCR-E20FA+
PCR-E50FA+
PCR-E96FA+
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNúcleos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1096

Cargando…

  1. 1

Material / acabado

Artículo Materiales Acabado
Montaje en panel macho Contacto Bronce fosforado Parte de contacto Chapado en oro
Aislante Resina PBT (GF) UL94V-0, negro
Carcasa Zinc fundido a presión Niquelado
Conector hembra Contacto Bronce fosforado Parte de contacto Chapado en oro
Aislante Resina PBT (GF) UL94V-0, negro
Carcasa Acero Niquelado

Diagrama de disposición de contacto

Información básica

Forma del conector Tipo cuadrado Iniciales de la serie P · Q · R PCR Pin / contacto aplicable Hembra (enchufe)
Aplicación Junta al cable Corriente permisible(A) 1 Voltaje permitido(V) AC 250
Método de conexión del cable Soldadura a presión Dirección de conexión Recto Clasificación del IP N/A
Características Sin contramedidas EMI Tamaño de cable adecuado AWG # 28 (7 / 0.127) AWG # 30 (1 / 0.254) Cable discreto