![](http://mx.misumi-ec.com/es/linked/img/maker/misumi/common/img/cautio.gif)
(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Fabricado por Japan Aviation Electronics Industry (JAE). Capucha D-sub resistente y liviana de aluminio.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Modelo | Número de núcleos | Tornillo Tipo | Peso (g) |
DE-C4-J6 | 9 (15) | M2.6 Corto | 31.40 |
DA-C4-J10 | 15 (26) | 41.60 | |
DB-C4-J11 | 25 (44) | 56.00 | |
DC-C4-J12 | 37 (62) | 63.40 | |
DD-C4-J13 | 50 (78) | 82.10 | |
DE-C4-J6-S1 | 9 (15) | #4-40 Corto | 31.40 |
DA-C4-J10-S1 | 15 (26) | 41.40 | |
DB-C4-J11-S1 | 25 (44) | 54.50 | |
DC-C4-J12-S1 | 37 (62) | 63.60 | |
DD-C4-J13-S1 | 50 (78) | 83.60 | |
DE-C4-J6-F | 9 (15) | M2.6 Largo | 37.60 |
DA-C4-J10-F | 15 (26) | 44.60 | |
DB-C4-J11-F | 25 (44) | 61.60 | |
DC-C4-J12-F | 37 (62) | 69.70 | |
DD-C4-J13-F | 50 (78) | 89.40 | |
DE-C4-J6-F1 | 9 (15) | #4-40 Largo | 37.60 |
DA-C4-J10-F1 | 15 (26) | 44.40 | |
DB-C4-J11-F1 | 25 (44) | 61.60 | |
DC-C4-J12-F1 | 37 (62) | 69.70 | |
DD-C4-J13-F1 | 50 (78) | 89.40 |
Artículo | Materiales | Acabado |
capucha | Aluminio fundido a presión | Niquelado |
Tornillos de fijación para pegar | Acero | Niquelado |
Número de Parte |
---|
DA-C4-J10 |
DA-C4-J10-F |
DA-C4-J10-F1 |
DA-C4-J10-S1 |
DB-C4-J11 |
DB-C4-J11-F1 |
DB-C4-J11-S1 |
DC-C4-J12 |
DC-C4-J12-F1 |
DD-C4-J13 |
DD-C4-J13-F |
DE-C4-J6 |
DE-C4-J6-F |
DE-C4-J6-F1 |
DE-C4-J6-S1 |
Cargando…
Connector Type | Compatible Wire Size | ||
---|---|---|---|
AWG Size | Conductor Cross-Sectional Area (mm2) | ||
Solder Connection Type | Finer than 20 | Less than 0.53 | |
Pressure Weld Connection Type | 1.27 mm Pitch 28 Flat Cable | − | |
High-density Solder Connection Type | 22 ~ 28 | 0.08 ~ 0.32 | |
Terminal Block Built in Type | 14 ~ 26 | 2.0 ~ 1.5 | |
High Current Type | For 10A | 16 ~ 12 | 0.3 ~ 1.25 |
For 20A | 12 ~ 18 | 0.75 ~ 3.5 |
Number of Cores | A±0.15 | B±0.2 | C±0.2 | ||
---|---|---|---|---|---|
High Current Type | High-density type | Others | |||
- | 15 | 9 | 24.99 | 20.6 | 12.0 |
3 | 26 | 15 | 33.32 | 28.8 | 12.0 |
5 | 44 | 25 | 47.04 | 42.6 | 12.0 |
8 | 62 | 37 | 63.50 | 59.0 | 12.0 |
- | 78 | 50 | 61.11 | 56.6 | 15.2 |
Number of Cores | A1 | B1 |
---|---|---|
9 | 24.99 | 22.00 |
15 | 33.32 | 30.30 |
25 | 47.04 | 44.00 |
37 | 63.05 | 60.50 |
Number of Cores | A2 | B2 |
---|---|---|
9 | 24.99 | 20.20 |
15 | 33.32 | 28.60 |
25 | 47.04 | 42.50 |
37 | 63.05 | 59.20 |
Contact Arrangement Diagram
Shell Size Group | E | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|
Standard Type | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
High-density type | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Forma del conector | Tipo cuadrado | Serie de conectores iniciales | D / E / F | Series Iniciales D · E · F | Dsub |
---|---|---|---|---|---|
Clasificación del IP | N/A |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente