(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conectores rectangulares - MR, extensión, encapuchados

Conectores rectangulares - MR, extensión, encapuchados

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Fabricado por Honda Tsushin Kogyo, Ltd. MR Capó para retransmisión.


● Se puede utilizar para retransmitir con conector con campana recta o campana combinada vertical y horizontal.
● Es compatible con el bloqueo de tornillo y el bloqueo de un toque.
● Se puede usar en común con el conector macho (pin) y hembra (enchufe) del conector MR.

· No se puede utilizar para fines distintos a la retransmisión.
· No permite el acoplamiento entre campanas de relé.
· Este producto no es resistente al agua.
· Seleccione el cable usado al verificar el tamaño del puerto de extracción del cable.
· Usar con el soporte de fijación (MR-R4 +).

(i)Advertencia

Especificaciones

 MR Extension Hooded Connector: imagen relacionada

ModeloNúmero de núcleosTipoPeso
(g)
MR-8LK2+8Capucha para
Relé
11.3
MR-16LK2+1612.0
MR-20LK2+2012.0
MR-25LK2+2514.6
MR-34LK2+3416.0
MR-50LK2+5021.0
Ventas: Misumi / Fabricante: Honda Tsushin Kogyo Co., LTD.

Más información

MR Extension Hooded Connector:Related Image
Número de Parte
MR-8LK2+
MR-16LK2+
MR-20LK2+
MR-25LK2+
MR-34LK2+
MR-50LK2+
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNúcleos Número de núcleos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1088
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101616
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102525
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103434
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105050

Cargando…

  1. 1

Material / acabado

Artículo Materiales Acabado
Aislante Resina de ftalato de dialilo Azul
Contacto masculino Latón Plateado
Contacto femenino Bronce fosforado Plateado
capucha Resina C ABS Gris
Cerradura de resorte Acero inoxidable -
Soporte de fijación Fundición a presión de zinc Chapado en zinc unicromado

Tabla de combinación de conector x campana

capucha
Conector
Recto Para uso doble vertical y horizontal Relé recto
MR- * L+ MR- * LW+ MR- * LK2+
Macho
Hembra

Cuadro combinado de campana x campana

capucha Recto Para uso doble vertical y horizontal Relé recto
MR- * L+ MR- * LW+ MR- * LK2+
Recto MR- * L+ x x
Para uso doble vertical y horizontal MR- * LW+ x x
Relé recto MR- * LK2+ x

・Connectors can be coupled if they have the same core numbers and are a combination of male <--> female.

Disposición de contacto ◆ Macho (Pin)

* Female (socket) would have the right and left reversed. (View from the connector cable connection side.)

Alambre compatible

AWG mm2
Tamaño 28 ~ 24 0.08 ~ 0.2

(Please make sure that the finished OD of the cable is equal to or smaller than the cable clamp ID of the hood)

Propiedades eléctricas

Artículo Caracteristicas Condiciones
Corriente nominal 3 A o menos Corriente admisible de contacto único después del acoplamiento
Tensión nominal 300 V CA o menos Tensión admisible dentro del rango de temperatura de funcionamiento
Resistencia al contacto 5 mΩ o menos Medido a 1 ADC
Resistencia de aislamiento 1,000 MΩ o más Medido a 500 V DC
Voltaje pico 1,000 VAC Sin ruptura de aislamiento después de 1 minuto de aplicación.
Rango de temperatura de funcionamiento -40°C ~ +105°C -

Propiedades mecánicas

Artículo Caracteristicas Condiciones
Fuerza de extracción por núcleo individual Fuerza de inserción: 300 go menos, Fuerza de extracción: 50 go más 0.6 ± 0.01 medido con un medidor de acero plano
Resistencia a la vibración Sin grietas ni flojedad después de la prueba. Probado a 1,5 mm de amplitud, frecuencia de vibración de 10 Hz a 55 Hz, velocidad de aceleración de 15 G
Resistencia al impacto Sin anomalías ni grietas en ninguna parte. Probado a una velocidad de aceleración de 50 G
Inserción y extracción Durabilidad La resistencia de contacto es 10 mΩ/1 ADC Medido después de ser insertado / extraído 1,000 veces

Propiedades ambientales

Artículo Caracteristicas Condiciones
Resistencia a la temperatura Sin anomalías ni grietas en ninguna parte. Medido después de ser probado a -55°C a + 85°C
Resistencia a la humedad Resistencia de aislamiento de 1000 MΩ / 500 V CC,
Voltaje pico 1,000 V AC / min
Medido a 90 a 95% de humedad, 96 h de duración y 40°C de temperatura
Resistencia a la corrosión Sin corrosión significativa y 10 mΩ / 1 ADC o menos resistencia de contacto Medido después de ser probado en agua salada al 5% durante 48 horas

Información básica

Forma del conector Tipo cuadrado Serie Iniciales M · N · O MR Clasificación del IP N/A