(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Conector delgado a presión

Conector delgado a presión

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Se utiliza un conector de soldadura a presión modelo Slim.

  • Ahorro de espacio
  • PLC
  • Soldadura a presión
  • Chapado en oro
  • Pequeño diámetro


● Cable que utiliza el conector FCN360. Utiliza un conector modelo de soldadura de presión delgada de 8,3 mm para facilitar el cableado en espacios estrechos.
● El cableado es fácil gracias a los cables con un grosor de diámetro del 35% respecto a los cables convencionales.


· Los tubos protectores de soldadura a presión se montan solo en modelos de 24 o 40 núcleos.
· Cuando el tubo de marca no tiene un número personalizado impreso especificado, se imprime el número de disposición del pin del conector. Tenga cuidado de no olvidar poner el número personalizado en el dispositivo compatible.
· La longitud de pelado de la vaina puede designarse como servicio de alteración solo para aquellos con terminales o tubos de marca.
· El escudo sostiene el cable conductor.

Página de cableado y color de cables
>> Haga clic aquí
Página de componente
>> Haga clic aquí

Especificaciones

Slim Press-fit Connector: imagen relacionada

Longitud especificada (m) ~ 0.9 1 ~ 4 4.1 ~ 50
Tolerancia +20 mm +50 mm + 3% de longitud especificada



tipo de conector Tipo de especificación de forma Dibujo de imagen de esquema (Unidad: mm) Tipo de cable Número de núcleos Longitud especificada (m)
NFCN
Conector de tipo de soldadura a presión
Tornillo M2.6
Tipo de bloqueo

Componente FUJITSU
S-ID
(Hembra)
Slim Press-fit Connector: imagen relacionada Slim Press-fit Connector: imagen relacionada

Slim Press-fit Connector: imagen relacionada

Slim Press-fit Connector: imagen relacionada

Slim Press-fit Connector: imagen relacionada

Slim Press-fit Connector: imagen relacionada
24 0.2
~
50

Se puede especificar por 0.1 m
incrementos




Solo FF
0.5
~
5.0

Se puede especificar por 0.1 m
incrementos
32
40
48
SS-ID
(Mujer / mujer)
Slim Press-fit Connector: imagen relacionada 24
32
40
48
SY-ID
(Terminal hembra / Y)
Con Pin No. Inserción
Mark Tube
Slim Press-fit Connector: imagen relacionada
Slim Press-fit Connector: imagen relacionada
Si se quita la vaina entera (FF)
24
32
40
48
ST-ID
(Cables femeninos / sueltos)
Con Pin No. Inserción
Mark Tube
Slim Press-fit Connector: imagen relacionada
Slim Press-fit Connector: imagen relacionada
Si se quita la vaina entera (FF)
24
32
40
48
Número de Parte
NFCN-S-ID-E-24-[0.2-50/0.1]
NFCN-S-ID-E-32-[0.2-50/0.1]
NFCN-S-ID-E-40-[0.2-50/0.1]
NFCN-S-ID-F-24-[0.2-50/0.1]
NFCN-S-ID-F-32-[0.2-50/0.1]
NFCN-S-ID-F-40-[0.2-50/0.1]
NFCN-S-ID-F-48-[0.2-50/0.1]
NFCN-S-ID-KS-24-[0.2-50/0.1]
NFCN-S-ID-KS-32-[0.2-50/0.1]
NFCN-S-ID-KS-40-[0.2-50/0.1]
NFCN-S-ID-RS-24-[0.2-50/0.1]
NFCN-S-ID-RS-32-[0.2-50/0.1]
NFCN-S-ID-RS-40-[0.2-50/0.1]
NFCN-S-ID-SB-24-[0.2-50/0.1]
NFCN-S-ID-SB-32-[0.2-50/0.1]
NFCN-S-ID-SB-40-[0.2-50/0.1]
NFCN-S-ID-SB-48-[0.2-50/0.1]
NFCN-SS-ID-E-24-[0.2-50/0.1]
NFCN-SS-ID-E-32-[0.2-50/0.1]
NFCN-SS-ID-E-40-[0.2-50/0.1]
NFCN-SS-ID-F-24-[0.2-50/0.1]
NFCN-SS-ID-F-32-[0.2-50/0.1]
NFCN-SS-ID-F-40-[0.2-50/0.1]
NFCN-SS-ID-F-48-[0.2-50/0.1]
NFCN-SS-ID-KS-24-[0.2-50/0.1]
NFCN-SS-ID-KS-32-[0.2-50/0.1]
NFCN-SS-ID-KS-40-[0.2-50/0.1]
NFCN-SS-ID-RS-24-[0.2-50/0.1]
NFCN-SS-ID-RS-32-[0.2-50/0.1]
NFCN-SS-ID-RS-40-[0.2-50/0.1]
NFCN-SS-ID-SB-24-[0.2-50/0.1]
NFCN-SS-ID-SB-32-[0.2-50/0.1]
NFCN-SS-ID-SB-40-[0.2-50/0.1]
NFCN-SS-ID-SB-48-[0.2-50/0.1]
NFCN-ST-ID-E-24-[0.2-50/0.1]
NFCN-ST-ID-E-32-[0.2-50/0.1]
NFCN-ST-ID-E-40-[0.2-50/0.1]
NFCN-ST-ID-F-24-[0.2-50/0.1]
NFCN-ST-ID-F-32-[0.2-50/0.1]
NFCN-ST-ID-F-40-[0.2-50/0.1]
NFCN-ST-ID-F-48-[0.2-50/0.1]
NFCN-ST-ID-FF-24-[0.5-5/0.1]
NFCN-ST-ID-FF-32-[0.5-5/0.1]
NFCN-ST-ID-FF-40-[0.5-5/0.1]
NFCN-ST-ID-FF-48-[0.5-5/0.1]
NFCN-ST-ID-KS-24-[0.2-50/0.1]
NFCN-ST-ID-KS-32-[0.2-50/0.1]
NFCN-ST-ID-KS-40-[0.2-50/0.1]
NFCN-ST-ID-RS-24-[0.2-50/0.1]
NFCN-ST-ID-RS-32-[0.2-50/0.1]
NFCN-ST-ID-RS-40-[0.2-50/0.1]
NFCN-ST-ID-SB-24-[0.2-50/0.1]
NFCN-ST-ID-SB-32-[0.2-50/0.1]
NFCN-ST-ID-SB-40-[0.2-50/0.1]
NFCN-ST-ID-SB-48-[0.2-50/0.1]
NFCN-SY-ID-E-24-[0.2-50/0.1]
NFCN-SY-ID-E-32-[0.2-50/0.1]
NFCN-SY-ID-E-40-[0.2-50/0.1]
NFCN-SY-ID-F-24-[0.2-50/0.1]
NFCN-SY-ID-F-32-[0.2-50/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar CN2 Numero de nucleos Tensión nominal de cable
(V)
Blindaje Color del cable Resistente al medio ambiente. Resistente a la curvatura Tipo de cable Longitud especificada
(M)
Observación
1 Pieza(s)

9 Días o más

Pieza final243001 capaArmadaN/AN/AE0.2 ~ 50-
1 Pieza(s)

9 Días o más

Pieza final323001 capaArmadaN/AN/AE0.2 ~ 50-
1 Pieza(s)

9 Días o más

Pieza final403001 capaArmadaN/AN/AE0.2 ~ 50-
1 Pieza(s)

9 Días o más

Pieza final243001 capaArmadaN/AN/AF0.2 ~ 50-
1 Pieza(s)

9 Días o más

Pieza final323001 capaArmadaN/AN/AF0.2 ~ 50-
1 Pieza(s)

9 Días o más

Pieza final403001 capaArmadaN/AN/AF0.2 ~ 50-
1 Pieza(s)

9 Días o más

Pieza final483001 capaArmadaN/AN/AF0.2 ~ 50-
1 Pieza(s)

9 Días o más

Pieza final243001 capaNegroResistente al aceiteFlexibleKS0.2 ~ 50-
1 Pieza(s)

9 Días o más

Pieza final323001 capaNegroResistente al aceiteFlexibleKS0.2 ~ 50-
1 Pieza(s)

9 Días o más

Pieza final403001 capaNegroResistente al aceiteFlexibleKS0.2 ~ 50-
1 Pieza(s)

9 Días o más

Pieza final243001 capaNegroResistente al aceiteTerremoto Resistente / DobladoRS0.2 ~ 50-
1 Pieza(s)

9 Días o más

Pieza final323001 capaNegroResistente al aceiteTerremoto Resistente / DobladoRS0.2 ~ 50-
1 Pieza(s)

9 Días o más

Pieza final403001 capaNegroResistente al aceiteTerremoto Resistente / DobladoRS0.2 ~ 50-
1 Pieza(s)

9 Días o más

Pieza final24302 capaNegroN/AN/ASB0.2 ~ 50-
1 Pieza(s)

9 Días o más

Pieza final32302 capaNegroN/AN/ASB0.2 ~ 50-
1 Pieza(s)

9 Días o más

Pieza final40302 capaNegroN/AN/ASB0.2 ~ 50-
1 Pieza(s)

9 Días o más

Pieza final48302 capaNegroN/AN/ASB0.2 ~ 50-
1 Pieza(s)

9 Días o más

Hembra243001 capaArmadaN/AN/AE0.2 ~ 50-
1 Pieza(s)

9 Días o más

Hembra323001 capaArmadaN/AN/AE0.2 ~ 50-
1 Pieza(s)

9 Días o más

Hembra403001 capaArmadaN/AN/AE0.2 ~ 50-
1 Pieza(s)

9 Días o más

Hembra243001 capaArmadaN/AN/AF0.2 ~ 50-
1 Pieza(s)

9 Días o más

Hembra323001 capaArmadaN/AN/AF0.2 ~ 50-
1 Pieza(s)

9 Días o más

Hembra403001 capaArmadaN/AN/AF0.2 ~ 50-
1 Pieza(s)

9 Días o más

Hembra483001 capaArmadaN/AN/AF0.2 ~ 50-
1 Pieza(s)

9 Días o más

Hembra243001 capaNegroResistente al aceiteFlexibleKS0.2 ~ 50-
1 Pieza(s)

9 Días o más

Hembra323001 capaNegroResistente al aceiteFlexibleKS0.2 ~ 50-
1 Pieza(s)

9 Días o más

Hembra403001 capaNegroResistente al aceiteFlexibleKS0.2 ~ 50-
1 Pieza(s)

9 Días o más

Hembra243001 capaNegroResistente al aceiteTerremoto Resistente / DobladoRS0.2 ~ 50-
1 Pieza(s)

9 Días o más

Hembra323001 capaNegroResistente al aceiteTerremoto Resistente / DobladoRS0.2 ~ 50-
1 Pieza(s)

9 Días o más

Hembra403001 capaNegroResistente al aceiteTerremoto Resistente / DobladoRS0.2 ~ 50-
1 Pieza(s)

9 Días o más

Hembra24302 capaNegroN/AN/ASB0.2 ~ 50-
1 Pieza(s)

9 Días o más

Hembra32302 capaNegroN/AN/ASB0.2 ~ 50-
1 Pieza(s)

9 Días o más

Hembra40302 capaNegroN/AN/ASB0.2 ~ 50-
1 Pieza(s)

9 Días o más

Hembra48302 capaNegroN/AN/ASB0.2 ~ 50-
1 Pieza(s)

9 Días o más

Alambres sueltos243001 capaArmadaN/AN/AE0.2 ~ 50-
1 Pieza(s)

9 Días o más

Alambres sueltos323001 capaArmadaN/AN/AE0.2 ~ 50-
1 Pieza(s)

9 Días o más

Alambres sueltos403001 capaArmadaN/AN/AE0.2 ~ 50-
1 Pieza(s)

9 Días o más

Alambres sueltos243001 capaArmadaN/AN/AF0.2 ~ 50-
1 Pieza(s)

9 Días o más

Alambres sueltos323001 capaArmadaN/AN/AF0.2 ~ 50-
1 Pieza(s)

9 Días o más

Alambres sueltos403001 capaArmadaN/AN/AF0.2 ~ 50-
1 Pieza(s)

9 Días o más

Alambres sueltos483001 capaArmadaN/AN/AF0.2 ~ 50-
1 Pieza(s)

9 Días o más

Alambres sueltos24300N/AArmadaN/AN/AFF0.5 ~ 5Excluyendo 300 mm, todo el revestimiento pelado / sin cable a tierra
1 Pieza(s)

9 Días o más

Alambres sueltos32300N/AArmadaN/AN/AFF0.5 ~ 5Excluyendo 300 mm, todo el revestimiento pelado / sin cable a tierra
1 Pieza(s)

9 Días o más

Alambres sueltos40300N/AArmadaN/AN/AFF0.5 ~ 5Excluyendo 300 mm, todo el revestimiento pelado / sin cable a tierra
1 Pieza(s)

9 Días o más

Alambres sueltos48300N/AArmadaN/AN/AFF0.5 ~ 5Excluyendo 300 mm, todo el revestimiento pelado / sin cable a tierra
1 Pieza(s)

9 Días o más

Alambres sueltos243001 capaNegroResistente al aceiteFlexibleKS0.2 ~ 50-
1 Pieza(s)

9 Días o más

Alambres sueltos323001 capaNegroResistente al aceiteFlexibleKS0.2 ~ 50-
1 Pieza(s)

9 Días o más

Alambres sueltos403001 capaNegroResistente al aceiteFlexibleKS0.2 ~ 50-
1 Pieza(s)

9 Días o más

Alambres sueltos243001 capaNegroResistente al aceiteTerremoto Resistente / DobladoRS0.2 ~ 50-
1 Pieza(s)

9 Días o más

Alambres sueltos323001 capaNegroResistente al aceiteTerremoto Resistente / DobladoRS0.2 ~ 50-
1 Pieza(s)

9 Días o más

Alambres sueltos403001 capaNegroResistente al aceiteTerremoto Resistente / DobladoRS0.2 ~ 50-
1 Pieza(s)

9 Días o más

Alambres sueltos24302 capaNegroN/AN/ASB0.2 ~ 50-
1 Pieza(s)

9 Días o más

Alambres sueltos32302 capaNegroN/AN/ASB0.2 ~ 50-
1 Pieza(s)

9 Días o más

Alambres sueltos40302 capaNegroN/AN/ASB0.2 ~ 50-
1 Pieza(s)

9 Días o más

Alambres sueltos48302 capaNegroN/AN/ASB0.2 ~ 50-
1 Pieza(s)

9 Días o más

Terminal Y243001 capaArmadaN/AN/AE0.2 ~ 50-
1 Pieza(s)

9 Días o más

Terminal Y323001 capaArmadaN/AN/AE0.2 ~ 50-
1 Pieza(s)

9 Días o más

Terminal Y403001 capaArmadaN/AN/AE0.2 ~ 50-
1 Pieza(s)

9 Días o más

Terminal Y243001 capaArmadaN/AN/AF0.2 ~ 50-
1 Pieza(s)

10 Días o más

Terminal Y323001 capaArmadaN/AN/AF0.2 ~ 50-

Cargando…

Alambre compatible

tipo de conector Tamaño del cable
Tipo soldado Cable suelto de AWG23 ~ AWG30, o 0.2 mm2 a 0.05 mm2
Tipo de soldadura a presión Cable plano de paso de 1,27 mm AWG28, AWG30
* No se pueden usar cables sueltos. (Se pueden usar cables fusionados)

Material / acabado

Artículo Material / acabado
Aislante Poliéster
Contacto Aleación de cobre / chapado en oro

Diagrama de disposición de contacto

Propiedades eléctricas

Artículo Caracteristicas Condiciones
Corriente nominal 3 ADC (1 ADC para el tipo de soldadura por presión) o inferior Corriente admisible de contacto único después del acoplamiento
Tensión nominal 250 V CA o menos Tensión admisible dentro del rango de temperatura de funcionamiento
Resistencia al contacto 15 mΩ o menos Medido a 6 V CC, 0.3 A
Resistencia de aislamiento 1000 MΩ o más Entre terminales y entre tierra y terminal se miden a 500 V CC
Voltaje pico 500 V CA / 1 min No se encuentra ninguna anormalidad cuando se aplica 500 V CC durante 1 minuto a la misma ubicación que la medición de resistencia de aislamiento.
Rango de temperatura de funcionamiento -55°C ~ +85°C -

Propiedades eléctricas

Artículo Caracteristicas Condiciones
Fuerza de inserción y extracción por polo único Fuerza de inserción: 312 go menos, Fuerza de extracción: 50 go más Cuando se insertan y extraen machos y hembras, la fuerza de extracción total se divide por cada número de núcleo para convertirla en fuerza por polo único
Resistencia a la vibración Sin interrupción de las fuentes de alimentación de 1 μs o más. Resistencia de contacto a juego. Después del montaje de cables eléctricos compatibles, en condiciones de corriente continua de 100 mA que pasa a través de los terminales, proporcionará vibraciones a una amplitud total de 1.5 mm y
frecuencia de vibración de 10 a 55 Hz (1 minuto recíproco) en 3 direcciones en ángulo recto durante 2 horas.
Inserción y extracción Durabilidad Resistencia de contacto a 20 mΩ o menos. Fuerza de inserción y extracción a juego por un polo. Realice la inserción-extracción 500 veces a una velocidad de 600 veces / hora.

Propiedades ambientales

Artículo Caracteristicas Condiciones
Resistencia a la temperatura Resistencia de contacto a juego, resistencia de aislamiento y voltaje pico. Realiza 5 ciclos de -55°C ± 0.3 por 30 minutos, 25°C ± 10.5 por 10 a 15 minutos, 85°C ± 0.3 por 30 minutos y 25°C ± 10.5 por 10 a 15 minutos consecutivamente.
Resistencia a la humedad Resistencia de contacto coincidente de 100 MΩ o más, resistencia de aislamiento y voltaje pico. Retirar después de colocar en condiciones de temperatura de 40 ± 2°C y una humedad relativa del 90 al 95% durante 96 horas, eliminar las gotas de agua y luego dejar en condiciones de humedad ambiente durante 1 a 2 horas.
Resistencia a la corrosión Resistencia de contacto a 20 mΩ o menos. Después de probar durante 48 horas a una concentración de agua salada del 5% y una temperatura de 35°C, lave la incrustación de sal con agua y deje secar.

Tabla de combinación de conector x campana

Conector de campana Campana de resina Capucha fundida a presión de zinc
Tornillo estándar Tornillo largo Campana para relé
FCN-360C0**-B FCN-360C0**-E FCN-360C0**-C FCN-360C040-H-E
Macho Conectores de tipo de soldadura FCN-361P0**-AU ○ (8, 16 núcleos no disponible) ○ (8, 16 núcleos no disponible) ○ (solo 40 núcleos)
Hembra Conectores de tipo de soldadura FCN-361J0**-AU ○ (8, 16 núcleos no disponible) ○ (8, 16 núcleos no disponible) ○ (solo 40 núcleos)
Conector de tipo de soldadura a presión FCN-367J0**-AU-F x x x x
○ = Combinación disponible x = Combinación no disponible
・Connectors can be coupled if they have the same core numbers and are a combination of male <--> female.
・ When connecting hood to hood without using a relay hood, use a connecting fixing bracket.

Información básica

Tipo de conector FCN Fabricante del conector Fujitsu Limited Forma del conector Recto
Método de procesamiento Soldadura a presión Forma de cable Redondo capucha N/A
Tornillo de capucha Bloqueo de tornillo M2.6 CN1 Hembra Cable estándar (UL / CSA) UL
Par trenzado Incluido AWG 28

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico