(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Conectores rectangulares: D-sub, soldadura/contacto a presión, blindaje EMI

Conectores rectangulares: D-sub, soldadura/contacto a presión, blindaje EMI

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Conectores rectangulares: D-sub, soldadura/contacto a presión, blindaje EMI
  • Conectores rectangulares: D-sub, soldadura/contacto a presión, blindaje EMI
  • Descuento por volumen

【Recomendamos enfáticamente el uso de cables de red industriales】
1. Conjunto de cable Ethernet industrial RJ45 personalizable
2. Cables de red industrial M12-RJ45
3. Cables de red industrial M12-M12

  • Para señal
  • Conexión entre tableros
  • PLC
  • Contramedida EMI
  • RS422
  • Soldadura
  • Chapado en oro
  • Tornillo de bloqueo


● Como toda la carcasa del conector está niquelada, tiene excelentes características como producto de contramedida EMI con resistencia a la interferencia electromagnética.
● Dado que la superficie de contacto del cuerpo del lado del pasador (protuberancia) tiene hoyuelos, se puede realizar un contacto más confiable con el conector de acoplamiento, lo que permite que el efecto de blindaje se utilice de manera eficiente. Este tratamiento también hace que sea poco probable que se desprenda durante el uso en la parte de vibración.

Corriente nominal Voltaje pico (1 minuto) Resistencia de aislamiento (500 V DC) Resistencia al contacto Temperatura de operación
5A 1250 V ACr.ms 5000 MΩ o más 2,7 mΩ o menos (valor inicial) -55°C – +105°C

Tamaño de cable eléctrico compatible: AWG20 - AWG30 o 0.5 mm 2 - 0.05 mm 2


·La capucha y el soporte de fijación no están incluidos con el conector. Compra por separado.
·Asegúrese de emparejar macho y hembra juntos.
·También se puede combinar con la serie D-sub de otros fabricantes, pero las dimensiones y características pueden diferir ligeramente según el fabricante. Verifique los componentes cuidadosamente antes de usar.

(i)Advertencia

Especificaciones

Conector Dsub, contacto de soldadura / contramedida EMI: imagen relacionada

Modelo Número de núcleos Tipo
DE-9PF-N 9 Macho
(Pin)
DA-15PF-N 15
DB-25PF-N 25
DC-37PF-N 37
DD-50PF-N 50
DE-9SF-N 9 Hembra (enchufe)
DA-15SF-N 15
DB-25SF-N 25
DC-37SF-N 37
DD-50SF-N 50

Más información

Conector Dsub, contacto de soldadura / contramedida EMI: imagen relacionada



Material / acabado

Artículo Materiales Acabado
Contacto (Contacto de prensa) Aleación de cobre Plato de oro
Aislante Polibutileno
Tereftalato
UL94V-0
De color negro
Carcasa Acero Niquelado
Número de Parte
DA-15PF-N
DA-15SF-N
DB-25PF-N
DB-25SF-N
DC-37PF-N
DC-37SF-N
DD-50PF-N
DD-50SF-N
DE-9PF-N
DE-9SF-N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPin / contacto aplicable Núcleos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Macho (enchufe)15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Hembra (enchufe)15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Macho (enchufe)25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Hembra (enchufe)25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Macho (enchufe)37
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Hembra (enchufe)37
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (enchufe)50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Macho (enchufe)9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Hembra (enchufe)9

Cargando…

  1. 1

Compatible Wire Size

Connector Type Compatible Wire Size
AWG Size Conductor Cross-Sectional Area (mm2)
Solder Connection Type Finer than 20 Less than 0.53
Pressure Weld Connection Type 1.27 mm Pitch 28 Flat Cable
High-density Solder Connection Type 22 ~ 28 0.08 ~ 0.32
Terminal Block Built in Type 14 ~ 26 2.0 ~ 1.5
High Current Type For 10A 16 ~ 12 0.3 ~ 1.25
For 20A 12 ~ 18 0.75 ~ 3.5
・ When mounting a hood, the wires in the table at left may not be usable, depending on the cable extraction port diameter. Use with due attention to the cable finished outer diameter, etc.

Panel Size

Solder Connection / Pressure Weld Connection Type
● Dimension Table
Number of Cores A±0.15 B±0.2 C±0.2
High Current Type High-density type Others
- 15 9 24.99 20.6 12.0
3 26 15 33.32 28.8 12.0
5 44 25 47.04 42.6 12.0
8 62 37 63.50 59.0 12.0
- 78 50 61.11 56.6 15.2
Mounting holes for panel front and rear mounting are common.

Pressure Weld Connection Type

a. Dimensions when mounting the connector from panel front
● Dimension Table
Number of Cores A1 B1
9 24.99 22.00
15 33.32 30.30
25 47.04 44.00
37 63.05 60.50
b. Dimensions when mounting the connector from panel rear
● Dimension Table
Number of Cores A2 B2
9 24.99 20.20
15 33.32 28.60
25 47.04 42.50
37 63.05 59.20

Contact Arrangement Diagram

Shell Size Group E A B C D
Standard Type
High-density type

Información básica

Forma del conector Tipo cuadrado Series Iniciales D · E · F Dsub Aplicación Junta al cable
Corriente permisible(A) 5 Método de conexión del cable Soldadura Dirección de conexión Recto
Clasificación del IP N/A Voltaje pico(Vmax) 1250 Método de separación Otros

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm