(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cable de contramedidas EMI / conector de modelo delgado

Cable de contramedidas EMI / conector de modelo delgado

Arnés con conectores hechos DDK.

  • Ahorro de espacio
  • PLC
  • Flexible
  • Contramedida EMI
  • RS232
  • Soldadura
  • Chapado en oro
  • Pequeño diámetro


● Difícilmente interfiere con otros equipos ya que el capó es delgado.
● El cableado es fácil gracias a cables estrechos y blandos con un diámetro de 35% de grosor de los cables convencionales.
● Al aprovechar el número de alteración / personalizado gratuito, se pueden realizar cambios de conexión personalizados simples e impresión de tubos de marca, etc.



· Utilícelo dentro de un rango de 15 mo menos si se utiliza en la comunicación RS-232C.
· Los cables de diámetro pequeño soportan 30 V.
· Cuando el tubo de marca no tiene un número personalizado impreso especificado, se imprime el número de disposición del pin del conector. Tenga cuidado de no olvidar poner el número personalizado en el dispositivo compatible.
· La longitud de pelado de la vaina puede designarse como servicio de alteración solo para aquellos con terminales o tubos de marca.
· No se admite especificar la longitud del cable de tierra del lado del conector.

Página de cableado y color de cables >> Haga clic aquí
Página de componentes >> Haga clic aquí

Especificaciones

EMI Countermeasures Cable/Slim-model Connector:Related Image

tipo de conectorTipo de especificación de formaEsquema de dibujo de imagenTipo de cableNúmero de núcleosLongitud especificada
(m)
NDDJ
Contramedida EMI
M2.6
Tornillo corto

DDK






NDDU
Contramedida EMI
#4-40
Tornillo corto

DDK
P
(macho)
Cable de contramedidas EMI / conector de modelo delgado: imagen relacionadaCable de contramedidas EMI / conector de modelo delgado: imagen relacionada90.2 ~ 50

Puede ser especificado por
0.1 m
incrementos
15
25
37
S
(Hembra)
Cable de contramedidas EMI / conector de modelo delgado: imagen relacionada9
15
25
37
PP
(Masculino masculino)
Cable de contramedidas EMI / conector de modelo delgado: imagen relacionada9
15
25
37
SS
(Mujer / mujer)
Cable de contramedidas EMI / conector de modelo delgado: imagen relacionada9
15
25
37
PS
(Macho femenino)
Cable de contramedidas EMI / conector de modelo delgado: imagen relacionada9
15
25
37

tipo de conectorTipo de especificación de formaDibujo de imagen de esquema (Unidad: mm)Tipo de cableNúmero de núcleosLongitud especificada (m)
NDDJ
Contramedida EMI
M2.6
Tornillo corto

DDK









NDDU
Contramedida EMI
#4-40
Tornillo corto

DDK
PY
(Terminal macho / Y)
Con pin no.
Inserción
Mark Tube
Cable de contramedidas EMI / conector de modelo delgado: imagen relacionadaCable de contramedidas EMI / conector de modelo delgado: imagen relacionada90.2 ~ 50

Puede ser especificado por
0.1 m
incrementos
15
25
37
SY
(Terminal hembra / Y)
Con pin no.
Inserción
Mark Tube
Cable de contramedidas EMI / conector de modelo delgado: imagen relacionada9
15
25
37
PT
(Cables masculinos / sueltos)
Con pin no.
Inserción
Mark Tube
Cable de contramedidas EMI / conector de modelo delgado: imagen relacionada9
15
25
37
ST
(Cables femeninos / sueltos)
Con pin no.
Inserción
Mark Tube
Cable de contramedidas EMI / conector de modelo delgado: imagen relacionada9
15
25
37
PU
(Hombre / Fusión)
Cable de contramedidas EMI / conector de modelo delgado: imagen relacionada91 ~ 50

Puede ser especificado por
0.1 m
incrementos
15
25
37
Número de Parte
NDDJ-P-E-9-[0.2-50/0.1]
NDDJ-P-E-15-[0.2-50/0.1]
NDDJ-P-E-25-[0.2-50/0.1]
NDDJ-P-E-37-[0.2-50/0.1]
NDDJ-P-JS-9-[0.2-50/0.1]
NDDJ-P-JS-15-[0.2-50/0.1]
NDDJ-P-JS-25-[0.2-50/0.1]
NDDJ-P-JS-37-[0.2-50/0.1]
NDDJ-P-KS-9-[0.2-50/0.1]
NDDJ-P-KS-15-[0.2-50/0.1]
NDDJ-P-KS-25-[0.2-50/0.1]
NDDJ-P-KS-37-[0.2-50/0.1]
NDDJ-P-RS-9-[0.2-50/0.1]
NDDJ-P-RS-15-[0.2-50/0.1]
NDDJ-P-RS-25-[0.2-50/0.1]
NDDJ-P-RS-37-[0.2-50/0.1]
NDDJ-P-SB-9-[0.2-50/0.1]
NDDJ-P-SB-15-[0.2-50/0.1]
NDDJ-P-SB-25-[0.2-50/0.1]
NDDJ-P-SB-37-[0.2-50/0.1]
NDDJ-PP-E-9-[0.2-50/0.1]
NDDJ-PP-E-15-[0.2-50/0.1]
NDDJ-PP-E-25-[0.2-50/0.1]
NDDJ-PP-E-37-[0.2-50/0.1]
NDDJ-PP-JS-9-[0.2-50/0.1]
NDDJ-PP-JS-15-[0.2-50/0.1]
NDDJ-PP-JS-25-[0.2-50/0.1]
NDDJ-PP-JS-37-[0.2-50/0.1]
NDDJ-PP-KS-9-[0.2-50/0.1]
NDDJ-PP-KS-15-[0.2-50/0.1]
NDDJ-PP-KS-25-[0.2-50/0.1]
NDDJ-PP-KS-37-[0.2-50/0.1]
NDDJ-PP-RS-9-[0.2-50/0.1]
NDDJ-PP-RS-15-[0.2-50/0.1]
NDDJ-PP-RS-25-[0.2-50/0.1]
NDDJ-PP-RS-37-[0.2-50/0.1]
NDDJ-PP-SB-9-[0.2-50/0.1]
NDDJ-PP-SB-15-[0.2-50/0.1]
NDDJ-PP-SB-25-[0.2-50/0.1]
NDDJ-PP-SB-37-[0.2-50/0.1]
NDDJ-PS-E-9-[0.2-50/0.1]
NDDJ-PS-E-15-[0.2-50/0.1]
NDDJ-PS-E-25-[0.2-50/0.1]
NDDJ-PS-E-37-[0.2-50/0.1]
NDDJ-PS-JS-9-[0.2-50/0.1]
NDDJ-PS-JS-15-[0.2-50/0.1]
NDDJ-PS-JS-25-[0.2-50/0.1]
NDDJ-PS-JS-37-[0.2-50/0.1]
NDDJ-PS-KS-9-[0.2-50/0.1]
NDDJ-PS-KS-15-[0.2-50/0.1]
NDDJ-PS-KS-25-[0.2-50/0.1]
NDDJ-PS-KS-37-[0.2-50/0.1]
NDDJ-PS-RS-9-[0.2-50/0.1]
NDDJ-PS-RS-15-[0.2-50/0.1]
NDDJ-PS-RS-25-[0.2-50/0.1]
NDDJ-PS-RS-37-[0.2-50/0.1]
NDDJ-PS-SB-9-[0.2-50/0.1]
NDDJ-PS-SB-15-[0.2-50/0.1]
NDDJ-PS-SB-25-[0.2-50/0.1]
NDDJ-PS-SB-37-[0.2-50/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tornillo de capucha CN1 CN2 Numero de nucleos Tensión nominal de cable
(V)
Blindaje Color del cable AWG Resistente al medio ambiente. Resistente a la curvatura Tipo de cable Longitud especificada
(m)
1 Pieza(s)

9 Días o más

Tornillo corto M2.6MachoPieza final93001 capaArmada28N/AN/AE0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Tornillo corto M2.6MachoPieza final153001 capaArmada28N/AN/AE0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Tornillo corto M2.6MachoPieza final253001 capaArmada28N/AN/AE0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Tornillo corto M2.6MachoPieza final373001 capaArmada28N/AN/AE0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Tornillo corto M2.6MachoPieza final93001 capaNegro24Resistente al aceiteFlexibleJS0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Tornillo corto M2.6MachoPieza final153001 capaNegro24Resistente al aceiteFlexibleJS0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Tornillo corto M2.6MachoPieza final253001 capaNegro24Resistente al aceiteFlexibleJS0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Tornillo corto M2.6MachoPieza final373001 capaNegro24Resistente al aceiteFlexibleJS0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Tornillo corto M2.6MachoPieza final93001 capaNegro28Resistente al aceiteFlexibleKS0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Tornillo corto M2.6MachoPieza final153001 capaNegro28Resistente al aceiteFlexibleKS0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Tornillo corto M2.6MachoPieza final253001 capaNegro28Resistente al aceiteFlexibleKS0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Tornillo corto M2.6MachoPieza final373001 capaNegro28Resistente al aceiteFlexibleKS0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Tornillo corto M2.6MachoPieza final93001 capaNegro28Resistente al aceiteTerremoto Resistente / DobladoRS0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Tornillo corto M2.6MachoPieza final153001 capaNegro28Resistente al aceiteTerremoto Resistente / DobladoRS0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Tornillo corto M2.6MachoPieza final253001 capaNegro28Resistente al aceiteTerremoto Resistente / DobladoRS0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Tornillo corto M2.6MachoPieza final373001 capaNegro28Resistente al aceiteTerremoto Resistente / DobladoRS0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Tornillo corto M2.6MachoPieza final9302 capaNegro28N/AN/ASB0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Tornillo corto M2.6MachoPieza final15302 capaNegro28N/AN/ASB0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Tornillo corto M2.6MachoPieza final25302 capaNegro28N/AN/ASB0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Tornillo corto M2.6MachoPieza final37302 capaNegro28N/AN/ASB0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Tornillo corto M2.6MachoMacho93001 capaArmada28N/AN/AE0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Tornillo corto M2.6MachoMacho153001 capaArmada28N/AN/AE0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Tornillo corto M2.6MachoMacho253001 capaArmada28N/AN/AE0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Tornillo corto M2.6MachoMacho373001 capaArmada28N/AN/AE0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Tornillo corto M2.6MachoMacho93001 capaNegro24Resistente al aceiteFlexibleJS0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Tornillo corto M2.6MachoMacho153001 capaNegro24Resistente al aceiteFlexibleJS0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Tornillo corto M2.6MachoMacho253001 capaNegro24Resistente al aceiteFlexibleJS0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Tornillo corto M2.6MachoMacho373001 capaNegro24Resistente al aceiteFlexibleJS0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Tornillo corto M2.6MachoMacho93001 capaNegro28Resistente al aceiteFlexibleKS0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Tornillo corto M2.6MachoMacho153001 capaNegro28Resistente al aceiteFlexibleKS0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Tornillo corto M2.6MachoMacho253001 capaNegro28Resistente al aceiteFlexibleKS0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Tornillo corto M2.6MachoMacho373001 capaNegro28Resistente al aceiteFlexibleKS0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Tornillo corto M2.6MachoMacho93001 capaNegro28Resistente al aceiteTerremoto Resistente / DobladoRS0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Tornillo corto M2.6MachoMacho153001 capaNegro28Resistente al aceiteTerremoto Resistente / DobladoRS0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Tornillo corto M2.6MachoMacho253001 capaNegro28Resistente al aceiteTerremoto Resistente / DobladoRS0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Tornillo corto M2.6MachoMacho373001 capaNegro28Resistente al aceiteTerremoto Resistente / DobladoRS0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Tornillo corto M2.6MachoMacho9302 capaNegro28N/AN/ASB0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Tornillo corto M2.6MachoMacho15302 capaNegro28N/AN/ASB0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Tornillo corto M2.6MachoMacho25302 capaNegro28N/AN/ASB0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Tornillo corto M2.6MachoMacho37302 capaNegro28N/AN/ASB0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Tornillo corto M2.6MachoHembra93001 capaArmada28N/AN/AE0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Tornillo corto M2.6MachoHembra153001 capaArmada28N/AN/AE0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Tornillo corto M2.6MachoHembra253001 capaArmada28N/AN/AE0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Tornillo corto M2.6MachoHembra373001 capaArmada28N/AN/AE0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Tornillo corto M2.6MachoHembra93001 capaNegro24Resistente al aceiteFlexibleJS0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Tornillo corto M2.6MachoHembra153001 capaNegro24Resistente al aceiteFlexibleJS0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Tornillo corto M2.6MachoHembra253001 capaNegro24Resistente al aceiteFlexibleJS0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Tornillo corto M2.6MachoHembra373001 capaNegro24Resistente al aceiteFlexibleJS0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Tornillo corto M2.6MachoHembra93001 capaNegro28Resistente al aceiteFlexibleKS0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Tornillo corto M2.6MachoHembra153001 capaNegro28Resistente al aceiteFlexibleKS0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Tornillo corto M2.6MachoHembra253001 capaNegro28Resistente al aceiteFlexibleKS0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Tornillo corto M2.6MachoHembra373001 capaNegro28Resistente al aceiteFlexibleKS0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Tornillo corto M2.6MachoHembra93001 capaNegro28Resistente al aceiteTerremoto Resistente / DobladoRS0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Tornillo corto M2.6MachoHembra153001 capaNegro28Resistente al aceiteTerremoto Resistente / DobladoRS0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Tornillo corto M2.6MachoHembra253001 capaNegro28Resistente al aceiteTerremoto Resistente / DobladoRS0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Tornillo corto M2.6MachoHembra373001 capaNegro28Resistente al aceiteTerremoto Resistente / DobladoRS0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Tornillo corto M2.6MachoHembra9302 capaNegro28N/AN/ASB0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Tornillo corto M2.6MachoHembra15302 capaNegro28N/AN/ASB0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Tornillo corto M2.6MachoHembra25302 capaNegro28N/AN/ASB0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Tornillo corto M2.6MachoHembra37302 capaNegro28N/AN/ASB0.2 ~ 50

Cargando…

Compatible Wire Size

Connector Type Compatible Wire Size
AWG Size Conductor Cross-Sectional Area (mm2)
Solder Connection Type Finer than 20 Less than 0.53
Pressure Weld Connection Type 1.27 mm Pitch 28 Flat Cable
High-density Solder Connection Type 22 ~ 28 0.08 ~ 0.32
Terminal Block Built in Type 14 ~ 26 2.0 ~ 1.5
High Current Type For 10A 16 ~ 12 0.3 ~ 1.25
For 20A 12 ~ 18 0.75 ~ 3.5
・ When mounting a hood, the wires in the table at left may not be usable, depending on the cable extraction port diameter. Use with due attention to the cable finished outer diameter, etc.

Panel Size

Solder Connection / Pressure Weld Connection Type
● Dimension Table
Number of Cores A±0.15 B±0.2 C±0.2
High Current Type High-density type Others
- 15 9 24.99 20.6 12.0
3 26 15 33.32 28.8 12.0
5 44 25 47.04 42.6 12.0
8 62 37 63.50 59.0 12.0
- 78 50 61.11 56.6 15.2
Mounting holes for panel front and rear mounting are common.

Pressure Weld Connection Type

a. Dimensions when mounting the connector from panel front
● Dimension Table
Number of Cores A1 B1
9 24.99 22.00
15 33.32 30.30
25 47.04 44.00
37 63.05 60.50
b. Dimensions when mounting the connector from panel rear
● Dimension Table
Number of Cores A2 B2
9 24.99 20.20
15 33.32 28.60
25 47.04 42.50
37 63.05 59.20

Contact Arrangement Diagram

Shell Size Group E A B C D
Standard Type
High-density type

Información básica

Tipo de conector Dsub Fabricante del conector DDK Forma del conector Recto
Método de procesamiento Soldadura Forma de cable Redondo capucha Plástico de protección EMI
Cable estándar (UL / CSA) UL Par trenzado Incluido

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico