(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Arneses de conectores de alta confiabilidad resistentes a vibraciones ·impactos.
● Dado que la rotación es innecesaria en el momento de la fijación y el desprendimiento, proporciona una excelente trabajabilidad en espacios estrechos.
● Conector de 37 núcleos de un toque de alta densidad que se ha convertido en parte de nuestra línea de productos estándar.
● Al aprovechar el número de alteración / personalizado gratuito, se pueden realizar cambios de conexión personalizados simples e impresión de tubos de marca, etc.
· Los enchufes rectos no se pueden acoplar entre sí. Use un receptáculo de montaje en panel o un cable para relés cuando configure un relé.
· El blindaje estará cortado por la base del conector (no conectado). Como los conectores aún no son compatibles, las conexiones personalizadas tampoco están disponibles. El servicio de alteración no está disponible para el montaje de cables a tierra, incluso con productos estándar.
Página de cableado y color de cables >> Haga clic aquí
Página de componentes >> Haga clic aquí
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Longitud especificada (m) | ~ 0.9 | 1 ~ 4 | 4.1 ~ 50 |
Tolerancia | +20 mm | +50 mm | + 3% de longitud especificada |
* La tolerancia de la longitud especificada es como se describe arriba.
tipo de conector | Especificación de la forma Tipo |
Dibujo de imagen de esquema (Unidad: mm) | Tipo de cable | Número de núcleos | Longitud especificada (m) |
PRC04J TAJIMI ELECTRONICS CO., LTD. |
JP (Enchufe de relé macho) |
![]() |
![]() |
8 | 0.2 ~ 50 Puede ser especificado por 0.1 m incrementos |
12 | |||||
14 | |||||
19 | |||||
21 | |||||
37 | |||||
JS (Enchufe hembra de relé) |
![]() |
8 | |||
12 | |||||
14 | |||||
19 | |||||
21 | |||||
37 | |||||
JPP (Macho para relé / Enchufe macho) |
![]() |
8 | |||
12 | |||||
14 | |||||
19 | |||||
21 | |||||
37 | |||||
JSS (Hembra para retransmisión / Enchufe hembra) |
![]() |
8 | |||
12 | |||||
14 | |||||
19 | |||||
21 | |||||
37 | |||||
JPS (Macho para relé / Enchufe hembra) |
![]() |
8 | |||
12 | |||||
14 | |||||
19 | |||||
21 | |||||
37 | |||||
Conector | JSP (Hembra para retransmisión / Enchufe macho) |
![]() |
8 | ||
12 | |||||
14 | |||||
19 | |||||
21 | |||||
37 |
tipo de conector | Especificación de la forma Tipo |
Dibujo de imagen de esquema (Unidad: mm) | Tipo de cable | Número de núcleos | Longitud especificada (m) |
PRC04J TAJIMI ELECTRONICS CO, LTD. |
JST (Enchufe hembra de relé / Alambres sueltos) Con Pin No. Inserción Mark Tube |
![]() |
![]() |
8 | 0.2 ~ 50 Puede ser especificado por 0.1 m incrementos |
12 | |||||
14 | |||||
19 | |||||
21 | |||||
37 | |||||
JSY (Enchufe hembra de relé / Terminal Y) |
![]() |
8 | |||
12 | |||||
14 | |||||
19 | |||||
21 | |||||
37 | |||||
JPT (Enchufe de relé macho / Alambres sueltos) Con Pin No. Inserción Mark Tube |
![]() |
8 | |||
12 | |||||
14 | |||||
19 | |||||
21 | |||||
37 | |||||
JPY (Enchufe macho de relé / Terminal Y) |
![]() |
8 | |||
12 | |||||
14 | |||||
19 | |||||
21 | |||||
37 | |||||
JPJP (Enchufe macho de relé / Enchufe macho de relé) |
![]() |
8 | |||
12 | |||||
14 | |||||
19 | |||||
21 | |||||
37 | |||||
JSJS (Enchufe hembra de relé / Enchufe hembra de relé) |
![]() |
8 | |||
12 | |||||
14 | |||||
19 | |||||
21 | |||||
Conector | 37 | ||||
JPJS (Enchufe macho de relé / Enchufe hembra de relé) |
![]() |
8 | |||
12 | |||||
14 | |||||
19 | |||||
21 | |||||
37 |
>> Para información sobre componentes, vea P.887
Número de Parte |
---|
PRC04J-JP-A-8-[0.2-50/0.1] |
PRC04J-JP-A-12-[0.2-50/0.1] |
PRC04J-JP-A-14-[0.2-50/0.1] |
PRC04J-JP-A-19-[0.2-50/0.1] |
PRC04J-JP-A-21-[0.2-50/0.1] |
PRC04J-JP-A-37-[0.2-50/0.1] |
PRC04J-JP-C-8-[0.2-50/0.1] |
PRC04J-JP-C-12-[0.2-50/0.1] |
PRC04J-JP-C-14-[0.2-50/0.1] |
PRC04J-JP-C-19-[0.2-50/0.1] |
PRC04J-JP-C-21-[0.2-50/0.1] |
PRC04J-JP-C-37-[0.2-50/0.1] |
PRC04J-JP-D-8-[0.2-50/0.1] |
PRC04J-JP-D-12-[0.2-50/0.1] |
PRC04J-JP-D-14-[0.2-50/0.1] |
PRC04J-JP-D-19-[0.2-50/0.1] |
PRC04J-JP-D-21-[0.2-50/0.1] |
PRC04J-JP-D-37-[0.2-50/0.1] |
PRC04J-JPJP-A-8-[0.2-50/0.1] |
PRC04J-JPJP-A-12-[0.2-50/0.1] |
PRC04J-JPJP-A-14-[0.2-50/0.1] |
PRC04J-JPJP-A-19-[0.2-50/0.1] |
PRC04J-JPJP-A-21-[0.2-50/0.1] |
PRC04J-JPJP-A-37-[0.2-50/0.1] |
PRC04J-JPJP-C-8-[0.2-50/0.1] |
PRC04J-JPJP-C-12-[0.2-50/0.1] |
PRC04J-JPJP-C-14-[0.2-50/0.1] |
PRC04J-JPJP-C-19-[0.2-50/0.1] |
PRC04J-JPJP-C-21-[0.2-50/0.1] |
PRC04J-JPJP-C-37-[0.2-50/0.1] |
PRC04J-JPJP-D-8-[0.2-50/0.1] |
PRC04J-JPJP-D-12-[0.2-50/0.1] |
PRC04J-JPJP-D-14-[0.2-50/0.1] |
PRC04J-JPJP-D-19-[0.2-50/0.1] |
PRC04J-JPJP-D-21-[0.2-50/0.1] |
PRC04J-JPJP-D-37-[0.2-50/0.1] |
PRC04J-JPJS-A-8-[0.2-50/0.1] |
PRC04J-JPJS-A-12-[0.2-50/0.1] |
PRC04J-JPJS-A-14-[0.2-50/0.1] |
PRC04J-JPJS-A-19-[0.2-50/0.1] |
PRC04J-JPJS-A-21-[0.2-50/0.1] |
PRC04J-JPJS-A-37-[0.2-50/0.1] |
PRC04J-JPJS-C-8-[0.2-50/0.1] |
PRC04J-JPJS-C-12-[0.2-50/0.1] |
PRC04J-JPJS-C-14-[0.2-50/0.1] |
PRC04J-JPJS-C-19-[0.2-50/0.1] |
PRC04J-JPJS-C-21-[0.2-50/0.1] |
PRC04J-JPJS-C-37-[0.2-50/0.1] |
PRC04J-JPJS-D-8-[0.2-50/0.1] |
PRC04J-JPJS-D-12-[0.2-50/0.1] |
PRC04J-JPJS-D-14-[0.2-50/0.1] |
PRC04J-JPJS-D-19-[0.2-50/0.1] |
PRC04J-JPJS-D-21-[0.2-50/0.1] |
PRC04J-JPJS-D-37-[0.2-50/0.1] |
PRC04J-JPP-A-8-[0.2-50/0.1] |
PRC04J-JPP-A-12-[0.2-50/0.1] |
PRC04J-JPP-A-14-[0.2-50/0.1] |
PRC04J-JPP-A-19-[0.2-50/0.1] |
PRC04J-JPP-A-21-[0.2-50/0.1] |
PRC04J-JPP-A-37-[0.2-50/0.1] |
Cargando…
Material / acabado
Artículo | Materiales | Acabado |
---|---|---|
Carcasa del cuerpo | Aleación de aluminio | Anodizado |
Contacto </ th r n> | Aleación de cobre | Chapado en oro con base de níquel |
Aislante | Resina sintética | - |
Tamaño de cable compatible
Número de núcleo del conector | Área transversal del conductor | Tamaño de AWG | Diámetro exterior del alambre central |
---|---|---|---|
8, 12, 21 | 1,4 mm2 o menos | AWG16 o menos | 1,6 mm o menos |
14, 19, 37 | 0,5 mm2 o menos | AWG20 o menos | 1,0 mm o menos |
Propiedades eléctricas
Número de núcleos | Tensión nominal (V o menos) | Corriente nominal (A o menos) | Voltaje pico (VAC o menos durante 1 minuto) |
Resistencia de aislamiento | Resistencia al contacto | Vida de inserción y extracción | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AC | DC | ||||||
8 | 400 | 560 | 10 | 1,200 | 1,000 MΩ o más (500 VDC) |
5 mΩ o menos (3 V CC, 1 A o menos) |
1,000 veces o más |
12 | 400 | 560 | 10 | 1,200 | |||
14 | 350 | 490 | 5 | 1,000 | |||
19 | 400 | 560 | 4 | 1,200 | |||
21 | 400 | 560 | 10 | 1,200 | |||
37 | 400 | 560 | 3 | 1,200 |
Rango de temperatura de funcionamiento
-25°C ~ +85°CDiagrama de disposición del contacto * Vista desde la superficie de acoplamiento del conector hembra (zócalo).
Dibujo de tamaño de corte de panel
Tipo de conector | PRC04 | Fabricante del conector | TAJIMI ELECTRICS CO., LTD. | Forma de cable | Redondo |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente