(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Interruptores pulsadores: sin iluminación, orificio de montaje de ⌀30 mm, modelo económico (Números de pieza)

Interruptores pulsadores: sin iluminación, orificio de montaje de ⌀30 mm, modelo económico
  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

Interruptor pulsador económico y de alta calidad ⌀30. Hecho en Japón.

・ Agujero de montaje ø30 Momentáneo

・ Tipo de hongo

・ Material del anillo Metal

 

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

A30PD01R

Número de Parte
A30PD01R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Dibujo

Pushbutton Switch Ø 30:Related Image

Información básica

Tipo Pulsador sin iluminación A Seta Tarjeta incluida N/A
Forma terminal Terminal de tornillo Orificio de montaje φ30 Configuración de contacto 1b
Botón de operación Momentáneo Color del boton Rojo Dimensión vertical(mm) 37
Ancho de la dimensión(mm) 29.5 Profundidad de la dimensión(mm) 65 Cubierta (disponibilidad) N/A

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo A30PD01R de la serie Interruptores pulsadores: sin iluminación, orificio de montaje de ⌀30 mm, modelo económico.