(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Añadido un tipo con más altura y mismo grosor.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de modelo | Peso propio (g) | ||
Crema (2.5Y9/1) | Gris (5Y7/1) | 5Y8/1 | |
KBK-60 | KBG-60 | KBE-60 | 161 |
KBK-100 | KBG-100 | KBE-100 | 212 |
KBK-150 | KBG-150 | KBE-150 | 286 |
KBK-220 | KBG-220 | KBE-220 | 380 |
Material | SPHC |
Grosor de placa | 1.6 mm |
KBK | Recubrimiento en polvo Munsell Valor 2.5Y9/1 Equivalente |
KBG | Recubrimiento en polvo Munsell Valor 5Y7/1 Equivalente |
KBE | Recubrimiento en polvo Munsell Valor 5Y8/1 Equivalente |
Densidad evidente | 45.8 kg/m3 | 75 % de tensión residual de compresión | 7.7% |
Dureza de 40 % | 533.1N | Temperatura a prueba de calor | 70 °C o menos |
independiente | 248.7 kPa | Conductividad | No provisto |
Estiramiento | 95% | Color | Gris |
Resistencia al desgarre | 8.9 N/cm |
Número de Parte |
---|
KBE-60 |
KBE-100 |
KBE-150 |
KBE-220 |
KBG-60 |
KBG-100 |
KBG-150 |
KBG-220 |
KBK-60 |
KBK-100 |
KBK-150 |
KBK-220 |
Cargando…
Material | Hierro | Grosor del tablero del cuerpo(mm) | 1.6 | Altura(mm) | 90 |
---|---|---|---|---|---|
Dimensiones Espesor / Profundidad(mm) | 21.6 | Procesamiento de superficies de pintura | Pintura en polvo | Medida del tornillo | M5 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente